您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06247 - 不锈钢或铝制手柄球,DIN 319
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
旋钮, 手柄球, 球形把手
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/knoepfe_kueglknoepfe_griffkugeln/06247_1.prj},{NB=06247-150123},{BEST=06247-150123},{FORM=C},{AUSF=mit Gewinde},{MATERIAL=Aluminium},{D=M 12},{D1=50},{D4=0},{D6=28},{H=46.0},{T=21.0},{T4=0},{GEW=0.1737},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=4059495076065},{FILTER=KIPP,NORELEM,,BLOHM},{TAB=1},{NDM=12},{NDM1=0.0000},{TYP2=1},{TYP1=1},{TYP=1},{TAB1=1.000},{TAB2=2.000},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
D
内螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D6
直径
[mm]
H
高度
[mm]
T
最小深度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06247-116044
06247-116044
C
带螺纹
不锈钢 1.4301
M 4
16
8
15.0
7.2
0.0158
Yes
73181600
4059495432083
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06247-120054
06247-120054
C
带螺纹
不锈钢 1.4301
M 5
20
12
18.0
9.1
0.0302
Yes
73181600
4059495432090
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06247-125064
06247-125064
C
带螺纹
不锈钢 1.4301
M 6
25
15
22.5
11.0
0.0587
Yes
73181600
4059495432106
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06247-132084
06247-132084
C
带螺纹
不锈钢 1.4301
M 8
32
18
29.0
14.5
0.1232
Yes
73181600
4059495432113
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06247-140104
06247-140104
C
带螺纹
不锈钢 1.4301
M 10
40
22
37.0
18.0
0.2411
Yes
73181600
4059495432120
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06247-150124
06247-150124
C
带螺纹
不锈钢 1.4301
M 12
50
28
46.0
21.0
0.4920
Yes
73181600
4059495432137
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06247-116043
06247-116043
C
带螺纹
铝制
M 4
16
8
15.0
7.2
0.0066
Yes
73181600
4059495075891
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06247-120053
06247-120053
C
带螺纹
铝制
M 5
20
12
18.0
9.1
0.0115
Yes
73181600
4059495075938
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06247-125063
06247-125063
C
带螺纹
铝制
M 6
25
15
22.5
11.0
0.0210
Yes
73181600
4059495075976
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06247-132083
06247-132083
C
带螺纹
铝制
M 8
32
18
29.0
14.5
0.0436
Yes
76161090
4059495076010
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06247-140103
06247-140103
C
带螺纹
铝制
M 10
40
22
37.0
18.0
0.0868
Yes
73181600
4059495076041
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06247-150123
06247-150123
C
带螺纹
铝制
M 12
50
28
46.0
21.0
0.1737
Yes
73181600
4059495076065
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06247-316042
06247-316042
K
带孔
不锈钢
6
16
8
15.0
10.0
0.0160
Yes
73182900
4059495076133
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06247-320052
06247-320052
K
带孔
不锈钢
8
20
12
18.0
12.0
0.0263
Yes
73182900
4059495076157
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06247-325062
06247-325062
K
带孔
不锈钢
10
25
15
22.5
16.0
0.0541
Yes
73182900
4059495076171
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06247-332082
06247-332082
K
带孔
不锈钢
12
32
18
29.0
20.0
0.1114
Yes
73182900
4059495076195
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06247-340102
06247-340102
K
带孔
不锈钢
16
40
22
37.0
25.0
0.0541
Yes
73182900
4059495076218
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06247-350122
06247-350122
K
带孔
不锈钢
20
50
28
46.0
32.0
0.4253
Yes
73182900
4059495076232
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06247-316043
06247-316043
K
带孔
铝制
6
16
8
15.0
10.0
0.0053
Yes
73182900
4059495076140
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06247-320053
06247-320053
K
带孔
铝制
8
20
12
18.0
12.0
0.0094
Yes
73182900
4059495076164
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06247-325063
06247-325063
K
带孔
铝制
10
25
15
22.5
16.0
0.0198
Yes
73182900
4059495076188
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06247-332083
06247-332083
K
带孔
铝制
12
32
18
29.0
20.0
0.0404
Yes
73182900
4059495076201
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06247-340103
06247-340103
K
带孔
铝制
16
40
22
37.0
25.0
0.0749
Yes
73182900
4059495076225
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06247-350123
06247-350123
K
带孔
铝制
20
50
28
46.0
32.0
0.1468
Yes
73182900
4059495076249
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
06247 - 手柄球,热塑性塑料 DIN 319,加强型
norelem
30.05.2024
06250 - 平滑式手柄球,DIN 319,加强型
norelem
30.05.2024
06240 - 蘑菇头旋钮,带内螺纹
norelem
30.05.2024
03090 - 锁紧柱塞
norelem
26.06.2024
06132 - 滚花旋钮,适用内六角螺栓
norelem
30.05.2024
07210 - 六角螺母 DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
norelem
28.06.2024
06090 - 钢制和不锈钢制高头滚花螺栓 DIN 464
norelem
26.06.2024
07420 - 球面垫圈,锥形座 DIN 6319,10/01
norelem
30.05.2024
07020 - 螺柱
norelem
30.05.2024
06649 - T 型把手
norelem
30.05.2024
07165 - 无头内六角螺丝 DIN EN ISO 4026
norelem
30.05.2024
04232 - 凸轮手柄,带塑料手柄,带内螺纹和外螺纹,材质为钢制或不锈钢
norelem
30.05.2024
06130 - 滚花螺栓
norelem
30.05.2024
06251 - 锥形旋钮
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表