您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06450-05 - 锌制锁紧手柄,带内螺纹,不锈钢金属件经蓝色钝化处理
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/klemmhebel/06450-05.prj},{NB=06450-05-106182},{GR=1},{T=9},{D=10.0},{D1=13.0},{D2=14.0},{H=24.5},{H1=4.0},{H2=14.5},{H3=31.0},{H4=34.0},{A=40},{A1=47.0},{B=7.0},{ZZ=16},{GEW=0.0335},{EAN=4059495904931},{TAB=1},{TAB1=1},{TAB2=1},{TYP1=1},{W4=2.120},{NDM=6},{NDM1=0.0000},{TYP3=1},{D3=10.500},{TYP=1.000},{XA=37.600},{XB=30.500},{XC=23.500},{XD=4.900},{XE=3.300},{XF=3.500},{XG=18.500},{XH=6.600},{XI=25.400},{XJ=0.500},{XK=138.500},{XL=21.500},{XM=9.100},{XN=9.000},{XO=30.300},{XP=2.800},{XQ=35.800},{XR=4.300},{XS=6.100},{XT=22.400},{XU=27.300},{XV=74.000},{XW=17.000},{XX=32.900},{XY=11.300},{XZ=8.000},{XA1=9.900},{XB1=3.400},{XC1=7.500},{XD1=0.700},{XE1=36.700},{XF1=5.000},{XG1=21.200},{XH1=21.000},{XI1=29.800}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FARBE
主体
ⁿ/ₐ
OBFL
표면
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
内螺纹
ⁿ/ₐ
T
高度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06450-05-0031
06450-05-0031
Zinkdruckguss
RAL 9005 黑色
seidenmatt
0
M 3
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
0.0309
Yes
73181600
4059495628059
31.12.2099
98
06450-05-0041
06450-05-0041
Zinkdruckguss
RAL 9005 黑色
seidenmatt
0
M 4
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
0.0306
Yes
73181600
4059495628097
31.12.2099
98
06450-05-0051
06450-05-0051
Zinkdruckguss
RAL 9005 黑色
seidenmatt
0
M 5
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
0.0300
Yes
73181600
4059495628134
31.12.2099
98
06450-05-1041
06450-05-1041
Zinkdruckguss
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
M 4
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0335
Yes
73181600
4059495628172
31.12.2099
98
06450-05-1051
06450-05-1051
Zinkdruckguss
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
M 5
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0329
Yes
73181600
4059495628219
31.12.2099
98
06450-05-1061
06450-05-1061
Zinkdruckguss
RAL 9005 黑色
seidenmatt
1
M 6
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0326
Yes
73181600
4059495628257
31.12.2099
98
06450-05-2061
06450-05-2061
Zinkdruckguss
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
M 6
12
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0820
Yes
73181600
4059495628295
31.12.2099
98
06450-05-2081
06450-05-2081
Zinkdruckguss
RAL 9005 黑色
seidenmatt
2
M 8
12
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0800
Yes
73181600
4059495628332
31.12.2099
98
06450-05-3081
06450-05-3081
Zinkdruckguss
RAL 9005 黑色
seidenmatt
3
M 8
14
16.0
21.0
22.0
37.0
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1325
Yes
73181600
4059495628370
31.12.2099
98
06450-05-3101
06450-05-3101
Zinkdruckguss
RAL 9005 黑色
seidenmatt
3
M 10
14
16.0
21.0
22.0
37.0
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1220
Yes
73181600
4059495628417
31.12.2099
98
06450-05-4101
06450-05-4101
Zinkdruckguss
RAL 9005 黑色
seidenmatt
4
M 10
17
19.0
27.0
27.5
43.0
10.0
27.0
63.0
67.5
95
109.0
13.0
24
0.2104
Yes
73181600
4059495628455
31.12.2099
98
06450-05-4121
06450-05-4121
Zinkdruckguss
RAL 9005 黑色
seidenmatt
4
M 12
17
19.0
27.0
27.5
43.0
10.0
27.0
63.0
67.5
95
109.0
13.0
24
0.2068
Yes
73181600
4059495628493
31.12.2099
98
06450-05-5161
06450-05-5161
Zinkdruckguss
RAL 9005 黑色
seidenmatt
5
M 12
23
23.0
31.0
32.0
49.0
12.0
31.5
73.0
77.5
110
126.0
15.0
26
0.3087
Yes
73181600
4059495628578
31.12.2099
98
06450-05-5121
06450-05-5121
Zinkdruckguss
RAL 9005 黑色
seidenmatt
5
M 12
23
23.0
31.0
32.0
49.0
12.0
31.5
73.0
77.5
110
126.0
15.0
26
0.3245
Yes
73181600
4059495628530
31.12.2099
98
06450-05-0036
06450-05-0036
Zinkdruckguss
银色
高光泽镀铬
0
M 3
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
0.0309
Yes
73181600
4059495628080
31.12.2099
98
06450-05-0046
06450-05-0046
Zinkdruckguss
银色
高光泽镀铬
0
M 4
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
0.0306
Yes
73181600
4059495628127
31.12.2099
98
06450-05-0056
06450-05-0056
Zinkdruckguss
银色
高光泽镀铬
0
M 5
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
30.0
33.0
30
37.0
7.0
16
0.0300
Yes
73181600
4059495628165
31.12.2099
98
06450-05-1046
06450-05-1046
Zinkdruckguss
银色
高光泽镀铬
1
M 4
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0335
Yes
73181600
4059495628202
31.12.2099
98
06450-05-1056
06450-05-1056
Zinkdruckguss
银色
高光泽镀铬
1
M 5
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0329
Yes
73181600
4059495628240
31.12.2099
98
06450-05-1066
06450-05-1066
Zinkdruckguss
银色
高光泽镀铬
1
M 6
9
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0326
Yes
73181600
4059495628288
31.12.2099
98
06450-05-2066
06450-05-2066
Zinkdruckguss
银色
高光泽镀铬
2
M 6
12
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0820
Yes
73181600
4059495628325
31.12.2099
98
06450-05-2086
06450-05-2086
Zinkdruckguss
银色
高光泽镀铬
2
M 8
12
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0800
Yes
73181600
4059495628363
31.12.2099
98
06450-05-3086
06450-05-3086
Zinkdruckguss
银色
高光泽镀铬
3
M 8
14
16.0
21.0
22.0
37.0
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1325
Yes
73181600
4059495628400
31.12.2099
98
06450-05-3106
06450-05-3106
Zinkdruckguss
银色
高光泽镀铬
3
M 10
14
16.0
21.0
22.0
37.0
10.0
24.0
54.5
58.5
80
91.0
11.0
22
0.1220
Yes
73181600
4059495628448
31.12.2099
98
06450-05-4106
06450-05-4106
Zinkdruckguss
银色
高光泽镀铬
4
M 10
17
19.0
27.0
27.5
43.0
10.0
27.0
63.0
67.5
95
109.0
13.0
24
0.2104
Yes
73181600
4059495628486
31.12.2099
98
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表