您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06500 - 曲柄,带可折叠手柄
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
手摇柄, 球柄
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/handkurbeln_kugelkurbeln/06500_2_asmtab.prj},{NB=06500-23140},{A=125},{D=36},{H=140.0},{H1=83.0},{H2=44},{H3=18.5},{H4=0.0},{L=161},{L2=19.5},{B3=0},{T=0.0},{DX=0.000},{SW=14},{ZZ=2.000},{GEW=0.3754},{EAN=4059495119656},{XA=28.000},{XB=26.000},{XC=4.000},{XD=8.000},{XE=16.000},{TYP=1.000},{TYP1=1},{NDM=8.000},{TYP3=18},{XF=16},{XG=8},{BEST=06500-2314},{AUSF=Innenvierkant},{AUSF1=ohne Querbohrung},{MATERIALK=Stahl},{GR=3},{D2=-},{D7=-},{ZEICHNUNG=Zeichnungen},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{XPOS='0','Zylindergriff eingeschwenkt','1','Zylindergriff ausgeschwenkt'},{EOL=31.12.2099},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
AUSF1
规格 1
ⁿ/ₐ
MATERIALK
组件
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
D
宽度
[mm]
D2
直径
[mm / inch]
D7
宽度
[mm]
H
长度
[mm]
H1
长度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
长度
[mm]
L
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
B3
毂槽宽度 P9
[mm]
T
毂槽深度
[mm]
SW
内四角
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06500-1108
06500-1108
Passbohrung
ohne Querbohrung
Stahl
1
80
24
8 H7
-
85.7
49.0
29
13.0
0.0
104
13.0
0
0.0
0
0.1084
Yes
39269099
4059495119489
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06500-1110
06500-1110
Passbohrung
ohne Querbohrung
Stahl
1
80
24
10 H7
-
85.7
49.0
29
13.0
0.0
104
13.0
0
0.0
0
0.1051
Yes
39269099
4059495119502
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06500-1210
06500-1210
Passbohrung
ohne Querbohrung
Stahl
2
100
29
10 H7
-
105.2
59.5
36
13.0
0.0
129
16.0
0
0.0
0
0.1823
Yes
39269099
4059495119526
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06500-1212
06500-1212
Passbohrung
ohne Querbohrung
Stahl
2
100
29
12 H7
-
105.2
59.5
36
13.0
0.0
129
16.0
0
0.0
0
0.1765
Yes
39269099
4059495119540
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06500-1312
06500-1312
Passbohrung
ohne Querbohrung
Stahl
3
125
36
12 H7
-
140.0
83.0
44
18.5
0.0
161
19.5
0
0.0
0
0.3879
Yes
39269099
4059495119564
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06500-1314
06500-1314
Passbohrung
ohne Querbohrung
Stahl
3
125
36
14 H7
-
140.0
83.0
44
18.5
0.0
161
19.5
0
0.0
0
0.3814
Yes
39269099
4059495119588
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06500-110802
06500-110802
带开槽的定位孔
ohne Querbohrung
Stahl
1
80
24
8 H7
-
85.7
49.0
29
13.0
0.0
104
13.0
2
9.0
0
0.1096
Yes
39269099
4059495119496
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06500-111003
06500-111003
带开槽的定位孔
ohne Querbohrung
Stahl
1
80
24
10 H7
-
85.7
49.0
29
13.0
0.0
104
13.0
3
11.4
0
0.1029
Yes
39269099
4059495119519
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06500-121003
06500-121003
带开槽的定位孔
ohne Querbohrung
Stahl
2
100
29
10 H7
-
105.2
59.5
36
13.0
0.0
129
16.0
3
11.4
0
0.1795
Yes
39269099
4059495119533
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06500-121204
06500-121204
带开槽的定位孔
ohne Querbohrung
Stahl
2
100
29
12 H7
-
105.2
59.5
36
13.0
0.0
129
16.0
4
13.8
0
0.1769
Yes
39269099
4059495119557
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06500-131204
06500-131204
带开槽的定位孔
ohne Querbohrung
Stahl
3
125
36
12 H7
-
140.0
83.0
44
18.5
0.0
161
19.5
4
13.8
0
0.3865
Yes
39269099
4059495119571
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06500-131405
06500-131405
带开槽的定位孔
ohne Querbohrung
Stahl
3
125
36
14 H7
-
140.0
83.0
44
18.5
0.0
161
19.5
5
16.3
0
0.3821
Yes
39269099
4059495119595
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06500-11086
06500-11086
Passbohrung
mit Querbohrung
Stahl
1
80
24
8 H7
M6
85.7
49.0
29
13.0
7.5
104
13.0
0
0.0
0
0.1080
Yes
39269099
4059495762791
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06500-11106
06500-11106
Passbohrung
mit Querbohrung
Stahl
1
80
24
10 H7
M6
85.7
49.0
29
13.0
7.5
104
13.0
0
0.0
0
0.1050
Yes
39269099
4059495762807
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06500-12106
06500-12106
Passbohrung
mit Querbohrung
Stahl
2
100
29
10 H7
M6
105.2
59.5
36
13.0
7.5
129
16.0
0
0.0
0
0.1820
Yes
39269099
4059495762814
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06500-12126
06500-12126
Passbohrung
mit Querbohrung
Stahl
2
100
29
12 H7
M6
105.2
59.5
36
13.0
7.5
129
16.0
0
0.0
0
0.1770
Yes
39269099
4059495762821
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06500-13126
06500-13126
Passbohrung
mit Querbohrung
Stahl
3
125
36
12 H7
M6
140.0
83.0
44
18.5
7.5
161
19.5
0
0.0
0
0.3880
Yes
39269099
4059495762838
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06500-13146
06500-13146
Passbohrung
mit Querbohrung
Stahl
3
125
36
14 H7
M6
140.0
83.0
44
18.5
7.5
161
19.5
0
0.0
0
0.3810
Yes
39269099
4059495762845
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06500-1108026
06500-1108026
带开槽的定位孔
mit Querbohrung
Stahl
1
80
24
8 H7
M6
85.7
49.0
29
13.0
7.5
104
13.0
2
9.0
0
0.1100
Yes
39269099
4059495762852
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06500-1110036
06500-1110036
带开槽的定位孔
mit Querbohrung
Stahl
1
80
24
10 H7
M6
85.7
49.0
29
13.0
7.5
104
13.0
3
11.4
0
0.1030
Yes
39269099
4059495762869
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06500-1210036
06500-1210036
带开槽的定位孔
mit Querbohrung
Stahl
2
100
29
10 H7
M6
105.2
59.5
36
13.0
7.5
129
16.0
3
11.4
0
0.1800
Yes
39269099
4059495762876
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06500-1212046
06500-1212046
带开槽的定位孔
mit Querbohrung
Stahl
2
100
29
12 H7
M6
105.2
59.5
36
13.0
7.5
129
16.0
4
13.8
0
0.1770
Yes
39269099
4059495762883
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06500-1312046
06500-1312046
带开槽的定位孔
mit Querbohrung
Stahl
3
125
36
12 H7
M6
140.0
83.0
44
18.5
7.5
161
19.5
4
13.8
0
0.3870
Yes
39269099
4059495762890
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06500-1314056
06500-1314056
带开槽的定位孔
mit Querbohrung
Stahl
3
125
36
14 H7
M6
140.0
83.0
44
18.5
7.5
161
19.5
5
16.3
0
0.3820
Yes
39269099
4059495762906
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06500-2108
06500-2108
内四角
ohne Querbohrung
Stahl
1
80
24
-
-
85.7
49.0
29
13.0
0.0
104
13.0
0
0.0
8
0.1073
Yes
39269099
4059495119601
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表