您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06600 - 锁紧手柄,带塑料把手和内螺纹
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/klemmhebel/06600_1.prj},{NB=06600-20884_},{T=12},{D=13.5},{D1=18.0},{D2=19.5},{H=28.5},{H1=6.5},{H2=17.5},{H3=41.5},{H4=45.5},{A=65},{A1=75.0},{B=9.5},{ZZ=20},{GEW=0.0286},{EAN=4059495120713},{NDM=8},{NDM1=0.0000},{TYP1=1},{TYP=1},{TXT=2.060},{TXA=4.500},{XA=7.4},{XB=29.1},{XC=6.2},{XD=16.5},{XE=2.4},{XF=11.0},{XG=12.5},{XH=3.0},{XI=2.00},{XJ=1.68},{XK=43.4},{XL=15.0},{XM=35.0},{XN=33.4},{XO=1.6},{XP=59.7},{XQ=53.0},{XR=141.0},{XS=41.0},{XT=35.0},{XU=20.0},{XV=9.2},{XW=51.9},{XX=20.0},{XY=53.1},{XZ=22.1},{XA1=1.0},{XB1=22.5},{XC1=35.0},{XD1=0.7},{XE1=57.9},{XF1=33.3},{XG1=10.0},{XH1=7.2},{XI1=6.7},{XJ1=0.5},{XK1=0.7},{XL1=0.0},{XM1=0.0},{XN1=0.0},{XO1=0.0},{XP1=0.0},{XQ1=8.0},{XR1=3.0},{XS1=0.5},{XT1=0.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
内螺纹
ⁿ/ₐ
T
高度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06600-1041
06600-1041
Kunststoff
钢制
黑色 RAL 7021
1
M 4
9
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
0.0131
Yes
73181600
4059495120447
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06600-1051
06600-1051
Kunststoff
钢制
黑色 RAL 7021
1
M 5
9
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
0.0128
Yes
73181600
4059495120508
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06600-1061
06600-1061
Kunststoff
钢制
黑色 RAL 7021
1
M 6
9
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
0.0119
Yes
73181600
4059495120560
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06600-2061
06600-2061
Kunststoff
钢制
黑色 RAL 7021
2
M 6
12
13.5
18.0
19.5
28.5
6.5
17.5
41.5
45.5
65
75.0
9.5
20
0.0288
Yes
73181600
4059495120621
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06600-2081
06600-2081
Kunststoff
钢制
黑色 RAL 7021
2
M 8
12
13.5
18.0
19.5
28.5
6.5
17.5
41.5
45.5
65
75.0
9.5
20
0.0264
Yes
73181600
4059495120683
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06600-3081
06600-3081
Kunststoff
钢制
黑色 RAL 7021
3
M 8
14
16.0
21.5
23.0
37.0
10.0
24.0
53.5
58.0
80
91.5
11.0
22
0.0518
Yes
73181600
4059495120744
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06600-3101
06600-3101
Kunststoff
钢制
黑色 RAL 7021
3
M 10
14
16.0
21.5
23.0
37.0
10.0
24.0
53.5
58.0
80
91.5
11.0
22
0.0100
Yes
73181600
4059495120805
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06600-4101
06600-4101
Kunststoff
钢制
黑色 RAL 7021
4
M 10
17
19.0
25.5
27.5
43.0
10.0
26.0
61.0
66.0
95
109.0
13.0
24
0.0846
Yes
73181600
4059495120867
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06600-4121
06600-4121
Kunststoff
钢制
黑色 RAL 7021
4
M 12
17
19.0
25.5
27.5
43.0
10.0
26.0
61.0
66.0
95
109.0
13.0
24
0.0795
Yes
73181600
4059495120928
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06600-5121
06600-5121
Kunststoff
钢制
黑色 RAL 7021
5
M 12
23
23.0
30.0
32.5
49.0
12.0
33.0
72.0
77.0
110
126.0
15.5
26
0.1336
Yes
73181600
4059495120980
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06600-5161
06600-5161
Kunststoff
钢制
黑色 RAL 7021
5
M 16
23
23.0
30.0
32.5
49.0
12.0
33.0
72.0
77.0
110
126.0
15.5
26
0.1226
Yes
73181600
4059495121048
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06600-1042
06600-1042
Kunststoff
钢制
橙色 RAL 2004
1
M 4
9
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
0.0148
Yes
73181600
4059495120461
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06600-1052
06600-1052
Kunststoff
钢制
橙色 RAL 2004
1
M 5
9
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
0.0147
Yes
73181600
4059495120522
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06600-1062
06600-1062
Kunststoff
钢制
橙色 RAL 2004
1
M 6
9
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
0.0139
Yes
73181600
4059495120584
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06600-2062
06600-2062
Kunststoff
钢制
橙色 RAL 2004
2
M 6
12
13.5
18.0
19.5
28.5
6.5
17.5
41.5
45.5
65
75.0
9.5
20
0.0308
Yes
73181600
4059495120645
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06600-2082
06600-2082
Kunststoff
钢制
橙色 RAL 2004
2
M 8
12
13.5
18.0
19.5
28.5
6.5
17.5
41.5
45.5
65
75.0
9.5
20
0.0286
Yes
73181600
4059495120706
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06600-3082
06600-3082
Kunststoff
钢制
橙色 RAL 2004
3
M 8
14
16.0
21.5
23.0
37.0
10.0
24.0
53.5
58.0
80
91.5
11.0
22
0.0561
Yes
73181600
4059495120768
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06600-3102
06600-3102
Kunststoff
钢制
橙色 RAL 2004
3
M 10
14
16.0
21.5
23.0
37.0
10.0
24.0
53.5
58.0
80
91.5
11.0
22
0.0525
Yes
73181600
4059495120829
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06600-4102
06600-4102
Kunststoff
钢制
橙色 RAL 2004
4
M 10
17
19.0
25.5
27.5
43.0
10.0
26.0
61.0
66.0
95
109.0
13.0
24
0.0908
Yes
73181600
4059495120881
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06600-4122
06600-4122
Kunststoff
钢制
橙色 RAL 2004
4
M 12
17
19.0
25.5
27.5
43.0
10.0
26.0
61.0
66.0
95
109.0
13.0
24
0.0841
Yes
73181600
4059495120942
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06600-5122
06600-5122
Kunststoff
钢制
橙色 RAL 2004
5
M 12
23
23.0
30.0
32.5
49.0
12.0
33.0
72.0
77.0
110
126.0
15.5
26
0.1460
Yes
73181600
4059495121000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06600-5162
06600-5162
Kunststoff
钢制
橙色 RAL 2004
5
M 16
23
23.0
30.0
32.5
49.0
12.0
33.0
72.0
77.0
110
126.0
15.5
26
0.1198
Yes
73181600
4059495121062
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06600-10486
06600-10486
Kunststoff
钢制
绿色 RAL 6032
1
M 4
9
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
0.0130
Yes
73181600
4059495120485
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06600-10586
06600-10586
Kunststoff
钢制
绿色 RAL 6032
1
M 5
9
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
0.0144
Yes
73181600
4059495120546
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06600-10686
06600-10686
Kunststoff
钢制
绿色 RAL 6032
1
M 6
9
10.0
13.0
14.5
24.5
4.0
15.0
30.0
33.5
40
47.0
7.5
16
0.0137
Yes
73181600
4059495120607
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表