您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07105 - 波珠螺丝,不带栓头,圆波珠,LONG-LOK 螺纹锁
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
螺丝顶柱, 波珠螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/druckschrauben_kugeldruckschrauben/07105.prj},{NB=07105-112300},{L3=10.0},{KUGEL=8.5},{SW=6.0},{BELASTUNG=30.0},{GEW=0.0182},{EAN=4059495147185},{NDM=12.0},{XA=9.6},{XB=29.2},{XC=8.0},{XD=1.0},{XE=1.5},{XF=3.9},{XG=7.0},{XH=30.2},{XI=32.0},{XJ=16.700},{XK=4.800},{XL=1.100},{XM=1.300},{XN=6.000},{BEST=07105-11230},{FORM=A},{AUSF=Kugel aus Stahl},{MATERIAL=Stahl},{D1=M12},{D3=-},{L1=32},{L2=-},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{W=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D1
螺纹
[mm]
D3
直径
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
KUGEL
波珠直径
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
BELASTUNG
最大负载能力 kN(静态负载)
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07105-1046
07105-1046
A
钢制顶珠
M4
-
6
-
2.5
2.5
2.0
3.5
0.0003
Yes
73181520
4059495146935
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07105-10410
07105-10410
A
钢制顶珠
M4
-
10
-
3.5
2.5
2.0
3.5
0.0005
Yes
73181520
4059495146911
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07105-10416
07105-10416
A
钢制顶珠
M4
-
16
-
5.0
2.5
2.0
3.5
0.0010
Yes
73181520
4059495146928
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07105-1058
07105-1058
A
钢制顶珠
M5
-
8
-
3.5
3.0
2.5
4.5
0.0006
Yes
73181520
4059495146966
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07105-10512
07105-10512
A
钢制顶珠
M5
-
12
-
5.0
3.0
2.5
4.5
0.0011
Yes
73181520
4059495146942
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07105-10520
07105-10520
A
钢制顶珠
M5
-
20
-
6.0
3.0
2.5
4.5
0.0021
Yes
73181520
4059495146959
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07105-10610
07105-10610
A
钢制顶珠
M6
-
10,8
-
3.5
4.0
3.0
9.0
0.0012
Yes
73181520
4059495146973
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07105-10616
07105-10616
A
钢制顶珠
M6
-
16,8
-
7.0
4.0
3.0
9.0
0.0023
Yes
73181520
4059495146980
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07105-10620
07105-10620
A
钢制顶珠
M6
-
20,8
-
7.0
4.0
3.0
9.0
0.0029
Yes
73181520
4059495146997
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07105-10625
07105-10625
A
钢制顶珠
M6
-
25,8
-
7.0
4.0
3.0
9.0
0.0038
Yes
73181520
4059495147000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07105-10650
07105-10650
A
钢制顶珠
M6
-
50,8
-
7.0
4.0
3.0
9.0
0.0080
Yes
73181520
4059495147017
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07105-10660
07105-10660
A
钢制顶珠
M6
-
60,8
-
7.0
4.0
3.0
9.0
0.0097
Yes
73181520
4059495147024
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07105-10810
07105-10810
A
钢制顶珠
M8
-
11,2
-
3.5
5.5
4.0
10.0
0.0024
Yes
73181520
4059495147031
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07105-10812
07105-10812
A
钢制顶珠
M8
-
13,2
-
5.0
5.5
4.0
10.0
0.0029
Yes
73181520
4059495147048
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07105-10820
07105-10820
A
钢制顶珠
M8
-
21,2
-
8.0
5.5
4.0
15.0
0.0052
Yes
73181520
4059495147055
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07105-10825
07105-10825
A
钢制顶珠
M8
-
26,2
-
8.0
5.5
4.0
15.0
0.0067
Yes
73181520
4059495147062
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07105-10830
07105-10830
A
钢制顶珠
M8
-
31,2
-
8.0
5.5
4.0
15.0
0.0083
Yes
73181520
4059495147079
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07105-10850
07105-10850
A
钢制顶珠
M8
-
51,2
-
8.0
5.5
4.0
15.0
0.0145
Yes
73181520
4059495147086
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07105-10860
07105-10860
A
钢制顶珠
M8
-
61,2
-
8.0
5.5
4.0
15.0
0.0176
Yes
73181520
4059495147093
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07105-10880
07105-10880
A
钢制顶珠
M8
-
81,2
-
8.0
5.5
4.0
15.0
0.0236
Yes
73181520
4059495147109
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07105-11012
07105-11012
A
钢制顶珠
M10
-
13,7
-
5.0
7.0
5.0
20.0
0.0048
Yes
73181520
4059495147116
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07105-11016
07105-11016
A
钢制顶珠
M10
-
17,7
-
9.0
7.0
5.0
20.0
0.0061
Yes
73181520
4059495147123
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07105-11020
07105-11020
A
钢制顶珠
M10
-
21,7
-
9.0
7.0
5.0
20.0
0.0080
Yes
73181520
4059495147130
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07105-11025
07105-11025
A
钢制顶珠
M10
-
26,7
-
9.0
7.0
5.0
20.0
0.0106
Yes
73181520
4059495147147
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07105-11035
07105-11035
A
钢制顶珠
M10
-
36,7
-
9.0
7.0
5.0
20.0
0.0153
Yes
73181520
4059495147154
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表