您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07144 inch - 铰接脚杯
norelem
norelem 英制
07000 inch
螺纹销及压紧块、
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/norelem_inch/07000/gewindestift_druckstuecke/07144_inch.prj},{NB=07144-5A30},{D=25},{H=18},{H2=4.0},{T=9.0},{SW=13},{BELASTB=7},{GEW=0.0139},{EAN=4059495593708},{NDM=0},{NDM1=0.3125},{TYP=1},{TYP1=2},{TYP2=2},{TYP3=2},{W1=15},{XA=12.000},{XB=14.500},{XC=15.000},{XD=14.000},{XE=7.500},{XF=3.000},{XG=1.000},{XH=4.000},{XI=16.400},{XJ=13.500},{XK=1.000},{XL=0.000},{XM=0.000},{XN=0.000},{XO=13.900},{XP=15.000},{XQ=11.000},{XR=4.000},{XS=12.500},{XT=0.400},{XU=6.200},{BEST=07144-5A3},{FORM=C},{AUSF=Druckteller aus POM, Kugelelement aus Stahl},{D1=5/16-18},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099},{W=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D1
内螺纹
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
T
深度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
BELASTB
负载能力
[max. kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07144-1A2
07144-1A2
A
钢制脚座和球体
1/4-20
20
15
2.5
8.5
10
10
0.0150
Yes
73181900
4059495593470
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07144-1A3
07144-1A3
A
钢制脚座和球体
5/16-18
25
18
4.0
9.0
13
18
0.0319
Yes
73181900
4059495593487
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07144-1A4
07144-1A4
A
钢制脚座和球体
3/8-16
32
22
5.0
10.0
17
20
0.0646
Yes
73181900
4059495593494
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07144-1A5
07144-1A5
A
钢制脚座和球体
1/2-13
40
26
6.0
12.0
19
35
0.1171
Yes
73181900
4059495593500
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07144-1A6
07144-1A6
A
钢制脚座和球体
5/8-11
50
32
7.0
14.0
24
45
0.2199
Yes
73181900
4059495593517
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07144-1A7
07144-1A7
A
钢制脚座和球体
3/4-10
60
42
8.0
18.0
30
55
0.4062
Yes
73181900
4059495593524
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07144-3A2
07144-3A2
B
不锈钢脚座和球体
1/4-20
20
15
2.5
8.5
10
10
0.0159
Yes
73181600
4059495593593
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07144-3A3
07144-3A3
B
不锈钢脚座和球体
5/16-18
25
18
4.0
9.0
13
18
0.0328
Yes
73181600
4059495593609
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07144-3A4
07144-3A4
B
不锈钢脚座和球体
3/8-16
32
22
5.0
10.0
17
20
0.0651
Yes
73181600
4059495593616
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07144-3A5
07144-3A5
B
不锈钢脚座和球体
1/2-13
40
26
6.0
12.0
19
35
0.1195
Yes
73181600
4059495593623
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07144-3A6
07144-3A6
B
不锈钢脚座和球体
5/8-11
50
32
7.0
14.0
24
45
0.2203
Yes
73181600
4059495593630
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07144-3A7
07144-3A7
B
不锈钢脚座和球体
3/4-10
60
42
8.0
18.0
30
55
0.4055
Yes
73181600
4059495593647
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07144-5A2
07144-5A2
C
POM 脚座,钢制球体
1/4-20
20
15
2.5
8.5
10
4
0.0070
Yes
73181900
4059495593692
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07144-5A3
07144-5A3
C
POM 脚座,钢制球体
5/16-18
25
18
4.0
9.0
13
7
0.0139
Yes
73181900
4059495593708
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07144-5A4
07144-5A4
C
POM 脚座,钢制球体
3/8-16
32
22
5.0
10.0
17
10
0.0253
Yes
73181900
4059495593715
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07144-5A5
07144-5A5
C
POM 脚座,钢制球体
1/2-13
40
26
6.0
12.0
19
18
0.0406
Yes
73181900
4059495593722
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07144-5A6
07144-5A6
C
POM 脚座,钢制球体
5/8-11
50
32
7.0
14.0
24
20
0.0660
Yes
73181900
4059495593739
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07144-5A7
07144-5A7
C
POM 脚座,钢制球体
3/4-10
60
42
8.0
18.0
30
22
0.1358
Yes
73181900
4059495593746
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07144-2A2
07144-2A2
D
POM 脚座,不锈钢球体
1/4-20
20
15
2.5
8.5
10
4
0.0071
Yes
73181600
4059495593531
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07144-2A3
07144-2A3
D
POM 脚座,不锈钢球体
5/16-18
25
18
4.0
9.0
13
7
0.0160
Yes
73181600
4059495593548
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07144-2A4
07144-2A4
D
POM 脚座,不锈钢球体
3/8-16
32
22
5.0
10.0
17
10
0.0250
Yes
73181600
4059495593555
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07144-2A5
07144-2A5
D
POM 脚座,不锈钢球体
1/2-13
40
26
6.0
12.0
19
18
0.0389
Yes
73181600
4059495593562
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07144-2A6
07144-2A6
D
POM 脚座,不锈钢球体
5/8-11
50
32
7.0
14.0
24
20
0.0658
Yes
73181600
4059495593579
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07144-2A7
07144-2A7
D
POM 脚座,不锈钢球体
3/4-10
60
42
8.0
18.0
30
22
0.1369
Yes
73181600
4059495593586
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07144-4A4
07144-4A4
G
钢制脚座和球体,配防滑板
3/8-16
32
25
5.0
10.0
17
12
0.0515
Yes
73181900
4059495593654
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
07144 - 万向脚
norelem
30.05.2024
04371 - 带轴环的绷布机 带加长夹紧钳
norelem
30.05.2024
MAE-GT-2259-IG-A-STBR - 带内螺纹的2259号连接板,A型,钢质磨光
MÄDLER
10.04.2024
12000 - 气缸 DIN ISO 15552 标准气缸
norelem
30.05.2024
06010 - 钢制和不锈钢制滚花螺母 DIN 630
norelem
30.05.2024
05241 - 压紧螺栓,带弹簧柱塞
norelem
30.05.2024
07330 - 轴用卡簧,DIN 471
norelem
30.05.2024
TSPS - Toggle Pads, Stainless Steel Version - TSP Inch
JW Winco
25.06.2024
24006 - 圆形梯形螺纹螺母,带法兰 右旋双螺纹
norelem
26.06.2024
MLP-5 - Socket Mount Leveling Feet - Metal Swivel Base
Reid Supply
28.01.2022
LS.A - LS.A-AS - Bases for levelling feet
Elesa
24.06.2024
STP - Serrated Toggle Pads Inch
JW Winco
25.06.2024
17000099000 - Joint screw, steel
SToxxparts
31.05.2022
EH 23230. - Push Plunger, with female thread/with prism
Halder
22.12.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表