您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07173 - 带法兰和隔板的六角螺栓
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/muttern_schrauben_u-scheibe_sicherungselemente/07173.prj},{NB=07173-316X55},{BEST=07173-316X55},{AUSF=-},{FESTKL=100},{D=M16},{L=55},{SW=22},{D1=31.0},{K=14.0},{A=4.0},{N=72},{GEW=0.1250},{BS=Infortext},{ZTN=73181520},{EAN=4059495372006},{FILTER=NORELEM},{NDM=16.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
FESTKL
强度等级
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
L
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
D1
直径
[mm]
K
高度
[mm]
A
间距
[mm]
N
N (数量)
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07173-305X10
07173-305X10
-
100
M5
10
8
11.2
4.3
1.6
28
0.0033
73181520
4059495371603
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07173-305X12
07173-305X12
-
100
M5
12
8
11.2
4.3
1.6
28
0.0036
73181520
4059495371610
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07173-305X16
07173-305X16
-
100
M5
16
8
11.2
4.3
1.6
28
0.0041
73181520
4059495371627
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07173-305X20
07173-305X20
-
100
M5
20
8
11.2
4.3
1.6
28
0.0045
73181520
4059495371634
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07173-306X10
07173-306X10
-
100
M6
10
10
14.2
5.5
2.0
36
0.0061
73181520
4059495371641
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07173-306X12
07173-306X12
-
100
M6
12
10
14.2
5.5
2.0
36
0.0064
73181520
4059495371658
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07173-306X16
07173-306X16
-
100
M6
16
10
14.2
5.5
2.0
36
0.0071
73181520
4059495371665
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07173-306X20
07173-306X20
-
100
M6
20
10
14.2
5.5
2.0
36
0.0077
73181520
4059495371672
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07173-306X25
07173-306X25
-
100
M6
25
10
14.2
5.5
2.0
36
0.0085
73181520
4059495371689
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07173-308X12
07173-308X12
-
100
M8
12
13
18.2
7.0
2.5
48
0.0129
73181520
4059495371696
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07173-308X16
07173-308X16
-
100
M8
16
13
18.2
7.0
2.5
48
0.0140
73181520
4059495371702
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07173-308X20
07173-308X20
-
100
M8
20
13
18.2
7.0
2.5
48
0.0152
73181520
4059495371719
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07173-308X25
07173-308X25
-
100
M8
25
13
18.2
7.0
2.5
48
0.0171
73181520
4059495371726
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07173-308X30
07173-308X30
-
100
M8
30
13
18.2
7.0
2.5
48
0.0187
73181520
4059495371733
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07173-308X35
07173-308X35
-
100
M8
35
13
18.2
7.0
2.5
48
0.0200
73181520
4059495371740
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07173-308X40
07173-308X40
-
100
M8
40
13
18.2
7.0
2.5
48
0.0212
73181520
4059495371757
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07173-310X16
07173-310X16
-
100
M10
16
15
21.0
8.5
3.0
48
0.0226
73181520
4059495371764
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07173-310X20
07173-310X20
-
100
M10
20
15
21.0
8.5
3.0
48
0.0247
73181520
4059495371771
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07173-310X25
07173-310X25
-
100
M10
25
15
21.0
8.5
3.0
48
0.0270
73181520
4059495371788
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07173-310X30
07173-310X30
-
100
M10
30
15
21.0
8.5
3.0
48
0.0297
73181520
4059495371795
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07173-310X35
07173-310X35
-
100
M10
35
15
21.0
8.5
3.0
48
0.0319
73181520
4059495371801
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07173-310X40
07173-310X40
-
100
M10
40
15
21.0
8.5
3.0
48
0.0345
73181520
4059495371818
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07173-310X45
07173-310X45
-
100
M10
45
15
21.0
8.5
3.0
48
0.0364
73181520
4059495371825
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07173-310X50
07173-310X50
-
100
M10
50
15
21.0
8.5
3.0
48
0.0388
73181520
4059495371832
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07173-312X20
07173-312X20
-
100
M12
20
17
24.0
10.0
3.5
60
0.0375
73181520
4059495371849
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
07172 - 带法兰的六角螺栓 EN 1665
norelem
30.05.2024
07216 - 带法兰和隔板的六角螺母
norelem
30.05.2024
07171 - 六角螺栓 DIN 933
norelem
30.05.2024
07210 - 六角螺母 DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
norelem
28.06.2024
07174 - 圆头螺栓,DIN EN ISO 7380
norelem
30.05.2024
07310 - 楔形锁紧垫圈 DIN 25201
norelem
30.05.2024
07160 - 圆柱头内六角螺栓 DIN 912 / DIN EN ISO 4762,钢制或不锈钢
norelem
30.05.2024
07330 - 轴用卡簧,DIN 471
norelem
30.05.2024
07305 - 大外径垫圈,DIN 9021
norelem
30.05.2024
07215 - 带夹紧件的六角螺母,DIN 980
norelem
30.05.2024
07300 - 垫圈 中等规格 DIN ISO 7089 A
norelem
30.05.2024
07175 - 内六角沉头螺栓 DIN EN ISO 10642
norelem
30.05.2024
07161 - 短头内六角圆柱头螺栓 DIN 6912
norelem
30.05.2024
07240 - 六角螺母 1.5xD,高型,带凸缘 DIN 6331,加强型
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表