您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
L系列弯型管接头,ISO 8434-1-E标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
连接管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/3_verbindungs_verschr/winkel_verschr_l.prj},{NB=0720252000},{BZ=0720252000},{VK=24-E-L18},{V=2.00},{DT=1.000},{INFOPATH=winkel_verschr_s},{REIHE1=L 18},{RHR=-},{ROHRAD=18.000},{PN=PN 400},{L1=40},{DY=15.0},{LG=31.0},{L2=23.5},{SW2=24},{INFO=Katalog},{R=5.000},{XX=8.000},{Y=13.000},{SW3=32},{KONUSD=18.000},{KONUST=7.500},{KONUSAD=20.300},{KGEW=M26x1,5},{NDMKONUS=26.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.500},{F1=3.000},{KBOHRUNG=15.000},{H=18.000},{CTRL=1.000},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000},{PAGES=121}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
RHR
d1 x s
[mm]
PN
压力
[bar]
DY
直径
[mm]
LG
长度
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
SW2
扳手开口尺寸 SW2
[mm]
0719002000
0719002000
24-E-LL4-P
LL 4
-
PN 100
3.0
15.0
11.0
9
0719102000
0719102000
24-E-LL6-P
LL 6
-
PN 100
4.5
15.0
9.5
11
0719152000
0719152000
24-E-LL8-P
LL 8
-
PN 100
6.0
17.0
11.5
12
0720002000
0720002000
24-E-L6-P
L 6
-
PN 500
4.0
19.0
12.0
12
0720052000
0720052000
24-E-L8-P
L 8
-
PN 500
6.0
21.0
14.0
14
0720102000
0720102000
24-E-L10-P
L 10
-
PN 500
8.0
22.0
15.0
17
0720152000
0720152000
24-E-L12-P
L 12
-
PN 400
10.0
24.0
17.0
19
0720202000
0720202000
24-E-L15
L 15
-
PN 400
12.0
28.0
21.0
19
0720252000
0720252000
24-E-L18
L 18
-
PN 400
15.0
31.0
23.5
24
0720302000
0720302000
24-E-L22
L 22
-
PN 250
19.0
35.0
27.5
27
0720352000
0720352000
24-E-L28
L 28
-
PN 250
24.0
38.0
30.5
36
0720402000
0720402000
24-E-L35
L 35
-
PN 250
30.0
45.0
34.5
41
0720452000
0720452000
24-E-L42
L 42
-
PN 250
36.0
51.0
40.0
50
0120002007
0120002007
24-EC-L6-P
L 6
-
PN 500
4.0
19.0
12.0
12
0120052007
0120052007
24-EC-L8-P
L 8
-
PN 500
6.0
21.0
14.0
14
0120102007
0120102007
24-EC-L10-P
L 10
-
PN 500
8.0
22.0
15.0
17
0120152007
0120152007
24-EC-L12-P
L 12
-
PN 400
10.0
24.0
17.0
19
0120202007
0120202007
24-EC-L15
L 15
-
PN 400
12.0
28.0
21.0
19
0120252007
0120252007
24-EC-L18
L 18
-
PN 400
15.0
31.0
23.5
24
0120302007
0120302007
24-EC-L22
L 22
-
PN 250
19.0
35.0
27.5
27
0120352007
0120352007
24-EC-L28
L 28
-
PN 250
24.0
38.0
30.5
36
0120402007
0120402007
24-EC-L35
L 35
-
PN 250
30.0
45.0
34.5
41
0120452007
0120452007
24-EC-L42
L 42
-
PN 250
36.0
51.0
40.0
50
0120002009
0120002009
24-EC-L6-ES4-P
L 6
-
PN 500
4.0
19.0
12.0
12
0120052009
0120052009
24-EC-L8-ES4-P
L 8
-
PN 500
6.0
21.0
14.0
14
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表