您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07304-01 - DIN 7980 钢或不锈钢制弹簧垫圈
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/muttern_schrauben_u-scheibe_sicherungselemente/07304-01.prj},{NB=07304-01-141},{BEST=07304-01-141},{SS=-},{OBFG=verzinkt},{MATERIAL=Stahl},{M=M 14},{D=14.2},{D1=21.1},{H=7.10},{S=3.00},{GEW=0.0075},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73182200},{EAN=4059495987002},{FILTER=NORELEM},{VAR=2},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
SS
金属键
ⁿ/ₐ
OBFG
主体 表面
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
H
宽度
[mm]
S
宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07304-01-030
07304-01-030
-
亮色
钢制
3.1
5.6
2.36
1.00
0.0012
Yes
73182200
4059495986821
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-01-040
07304-01-040
-
亮色
钢制
4.1
7.0
2.83
1.20
0.0003
Yes
73182200
4059495986838
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-01-050
07304-01-050
-
亮色
钢制
5.1
8.8
3.78
1.60
0.0004
Yes
73182200
4059495986845
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-01-060
07304-01-060
-
亮色
钢制
6.1
9.9
3.78
1.60
0.0008
Yes
73182200
4059495986852
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-01-080
07304-01-080
-
亮色
钢制
8.1
12.7
4.72
2.00
0.0016
Yes
73182200
4059495986869
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-01-100
07304-01-100
-
亮色
钢制
10.2
16.0
5.90
2.50
0.0031
Yes
73182200
4059495986876
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-01-120
07304-01-120
-
亮色
钢制
12.2
18.0
5.90
2.50
0.0054
Yes
73182200
4059495986883
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-01-140
07304-01-140
-
亮色
钢制
14.2
21.1
7.10
3.00
0.0075
Yes
73182200
4059495986890
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-01-160
07304-01-160
-
亮色
钢制
16.2
24.4
8.25
3.50
0.0096
Yes
73182200
4059495986906
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-01-180
07304-01-180
-
亮色
钢制
18.2
26.4
8.25
3.50
0.0096
Yes
73182200
4059495986913
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-01-200
07304-01-200
-
亮色
钢制
20.2
30.6
10.60
4.50
0.0145
Yes
73182200
4059495986920
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-01-031
07304-01-031
-
镀锌
钢制
3.1
5.6
2.36
1.00
0.0012
Yes
73182200
4059495986937
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-01-041
07304-01-041
-
镀锌
钢制
4.1
7.0
2.83
1.20
0.0003
Yes
73182200
4059495986944
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-01-051
07304-01-051
-
镀锌
钢制
5.1
8.8
3.78
1.60
0.0004
Yes
73182200
4059495986951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-01-061
07304-01-061
-
镀锌
钢制
6.1
9.9
3.78
1.60
0.0008
Yes
73182200
4059495986968
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-01-081
07304-01-081
-
镀锌
钢制
8.1
12.7
4.72
2.00
0.0016
Yes
73182200
4059495986975
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-01-101
07304-01-101
-
镀锌
钢制
10.2
16.0
5.90
2.50
0.0031
Yes
73182200
4059495986982
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-01-121
07304-01-121
-
镀锌
钢制
12.2
18.0
5.90
2.50
0.0054
Yes
73182200
4059495986999
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-01-141
07304-01-141
-
镀锌
钢制
14.2
21.1
7.10
3.00
0.0075
Yes
73182200
4059495987002
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-01-161
07304-01-161
-
镀锌
钢制
16.2
24.4
8.25
3.50
0.0096
Yes
73182200
4059495987019
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-01-181
07304-01-181
-
镀锌
钢制
18.2
26.4
8.25
3.50
0.0096
Yes
73182200
4059495987026
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-01-201
07304-01-201
-
镀锌
钢制
20.2
30.6
10.60
4.50
0.0145
Yes
73182200
4059495987033
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-01-1030
07304-01-1030
A2
亮色
不锈钢
3.1
5.6
2.36
1.00
0.0001
Yes
73182200
4059495987040
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-01-1040
07304-01-1040
A2
亮色
不锈钢
4.1
7.0
2.83
1.20
0.0002
Yes
73182200
4059495987057
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-01-1050
07304-01-1050
A2
亮色
不锈钢
5.1
8.8
3.78
1.60
0.0004
Yes
73182200
4059495987064
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表