您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07304 - 弹簧垫片 DIN 137 B
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/muttern_schrauben_u-scheibe_sicherungselemente/07304.prj},{NB=07304-30},{BEST=07304-30},{AUSF=-},{D1=31.0},{D2=56},{H=10.0},{S=2.2},{M=M30},{GEW=0.0271},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73182100},{EAN=4059495377735},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
S
厚度
[mm]
M
适用螺栓
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07304-03
07304-03
-
3.2
8
1.6
0.5
M3
0.0001
Yes
73182100
4059495377599
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-04
07304-04
-
4.3
9
2.0
0.5
M4
0.0002
Yes
73182100
4059495377605
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-05
07304-05
-
5.3
11
2.2
0.5
M5
0.0003
Yes
73182100
4059495377612
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-06
07304-06
-
6.4
12
2.6
0.5
M6
0.0003
Yes
73182100
4059495377629
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-08
07304-08
-
8.4
15
3.0
0.8
M8
0.0007
Yes
73182100
4059495377636
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-10
07304-10
-
10.5
21
4.2
1.0
M10
0.0012
Yes
73182100
4059495377643
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-12
07304-12
-
13.0
24
5.0
1.2
M12
0.0028
Yes
73182100
4059495377650
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-14
07304-14
-
15.0
28
6.0
1.6
M14
0.0051
Yes
73182100
4059495377667
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-16
07304-16
-
17.0
30
6.4
1.6
M16
0.0055
Yes
73182100
4059495377674
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-18
07304-18
-
19.0
34
6.6
1.6
M18
0.0070
Yes
73182100
4059495377681
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-20
07304-20
-
21.0
36
7.4
1.6
M20
0.0076
Yes
73182100
4059495377698
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-22
07304-22
-
23.0
40
7.8
1.8
M22
0.0109
Yes
73182100
4059495377704
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-24
07304-24
-
25.0
44
8.2
1.8
M24
0.0130
Yes
73182100
4059495377711
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-27
07304-27
-
28.0
50
9.4
2.0
M27
0.0193
Yes
73182100
4059495377728
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-30
07304-30
-
31.0
56
10.0
2.2
M30
0.0271
Yes
73182100
4059495377735
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-103
07304-103
镀锌
3.2
8
1.6
0.5
M3
0.0002
Yes
73182100
4059495377742
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-104
07304-104
镀锌
4.3
9
2.0
0.5
M4
0.0002
Yes
73182100
4059495377759
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-105
07304-105
镀锌
5.3
11
2.2
0.5
M5
0.0003
Yes
73182100
4059495377766
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-106
07304-106
镀锌
6.4
12
2.6
0.5
M6
0.0003
Yes
73182100
4059495377773
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-108
07304-108
镀锌
8.4
15
3.0
0.8
M8
0.0007
Yes
73182100
4059495377780
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-110
07304-110
镀锌
10.5
21
4.2
1.0
M10
0.0012
Yes
73182100
4059495377797
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-112
07304-112
镀锌
13.0
24
5.0
1.2
M12
0.0029
Yes
73182100
4059495377803
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-114
07304-114
镀锌
15.0
28
6.0
1.6
M14
0.0051
Yes
73182100
4059495377810
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-116
07304-116
镀锌
17.0
30
6.4
1.6
M16
0.0056
Yes
73182100
4059495377827
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07304-118
07304-118
镀锌
19.0
34
6.6
1.6
M18
0.0073
Yes
73182100
4059495377834
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表