您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
L系列T型三通管接头,ISO 8434-1-T标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
连接管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/3_verbindungs_verschr/t_verschr_l.prj},{NB=0734252000},{BZ=0734252000},{VK=24-T-L18},{DT=1},{INFOPATH=t_verschr_l},{REIHE1=L 18},{RHR=-},{ROHRAD=18},{PN=PN 400},{KBOHRUNG=15.0},{LG=62},{LG2=31},{L1=40},{L2=23.5},{SW2=24},{INFO=Katalog},{SW3=32},{R=5},{XX=10.0},{Y=9},{KONUSD=18},{KONUST=7.5},{KONUSAD=20.3},{KGEW=M26x1,5},{NDMKONUS=26},{PKONUS=1.5},{I1=12.5},{F1=3.0},{H=0.0},{CTRL=1},{BOD=0.0},{D3=0.0},{D4=0.0},{KBH=0.0},{X=0.0},{RANLP=0.0},{KBOEH=0.0},{VERS=1},{PAGES=122}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
RHR
d1 x s
[mm]
PN
压力
[bar]
KBOHRUNG
dy
[mm]
LG
lg
[mm]
LG2
lg2
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
SW2
扳手开口尺寸 SW2
[mm]
0733002000
0733002000
24-T-LL4
LL 4
-
PN 100
3.0
30
15
11.0
9
0733052000
0733052000
24-T-LL5
LL 5
-
PN 100
3.5
30
15
9.9
9
0733102000
0733102000
24-T-LL6
LL 6
-
PN 100
4.5
30
15
9.5
9
0733152000
0733152000
24-T-LL8-P
LL 8
-
PN 100
6.0
34
17
11.5
12
0734002000
0734002000
24-T-L6-P
L 6
-
PN 500
4.0
38
19
12.0
12
0734052000
0734052000
24-T-L8-P
L 8
-
PN 500
6.0
42
21
14.0
14
0734102000
0734102000
24-T-L10-P
L 10
-
PN 500
8.0
44
22
15.0
17
0734152000
0734152000
24-T-L12-P
L 12
-
PN 400
10.0
48
24
17.0
19
0734202000
0734202000
24-T-L15
L 15
-
PN 400
12.0
56
28
21.0
19
0734252000
0734252000
24-T-L18
L 18
-
PN 400
15.0
62
31
23.5
24
0734302000
0734302000
24-T-L22
L 22
-
PN 250
19.0
70
35
27.5
27
0734352000
0734352000
24-T-L28
L 28
-
PN 250
24.0
76
38
30.5
36
0734402000
0734402000
24-T-L35
L 35
-
PN 250
30.0
90
45
34.5
41
0734452000
0734452000
24-T-L42
L 42
-
PN 250
36.0
102
51
40.0
50
0134002007
0134002007
24-TC-L6-P
L 6
-
PN 500
4.0
38
19
12.0
12
0134052007
0134052007
24-TC-L8-P
L 8
-
PN 500
6.0
42
21
14.0
14
0134102007
0134102007
24-TC-L10-P
L 10
-
PN 500
8.0
44
22
15.0
17
0134152007
0134152007
24-TC-L12-P
L 12
-
PN 400
10.0
48
24
17.0
19
0134202007
0134202007
24-TC-L15
L 15
-
PN 400
12.0
56
28
21.0
19
0134252007
0134252007
24-TC-L18
L 18
-
PN 400
15.0
62
31
23.5
24
0134302007
0134302007
24-TC-L22
L 22
-
PN 250
19.0
70
35
27.5
27
0134352007
0134352007
24-TC-L28
L 28
-
PN 250
24.0
76
38
30.5
36
0134402007
0134402007
24-TC-L35
L 35
-
PN 250
30.0
90
45
34.5
41
0134452007
0134452007
24-TC-L42
L 42
-
PN 250
36.0
102
51
40.0
50
0134002009
0134002009
24-TC-L6-P-ES4
L 6
-
PN 500
4.0
38
19
12.0
12
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
S系列T型三通管接头,ISO 8434-1-T标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
L系列弯型管接头,ISO 8434-1-E标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
L系列T型三通变径管接头,ISO 8434-1-RDBT标准型 - 按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准的三端管道连接
VOSS
11.04.2023
L系列直线式管接头,ISO 8434-1-S标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
L/S系列的十字管接头,ISO 8434-1-K标准型 - 根据DIN 2353 / ISO 8434-1的管道连接
VOSS
11.04.2023
Gerade Einschraubverschraubungen L-Reihe, ISO 8434-1-Form E - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺...
VOSS
11.04.2023
套接螺帽 - 管道连接件,DIN 3870-ALL标准型,ISO 8434-1-N标准型
VOSS
11.04.2023
带密封圆锥EW的可调节弯头,备件 - 备件,预安装有密封圆锥
VOSS
11.04.2023
直线式长通道管接头,ISO 8434-1-BHS LN标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
L系列直线型变径管接头,ISO 8434-1-RDS标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
EVL型插入式结构可调节L型管接头,备件 - 备件,预安装有套管
VOSS
11.04.2023
带密封圆锥的直线式连接 - 两侧密封圆锥与DIN 3861 / ISO 8434-1的W型钻孔形式相匹配
VOSS
11.04.2023
L系列带密封圆锥的直线型卡套式管接头,ISO 8434-1-SWOSD标准E型 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,圆柱形,通过成型密封环PEFLEX密...
VOSS
11.04.2023
EVL型插入式结构可调节T型管接头,备件 - 备件,预安装有套管
VOSS
11.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表