您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07590-02 - 钢制或不锈钢制限动片DIN 5406
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/muttern_schrauben_u-scheibe_sicherungselemente/07590-02.prj},{NB=07590-02-1045},{BEST=07590-02-1045},{PAS=07590-01-045},{MATERIAL=Stahl},{OFG=verzinkt},{B=6},{D=45},{D1=69},{D2=56.0},{E=6},{F=42.5},{S=1.25},{GEW=0.0163},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73182200},{EAN=4059495643915},{FILTER=NORELEM,},{NDM=10.000},{ST=1.000},{XA=10.00000},{XB=32.72727},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
PAS
适用
[mm]
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
OFG
主体
[mm]
B
直径
[mm]
D
宽度
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
E
宽度
[mm]
F
宽度
[mm]
S
宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07590-02-0010
07590-02-0010
07590-01-0010
钢制
亮色
3
10
21
13.5
3
8.5
1.00
0.0015
Yes
73182200
4059495643618
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-02-0012
07590-02-0012
07590-01-0012
钢制
亮色
3
12
25
17.0
3
10.5
1.00
0.0021
Yes
73182200
4059495643625
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-02-0015
07590-02-0015
07590-01-0015
钢制
亮色
4
15
28
21.0
4
13.5
1.00
0.0035
Yes
73182200
4059495643632
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-02-0017
07590-02-0017
07590-01-0017
钢制
亮色
4
17
32
24.0
4
15.5
1.00
0.0037
Yes
73182200
4059495643649
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-02-0020
07590-02-0020
07590-01-0020
钢制
亮色
4
20
36
26.0
4
18.5
1.00
0.0040
Yes
73182200
4059495643656
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-02-0025
07590-02-0025
07590-01-0025
钢制
亮色
5
25
42
32.0
5
23.0
1.25
0.0072
Yes
73182200
4059495643663
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-02-0030
07590-02-0030
07590-01-0030
钢制
亮色
5
30
49
38.0
5
27.5
1.25
0.0092
Yes
73182200
4059495643670
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-02-0035
07590-02-0035
07590-01-0035
钢制
亮色
5
35
57
44.0
6
32.5
1.25
0.0109
Yes
73182200
4059495643687
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-02-0040
07590-02-0040
07590-01-0040
钢制
亮色
6
40
62
50.0
6
37.5
1.25
0.0159
Yes
73182200
4059495643694
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-02-0045
07590-02-0045
07590-01-0045
钢制
亮色
6
45
69
56.0
6
42.5
1.25
0.0197
Yes
73182200
4059495643700
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-02-0050
07590-02-0050
07590-01-0050
钢制
亮色
6
50
74
61.0
6
47.5
1.25
0.0223
Yes
73182200
4059495643717
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-02-0055
07590-02-0055
07590-01-0055
钢制
亮色
7
55
81
67.0
8
52.5
1.50
0.0273
Yes
73182200
4059495643724
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-02-0060
07590-02-0060
07590-01-0060
钢制
亮色
7
60
86
73.0
8
57.5
1.50
0.0298
Yes
73182200
4059495643731
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-02-0065
07590-02-0065
07590-01-0065
钢制
亮色
7
65
92
79.0
8
62.5
1.50
0.0298
Yes
73182200
4059495643748
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-02-0070
07590-02-0070
07590-01-0070
钢制
亮色
8
70
98
85.0
8
66.5
1.50
0.0410
Yes
73182200
4059495643755
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-02-0075
07590-02-0075
07590-01-0075
钢制
亮色
8
75
104
90.0
8
71.5
1.50
0.0535
Yes
73182200
4059495643762
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-02-0080
07590-02-0080
07590-01-0080
钢制
亮色
8
80
112
95.0
10
76.5
1.75
0.0446
Yes
73182200
4059495643779
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-02-0085
07590-02-0085
07590-01-0085
钢制
亮色
8
85
119
102.0
10
81.8
1.75
0.0557
Yes
73182200
4059495643786
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-02-0090
07590-02-0090
07590-01-0090
钢制
亮色
10
90
126
108.0
10
86.5
1.75
0.0666
Yes
73182200
4059495643793
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-02-0095
07590-02-0095
07590-01-0095
钢制
亮色
10
95
133
113.0
10
91.5
1.75
0.0706
Yes
73182200
4059495643809
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-02-0100
07590-02-0100
07590-01-0100
钢制
亮色
10
100
142
120.0
12
96.5
1.75
0.0741
Yes
73182200
4059495643816
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-02-1010
07590-02-1010
07590-01-010
钢制
镀锌
3
10
21
13.5
3
8.5
1.00
0.0015
Yes
73182200
4059495643823
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-02-1012
07590-02-1012
07590-01-012
钢制
镀锌
3
12
25
17.0
3
10.5
1.00
0.0022
Yes
73182200
4059495643830
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-02-1015
07590-02-1015
07590-01-015
钢制
镀锌
4
15
28
21.0
4
13.5
1.00
0.0035
Yes
73182200
4059495643847
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07590-02-1017
07590-02-1017
07590-01-017
钢制
镀锌
4
17
32
24.0
4
15.5
1.00
0.0112
Yes
73182200
4059495643854
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
07590-01 - DIN 981 钢制或不锈钢开槽螺母
norelem
30.05.2024
07590-05 - 钢制帽型螺母 DIN 70852
norelem
30.05.2024
07590 - 帽型螺母,DIN 1804
norelem
30.05.2024
07590-06 - DIN 70952 钢制限动片
norelem
10.06.2024
DIN5406-SI-BLECH-ST-STVZ-RF - 用于DIN 981锁紧螺母的DIN 5406锁紧板,材料为钢、镀锌钢和不锈钢
MÄDLER
26.04.2024
07330 - 轴用卡簧,DIN 471
norelem
30.05.2024
23915 - 旋转轴密封圈 DIN 3760
norelem
26.06.2024
03288 - 平键,DIN 6885 A
norelem
30.05.2024
DIN981-NUTMU-ST-STVZ-RF - DIN 981标准开槽螺母,材料为钢、镀锌钢和不锈钢
MÄDLER
26.04.2024
MLT/AN - Precision lock nut
Melucci
09.05.2022
MB - Bearing Lock Washers Metric
JW Winco
25.06.2024
07160 - 圆柱头内六角螺栓 DIN 912 / DIN EN ISO 4762,钢制或不锈钢
norelem
30.05.2024
07331 - 孔用卡簧,DIN 472
norelem
30.05.2024
22500 - 蜗杆,右旋,轴距 40 毫米
norelem
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表