您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
Gerade Einschraubverschraubungen L-Reihe, ISO 8434-1-Form E - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,圆柱形,通过成型密封环PEFLEX密封
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
旋进式管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/gerade_einschr_rz_forme_l.prj},{NB=1184912009},{BZ=1184912009},{VK=24-SDSC-L8-G1/2E-ES4},{REIHE1=L 8},{PN=PN 400},{GEWD2=G 1/2 A},{EINBD=26.900},{KBOHRUNG=6.000},{LG=33.0},{L2=12.0},{SW1=27},{I=14},{INFO=Katalog},{PPAGE=94},{VERS=3},{ROHRAD=8.000},{D2=20.955},{KDMD2=18.631},{PGEW=1.814},{REIHEL=-},{L1=27.0},{SW3=17},{AM=100},{KONUSD=8.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=10.100},{KGEW=M14x1,5},{NDMKONUS=14.000},{KDMKONUS=12.160},{PKONUS=1.500},{D3H=9.000},{D3H1=6.000},{I1=10.000},{F1=3.000},{H=14.500},{EINF1=4.000},{A2=3.000},{ADDR=24.000},{CTRL=3.000},{BOD=8.400},{D3=4.900},{D4=6.200},{KBH=7.500},{X=1.100},{RANLP=0.000},{KBOEH=18.600},{INFOPATH=gerade_einschr_rz_forme_l}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
PN
压力
ⁿ/ₐ
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
EINBD
d7
ⁿ/ₐ
KBOHRUNG
dx
ⁿ/ₐ
LG
长度
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
I
螺纹长度 i
[mm]
0784192000
0784192000
24-SDS-L6-G1/8E
L 6
PN 500
G 1/8 A
13.900
4.000
23.5
8.5
14
8
1784082000
1784082000
24-SDS-L6-G1/4E
L 6
PN 500
G 1/4 A
18.900
4.000
29.0
10.0
19
12
1784942000
1784942000
24-SDS-L6-G3/8E
L 6
PN 400
G 3/8 A
21.900
4.000
30.5
11.5
22
12
1784222000
1784222000
24-SDS-L8-G1/8E
L 8
PN 500
G 1/8 A
13.900
4.000
24.5
9.5
14
8
0784202000
0784202000
24-SDS-L8-G1/4E
L 8
PN 500
G 1/4 A
18.900
6.000
29.0
10.0
19
12
1784232000
1784232000
24-SDS-L8-G3/8E
L 8
PN 400
G 3/8 A
21.900
6.000
30.5
11.5
22
12
1784912000
1784912000
24-SDS-L8-G1/2E
L 8
PN 400
G 1/2 A
26.900
6.000
33.0
12.0
27
14
1785762000
1785762000
24-SDS-L8-G3/4E
L 8
PN 250
G 3/4 A
31.900
6.000
36.0
13.0
32
16
1784932000
1784932000
24-SDS-L10-G1/8E
L 10
PN 500
G 1/8 A
13.900
4.000
25.5
10.5
17
8
0784212000
0784212000
24-SDS-L10-G1/4E
L 10
PN 500
G 1/4 A
18.900
6.000
30.0
11.0
19
12
1784172000
1784172000
24-SDS-L10-G3/8E
L 10
PN 400
G 3/8 A
21.900
8.000
31.5
12.5
22
12
1784182000
1784182000
24-SDS-L10-G1/2E
L 10
PN 400
G 1/2 A
26.900
8.000
34.0
13.0
27
14
0784102000
0784102000
24-SDS-L12-G1/4E
L 12
PN 400
G 1/4 A
18.900
6.000
31.5
12.5
19
12
0784222000
0784222000
24-SDS-L12-G3/8E
L 12
PN 400
G 3/8 A
21.900
9.000
31.5
12.5
22
12
0784122000
0784122000
24-SDS-L12-G1/2E
L 12
PN 400
G 1/2 A
26.900
10.000
34.0
13.0
27
14
1784212000
1784212000
24-SDS-L12-G3/4E
L 12
PN 250
G 3/4 A
31.900
10.000
37.0
14.0
32
16
1785642000
1785642000
24-SDS-L15-G1/4E
L 15
PN 400
G 1/4 A
18.900
6.000
32.0
13.0
24
12
1784072000
1784072000
24-SDS-L15-G3/8E
L 15
PN 400
G 3/8 A
21.900
9.000
32.5
13.5
24
12
0784232000
0784232000
24-SDS-L15-G1/2E
L 15
PN 400
G 1/2 A
26.900
11.000
35.0
14.0
27
14
1784192000
1784192000
24-SDS-L15-G3/4E
L 15
PN 250
G 3/4 A
31.900
12.000
38.0
15.0
32
16
1796972000
1796972000
24-SDS-L15-G1E
L 15
PN 250
G 1 A
39.900
11.000
41.0
16.0
41
18
1784922000
1784922000
24-SDS-L18-G3/8E
L 18
PN 400
G 3/8 A
21.900
9.000
33.5
14.0
27
12
0784242000
0784242000
24-SDS-L18-G1/2E
L 18
PN 400
G 1/2 A
26.900
14.000
36.0
14.5
27
14
1784282000
1784282000
24-SDS-L18-G3/4E
L 18
PN 250
G 3/4 A
31.900
15.000
38.0
14.5
32
16
1785972000
1785972000
24-SDS-L18-G1E
L 18
PN 250
G 1 A
39.900
15.000
41.0
15.5
41
18
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Gerade Einschraubverschraubungen S-Reihe, ISO 8434-1-Form E - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺...
VOSS
11.04.2023
套接螺帽 - 管道连接件,DIN 3870-ALL标准型,ISO 8434-1-N标准型
VOSS
11.04.2023
L系列带密封圆锥的直线型卡套式管接头,ISO 8434-1-SWOSD标准E型 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,圆柱形,通过成型密封环PEFLEX密...
VOSS
11.04.2023
带密封圆锥EW的可调节弯头,备件 - 备件,预安装有密封圆锥
VOSS
11.04.2023
L系列直线型旋进式管接头,ISO 8434-1-SDS标准B型 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,通过成型密封环PEFLEX密封
VOSS
11.04.2023
直线式长通道管接头,ISO 8434-1-BHS LN标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
端直通接头 - 固定螺纹:惠氏管螺纹,圆柱形, 通过密封边沿密封
VOSS
11.04.2023
L系列直线式管接头,ISO 8434-1-S标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
L系列T型三通管接头,ISO 8434-1-T标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
插入式可调节弯头EVW,备件 - 备件,预安装有套管
VOSS
11.04.2023
DKOL ( ISO 12151-2 / ISO 8434-1 ) - Metric Females 24° Cone light series wi...
VOSS
13.03.2024
L系列弯型管接头,ISO 8434-1-E标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
GP Blanking screws - GP Blanking screws
VOSS
14.04.2021
带L系列锁紧螺帽的可调节弯头 - 惠氏标准管螺纹,圆柱形,通过成型密封圈PEFLEX密封
VOSS
11.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表