您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
09119 - 磁铁(吸附磁铁)材质为硬铁氧体
norelem
灵活的标准件系统
09000 带座磁铁, 平头带座磁铁 橡胶磁铁 磁贴 生磁铁 其他磁铁 厚罐形磁铁, 带座磁铁
磁贴
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_09000/pinnwandmagnete/09119.prj},{NB=09119-362},{BEST=09119-362},{FARBE=blau},{D=36.0},{D1=32.5},{H=9},{H1=2.2},{HAFTKRAFT=9.5},{GEW=0.0218},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=85051930},{EAN=4059495440262},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{XA=33.600},{ZGT=Haftfläche},{ZGT1=Magnet},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
HAFTKRAFT
附着力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
09119-101
09119-101
weiss
10.5
9.5
7
1.5
0.7
0.0014
Yes
85051930
4059495440156
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
09119-161
09119-161
weiss
16.0
14.5
7
1.1
1.3
0.0030
Yes
85051930
4059495440163
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
09119-201
09119-201
weiss
20.0
16.0
7
2.1
1.5
0.0045
Yes
85051930
4059495440170
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
09119-251
09119-251
weiss
25.0
22.0
8
2.2
10.0
0.0096
Yes
85051930
4059495440187
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
09119-301
09119-301
weiss
30.0
28.0
8
2.0
14.0
0.0143
Yes
85051930
4059495440194
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
09119-361
09119-361
weiss
36.0
32.5
9
2.2
9.5
0.0217
Yes
85051930
4059495440200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
09119-102
09119-102
blau
10.5
9.5
7
1.5
0.7
0.0014
Yes
85051930
4059495440217
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
09119-162
09119-162
blau
16.0
14.5
7
1.1
1.3
0.0029
Yes
85051930
4059495440224
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
09119-202
09119-202
blau
20.0
16.0
7
2.1
1.5
0.0046
Yes
85051930
4059495440231
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
09119-252
09119-252
blau
25.0
22.0
8
2.2
10.0
0.0094
Yes
85051930
4059495440248
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
09119-302
09119-302
blau
30.0
28.0
8
2.0
14.0
0.0145
Yes
85051930
4059495440255
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
09119-362
09119-362
blau
36.0
32.5
9
2.2
9.5
0.0218
Yes
85051930
4059495440262
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
09119-103
09119-103
rot
10.5
9.5
7
1.5
0.7
0.0015
Yes
85051930
4059495440279
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
09119-163
09119-163
rot
16.0
14.5
7
1.1
1.3
0.0030
Yes
85051930
4059495440286
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
09119-203
09119-203
rot
20.0
16.0
7
2.1
1.5
0.0046
Yes
85051930
4059495440293
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
09119-253
09119-253
rot
25.0
22.0
8
2.2
10.0
0.0094
Yes
85051930
4059495440309
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
09119-303
09119-303
rot
30.0
28.0
8
2.0
14.0
0.0146
Yes
85051930
4059495440316
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
09119-363
09119-363
rot
36.0
32.5
9
2.2
9.5
0.0216
Yes
85051930
4059495440323
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
09119-104
09119-104
schwarz
10.5
9.5
7
1.5
0.7
0.0015
Yes
85051930
4059495440330
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
09119-164
09119-164
schwarz
16.0
14.5
7
1.1
1.3
0.0029
Yes
85051930
4059495440347
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
09119-204
09119-204
schwarz
20.0
16.0
7
2.1
1.5
0.0046
Yes
85051930
4059495440354
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
09119-254
09119-254
schwarz
25.0
22.0
8
2.2
10.0
0.0090
Yes
85051930
4059495440361
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
09119-304
09119-304
schwarz
30.0
28.0
8
2.0
14.0
0.0146
Yes
85051930
4059495440378
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
09119-364
09119-364
schwarz
36.0
32.5
9
2.2
9.5
0.0218
Yes
85051930
4059495440385
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
09001 - 原磁铁(磁铁片)带沉孔,材质为 NdFeB
norelem
30.05.2024
09118 - 磁铁(带座磁铁),带钻孔,材质为 NdFeB,带橡胶保护套
norelem
30.05.2024
02040 - 定位支脚
norelem
30.05.2024
02030 - 支脚,带埋头螺栓 DIN 6320(1971 年发行)
norelem
30.05.2024
09119-10 - 磁铁(吸附磁铁)材质为硬铁氧体
norelem
30.05.2024
10025 - 铝制型材 30x30 轻型 I 型
norelem
30.05.2024
NSC - 隔离片
Festo
25.06.2024
10025 - 铝制型材 30x60 轻型 I 型
norelem
30.05.2024
10200 - 标准连接套件,I 型
norelem
30.05.2024
10051 - 铝制型材 40x40 用于辊轮导轨,I 型
norelem
30.05.2024
Modèle 41-063 - Aimant plat à épaulement taraudé - NdFeB
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
12.05.2022
Modèle 41-242 - Aimant plat alésé - SmCo
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
12.05.2022
Modèle 41-243 - Aimant plat fraisé - NdFeB
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
12.05.2022
Modèle 41-20 - Aimant plat plastique
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
14.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表