您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KR-KRT-06B-1 - KRT链轮,一侧带轮毂,用于锥形衬套,ISO 06 B-1,间距3/8 x 7/32"
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
单链轮
KRT链轮,一侧带轮毂,用于锥型衬套
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_krt_taper/krt_3-8x7-32.prj},{NB=10177126},{ARTNR=10177126},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=ISO 06 B-1},{AUSF=KRT },{Z=26},{DA=83.0},{D=79.02},{ND=63},{L=25},{GEW=0.33},{SPB=1210},{AT=47.5},{RD=6.35},{B1=5.3},{C=1},{R3=10},{DZ=0},{D2=44.44},{S1=9.525},{SS1=7.9},{S2=9.8},{T=14.5},{DZ1=0},{H=0.0},{DZ2=0},{H1=0.0},{DZ3=0},{H2=0.0},{R4=0.0},{R5=0},{R6=0},{TYP=0},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
[I5]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
GEW
重量
[kg]
SPB
夹持套
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10177117
10177117
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-1
KRT
17
55.3
51.83
45
22
0.11
1008
84839089
10177118
10177118
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-1
KRT
18
58.3
54.85
45
22
0.14
1008
84839089
10177119
10177119
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-1
KRT
19
61.3
57.87
45
22
0.15
1008
84839089
10177120
10177120
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-1
KRT
20
64.3
60.89
46
22
0.16
1008
84839089
10177121
10177121
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-1
KRT
21
68.0
63.91
46
22
0.18
1008
84839089
10177122
10177122
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-1
KRT
22
71.0
66.93
50
22
0.25
1108
84839089
10177123
10177123
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-1
KRT
23
73.5
69.95
63
25
0.27
1210
84839089
10177124
10177124
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-1
KRT
24
77.0
72.97
63
25
0.30
1210
84839089
10177125
10177125
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-1
KRT
25
80.0
76.00
63
25
0.32
1210
84839089
10177126
10177126
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-1
KRT
26
83.0
79.02
63
25
0.33
1210
84839089
10177127
10177127
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-1
KRT
27
86.0
82.05
63
25
0.34
1210
84839089
10177128
10177128
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-1
KRT
28
89.0
85.07
63
25
0.37
1210
84839089
10177130
10177130
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-1
KRT
30
94.7
91.12
63
25
0.39
1210
84839089
10177138
10177138
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-1
KRT
38
119.5
115.35
70
25
0.65
1210
84839089
10177145
10177145
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-1
KRT
45
140.7
136.55
70
25
1.01
1210
84839089
10177157
10177157
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-1
KRT
57
176.9
172.91
70
25
1.20
1210
84839089
10177157G
10177157G
铸铁
灰铸铁GG25
ISO 06 B-1
KRT
57
176.9
172.91
83
25
1.44
1210
84839089
10177176G
10177176G
铸铁
灰铸铁GG25
ISO 06 B-1
KRT
76
234.9
230.47
83
25
1.84
1210
84839089
10177183
10177183
Stal
C45钢,未硬化
ISO 06 B-1
KRT
95
292.5
288.08
80
25
3.00
1210
84839089
10177183G
10177183G
铸铁
灰铸铁GG25
ISO 06 B-1
KRT
95
292.5
288.08
83
25
2.52
1210
84839089
10177188G
10177188G
铸铁
灰铸铁GG25
ISO 06 B-1
KRT
114
349.6
345.68
83
38
5.00
1215
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表