您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KR-KRT-16B-1 - KRT链轮,一侧带轮毂,用于锥型衬套,ISO 16 B-1,间距1" x 17.02 mm
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
单链轮
KRT链轮,一侧带轮毂,用于锥型衬套
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/einfach-kettenraeder/kettenraeder_krt_taper/krt_1x17-02mm.prj},{NB=10877125},{ARTNR=10877125},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=ISO 16 B-1},{AUSF=KRT},{Z=25},{DA=213.5},{D=202.66},{ND=110},{L=45},{GEW=3.89},{SPB=2517},{AT=85.5},{RD=15.88},{B1=16.2},{C=2.5},{R3=26},{DZ=0},{D2=82.55},{S1=12.700},{SS1=10.5},{S2=13.0},{T=23.5},{DZ1=0},{H=0.0},{DZ2=0},{H1=0},{DZ3=0},{H2=0.0},{R4=0},{R5=0},{R6=0},{TYP=0},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
[I5]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
GEW
重量
[kg]
SPB
夹持套
ⁿ/ₐ
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10877113
10877113
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-1
KRT
13
117.0
106.12
73
25
1.10
1610
84839089
10877114
10877114
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-1
KRT
14
125.0
114.15
76
25
1.20
1610
84839089
10877115
10877115
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-1
KRT
15
133.0
122.17
76
25
1.30
1610
84839089
10877116
10877116
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-1
KRT
16
141.0
130.20
90
32
1.34
2012
84839089
10877117
10877117
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-1
KRT
17
149.0
138.22
90
32
1.49
2012
84839089
10877118
10877118
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-1
KRT
18
157.0
146.28
108
45
1.73
2517
84839089
10877119
10877119
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-1
KRT
19
165.2
154.33
108
45
1.97
2517
84839089
10877120
10877120
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-1
KRT
20
173.2
162.38
108
45
2.64
2517
84839089
10877121
10877121
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-1
KRT
21
181.2
170.43
110
45
2.88
2517
84839089
10877122
10877122
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-1
KRT
22
189.3
178.48
110
45
3.12
2517
84839089
10877123
10877123
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-1
KRT
23
197.5
186.53
110
45
3.36
2517
84839089
10877124
10877124
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-1
KRT
24
205.5
194.59
110
45
3.60
2517
84839089
10877125
10877125
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-1
KRT
25
213.5
202.66
110
45
3.89
2517
84839089
10877126
10877126
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-1
KRT
26
221.6
210.72
110
45
4.22
2517
84839089
10877127
10877127
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-1
KRT
27
229.6
218.79
110
45
4.32
2517
84839089
10877128
10877128
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-1
KRT
28
237.7
226.85
110
45
4.56
2517
84839089
10877130
10877130
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-1
KRT
30
254.0
243.00
140
51
5.52
3020
84839089
10877138
10877138
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-1
KRT
38
320.7
307.59
140
51
9.60
3020
84839089
10877138G
10877138G
铸铁
灰铸铁GG25
ISO 16 B-1
KRT
38
320.7
307.59
160
51
8.90
3020
84839089
10877145
10877145
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-1
KRT
45
377.0
364.13
140
51
13.50
3020
84839089
10877145G
10877145G
铸铁
灰铸铁GG25
ISO 16 B-1
KRT
45
377.0
364.13
160
51
9.20
3020
84839089
10877157
10877157
Stal
C45钢,未硬化
ISO 16 B-1
KRT
57
474.0
461.08
140
51
21.30
3020
84839089
10877157G
10877157G
铸铁
灰铸铁GG25
ISO 16 B-1
KRT
57
474.0
461.08
160
51
11.60
3020
84839089
10877176G
10877176G
铸铁
灰铸铁GG25
ISO 16 B-1
KRT
76
627.0
614.65
160
51
20.00
3020
84839089
10877183G
10877183G
铸铁
灰铸铁GG25
ISO 16 B-1
KRT
95
781.0
768.22
160
51
30.00
3020
84839089
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表