您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
8mm HT250 - TAPER-LOCK Sprockets
Dodge
Belted Drives
HT250
Powered by
CAD模型選擇
{dodge/belted_drives/ht250/ht_8mm_asmtab.prj},{NB=112859},{NT=40},{WB=20},{PD=4.010},{OD=3.956},{WB1='20','30','50','85'},{PN1=112859},{PN2=112876},{PN3=112891},{PN4=114828},{FD1=4.331},{W1=2.40},{W2=2.30},{W3=3.50},{W4=4.70},{WW1=0.0406},{WW2=0.0453},{WW3=0.0685},{WW4=0.0970},{PPATH=ht_8mm_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
NT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
WT
Weight
[LBS]
PD
Pitch Diameter
[Inch]
OD
Outside Diameter
[Inch]
FD
[Inch]
TY
Type
ⁿ/ₐ
BOREMIN
Min. Bore
[Inch]
BOREMAX
Max. Bore
[Inch]
E
[Inch]
M
[Inch]
F
[Inch]
112850
112850
22
P22-8M-20-1108
0.50
2.206
2.152
2.559
A1F
1/2
1-1/8
0.000
0.255
1.13
112851
112851
24
P24-8M-20-1108
0.70
2.406
2.352
2.756
A1F
1/2
1-1/8
0.000
0.255
1.13
112852
112852
26
P26-8M-20-1108
0.90
2.607
2.553
2.953
A1F
1/2
1-1/8
0.000
0.255
1.13
112853
112853
28
P28-8M-20-1108
1.20
2.807
2.753
3.150
A1F
1/2
1-1/8
0.255
0.000
1.13
112854
112854
30
P30-8M-20-1210
1.20
3.008
2.954
3.346
A1F
1/2
1-1/4
0.130
0.000
1.13
112855
112855
32
P32-8M-20-1210
1.40
3.208
3.154
3.543
A1F
1/2
1-1/4
0.000
0.130
1.13
112856
112856
34
P34-8M-20-1610
1.40
3.409
3.355
3.819
A1F
1/2
1-11/16
0.130
0.000
1.13
112857
112857
36
P36-8M-20-1610
1.70
3.609
3.555
3.937
A1F
1/2
1-11/16
0.130
0.000
1.13
112858
112858
38
P38-8M-20-1610
2.00
3.810
3.756
4.134
A1F
1/2
1-11/16
0.130
0.000
1.13
112859
112859
40
P40-8M-20-1610
2.40
4.010
3.956
4.331
A1F
1/2
1-11/16
0.130
0.000
1.13
112860
112860
44
P44-8M-20-2012
2.70
4.411
4.357
4.764
B1F
1/2
2-1/8
0.000
0.120
1.13
112861
112861
48
P48-8M-20-2012
3.70
4.812
4.758
5.157
B1F
1/2
2-1/8
0.000
0.120
1.13
112862
112862
56
P56-8M-20-2012
5.60
5.614
5.560
5.945
B1F
1/2
2-1/8
0.000
0.120
1.13
112863
112863
64
P64-8M-20-2012
7.70
6.416
6.362
6.772
B1F
1/2
2-1/8
0.000
0.120
1.13
112864
112864
72
P72-8M-20-2012
10.00
7.218
7.164
7.598
B1F
1/2
2-1/8
0.000
0.120
1.13
112865
112865
80
P80-8M-20-2517
13.00
8.020
7.966
8.386
B1F
1/2
2-11/16
0.000
0.620
1.13
112866
112866
90
P90-8M-20-2517
12.00
9.023
8.969
0.000
C2
1/2
2-11/16
0.310
0.310
1.13
112884
112884
112
P112-8M-30-2517
24.00
11.229
11.175
0.000
C2
1/2
2-11/16
0.125
0.125
1.50
112849
112849
114
P114-8M-30-2517
31.00
14.437
14.383
0.000
D3
1/2
2-11/16
0.380
0.130
1.50
114833
114833
144
P144-8M-50-3020
49.00
14.437
14.383
0.000
A3
7/8
3-1/4
0.000
0.380
2.38
112901
112901
192
P192-8M-50-3020
108.00
19.249
19.195
0.000
A3
7/8
3-1/4
0.000
0.380
2.38
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表