您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
L-Pitch - DYNA-SYNC Pulleys
Baldor Reliance
Dodge
PT Components
Synchronous Sprockets
Powered by
CAD模型選擇
{baldor/dodge/pt_components/synchronous_sprockets/l_pitch_asmtab.prj},{NB=113468},{NT=28},{WB=0.5},{PD=3.342},{FD=3.58},{WB1='0.5', '0.75', '1'},{PN1=113468},{PN2=113517},{PN3=113566},{WT1=1.40},{WT2=1.20},{WT3=1.70},{H1=2.75},{L1=1.00},{PPATH=l_pitch-templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
NT
No. of Teeth
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
WT
Weight
[LBS.]
PD
Pitch Diameter
[Inch]
FD
Flange Diameter
[Inch]
TY
Type
ⁿ/ₐ
BOREMIN
Min. Bore
[Inch]
BOREMAX
Max. Bore
[Inch]
E
[Inch]
H
[Inch]
L
[Inch]
M
[Inch]
F
[Inch]
113575
113575
18
TL18L050-1108
0.5
2.149
2.39
CF-1
1/2
1-1/8
0.13
1.63
0.88
0.00
0.75
113581
113581
20
TL20L050-1108
0.6
2.387
2.63
CF-1
1/2
1-1/8
0.13
1.81
0.88
0.00
0.75
113399
113399
21
TL21L050-1108
0.8
2.507
2.87
CF-1
1/2
1-1/8
0.13
2.00
0.88
0.00
0.75
113588
113588
22
TL22L050-1108
0.9
2.626
2.87
CF-1
1/2
1-1/8
0.13
2.06
0.88
0.00
0.75
113464
113464
24
TL24L050-1210
1.0
2.865
3.11
CF-1
1/2
1-1/4
0.25
2.25
1.00
0.00
0.75
113466
113466
26
TL26L050-1210
1.2
3.104
3.34
CF-1
1/2
1-1/4
0.25
2.56
1.00
0.00
0.75
113468
113468
28
TL28L050-1210
1.4
3.342
3.58
CF-1
1/2
1-1/4
0.25
2.75
1.00
0.00
0.75
113470
113470
30
TL30L050-1610
1.5
3.581
3.83
CF-1
1/2
1-11/16
0.25
2.88
1.00
0.00
0.75
113472
113472
32
TL32L050-1610
1.9
3.820
4.06
CF-1
1/2
1-11/16
0.25
3.06
1.00
0.00
0.75
113478
113478
40
TL40L050-2012
2.4
4.775
5.02
CF-1
1/2
2-1/8
0.50
3.94
1.25
0.00
0.75
113484
113484
48
TL48L050-2012
3.2
5.730
6.02
CF-1
1/2
2-1/8
0.50
3.94
1.25
0.00
0.75
113485
113485
60
TL60L050-2012
4.9
7.162
0.00
C-2
1/2
2-1/8
0.25
4.38
1.25
0.25
0.75
113486
113486
72
TL72L050-2012
6.5
8.594
0.00
C-2
1/2
2-1/8
0.25
4.38
1.25
0.25
0.75
113487
113487
84
TL84L050-2517
7.8
10.027
0.00
C-2
1/2
2-11/16
0.50
4.38
1.75
0.50
0.75
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表