您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
直减 - 带有密封锥和O形圈,适合于孔形式W DIN 3861 / ISO 8434-1
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
24° 密封圆锥管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/7_24grad_dko/reduzierung_dko_dko.prj},{NB=1178672058},{BZ=1178672058},{VK=24-SW2OS-L35-L28-CP2},{REIHE1=L 35},{D1=35.000},{REIHE2=L 28},{D2=28.000},{PN=250},{KBOHRUNG=22.0},{L1=52.5},{SW2=41},{SW3=50},{BD=43},{BB=3.1},{INFO=Katalog},{PAGE=167},{KONUSD1=35},{KONUST1=10.500},{DKOFD1=33.600},{DKOAD1=40.000},{KGEW1=M45x2},{NDMKONUS1=45.000},{PKONUS1=2.000},{ORING1=32x2,5},{S1=2.500},{L2=22.400},{KONUSD2=28.000},{KONUST2=7.500},{DKOFD2=27.200},{DKOAD2=31.500},{KGEW2=M36x2},{NDMKONUS2=36.000},{PKONUS2=2.000},{HDKO2=23.000},{GEWLM2=10.000},{ABSTM2=21.400},{ORING2=26x2},{S2=2.000},{HDKO1=25.500},{HDKO=25.500},{ABSTM=25.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
销售参考
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
REIHE2
Rohr-AD d2
[mm]
PN
压力
[bar]
KBOHRUNG
DY
[mm]
L1
长度 l1 大约为
[mm]
SW2
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
1180262058
1180262058
24-SW2OS-L6-S6-CP1
L 6
S 6
500
2.5
34.0
17
14
1178232058
1178232058
24-SW2OS-L6-S6-CP2
L 6
S 6
500
2.5
37.5
17
14
1180002058
1180002058
24-SW2OS-L8-L6-CP1
L 8
L 6
500
2.5
34.0
14
17
1180272058
1180272058
24-SW2OS-L8-S8-CP1
L 8
S 8
500
4.0
34.5
19
17
1178662058
1178662058
24-SW2OS-L10-L6-CP1
L 10
L 6
500
2.5
34.0
14
19
1180012058
1180012058
24-SW2OS-L10-L8-CP1
L 10
L 8
500
4.0
34.5
17
19
1180282058
1180282058
24-SW2OS-L10-S10-CP1
L 10
S 10
500
6.0
35.0
22
19
1178242058
1178242058
24-SW2OS-L10-S10-CP2
L 10
S 10
500
6.0
40.0
22
19
1180022058
1180022058
24-SW2OS-L12-L6-CP1
L 12
L 6
400
2.5
34.5
14
22
1180032058
1180032058
24-SW2OS-L12-L8-CP1
L 12
L 8
400
4.0
34.5
17
22
1180042058
1180042058
24-SW2OS-L12-L10-CP1
L 12
L 10
400
6.0
34.5
19
22
1178682058
1178682058
24-SW2OS-L12-L10-CP2
L 12
L 10
400
6.0
37.5
19
22
1180292058
1180292058
24-SW2OS-L12-S12-CP1
L 12
S 12
400
8.0
37.5
24
22
1178252058
1178252058
24-SW2OS-L12-S12-CP2
L 12
S 12
400
8.0
40.5
24
22
1178612058
1178612058
24-SW2OS-L15-L8-CP12
L 15
L 8
400
4.0
38.0
17
27
1178222058
1178222058
24-SW2OS-L15-L10-CP12
L 15
L 10
400
6.0
38.0
19
27
1178432058
1178432058
24-SW2OS-L15-L12-CP1
L 15
L 12
400
8.0
39.0
22
27
1180062058
1180062058
24-SW2OS-L18-L10-CP1
L 18
L 10
400
6.0
37.5
19
32
1180072058
1180072058
24-SW2OS-L18-L12-CP1
L 18
L 12
400
8.0
37.5
22
32
1180082058
1180082058
24-SW2OS-L18-L15-CP1
L 18
L 15
400
10.0
40.5
27
32
1178202058
1178202058
24-SW2OS-L18-L15
L 18
L 15
400
10.0
45.0
27
32
1180302058
1180302058
24-SW2OS-L18-S16-CP1
L 18
S 16
400
11.0
41.5
30
32
1180092058
1180092058
24-SW2OS-L22-L12-CP1
L 22
L 12
250
8.0
43.5
22
36
1180102058
1180102058
24-SW2OS-L22-L15-CP12
L 22
L 15
250
10.0
43.5
27
36
1178212058
1178212058
24-SW2OS-L22-L18-CP1
L 22
L 18
250
13.0
44.0
32
36
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表