您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
polski
English
QA認證資訊
目錄: SPAX
Created: 277.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SPAX
Holzbauschraub - Vollgewinde, Senkkopf, T-STAR plus, CUT-Spitze, WIROX, Durchmesser Ø 8 und 10 mm
SPAX
Holzbau
Senkkopf
Powered by
CAD模型選擇
{spax/holzbau/holzbau_senkkopf/15429.prj},{NB=1201010804505(350)},{IDNR=1201010804505},{DURCHMESSER=8},{KOPFDURCHMESSER=15.1},{LAENGE=450},{GEWINDELAENGE=440},{BEZ=Holzbauschraub, Vollgewinde, Senkkopf, T-STAR plus, CUT-Spitze, WIROX, Durchmesser Ø 8 und 10 mm},{GR=8x450},{MPA=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/UE_LOGO_01.JPG},{EUROPAEISCH_TECHNISCHE_BEWERTUNG=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/CE_13_DOP1_LOGO_01.JPG},{LOD=350}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
BEZ
ⁿ/ₐ
GR
ⁿ/ₐ
INTERNATIONALPI
Internationale Produkt ID
ⁿ/ₐ
BIT
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Zylinderkopf
[mm]
ANTRIEB
Antrieb
ⁿ/ₐ
KOPFDURCHMESSER
Kopfdurchmesser
[mm]
LAENGE
Länge
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
GEWINDE
Gewinde
ⁿ/ₐ
GEWINDELAENGE
Gewinde Laenge
ⁿ/ₐ
SPITZE
Spitze
ⁿ/ₐ
1201011001205
1201011001205
Holzbauschraub, Vollgewin...
10x120
4003530257469
T50
10
T-STAR plus
18.6
120
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
110
CUT
1201011001605
1201011001605
Holzbauschraub, Vollgewin...
10x160
4003530252273
T50
10
T-STAR plus
18.6
160
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
150
CUT
1201011007005
1201011007005
Holzbauschraub, Vollgewin...
10x700
4003530257506
T50
10
T-STAR plus
18.6
700
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
685
CUT
1201010801205
1201010801205
Holzbauschraub, Vollgewin...
8x120
4003530257278
T40
8
T-STAR plus
15.1
120
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
110
CUT
1201010801405
1201010801405
Holzbauschraub, Vollgewin...
8x140
4003530257285
T40
8
T-STAR plus
15.1
140
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
130
CUT
1201010801605
1201010801605
Holzbauschraub, Vollgewin...
8x160
4003530245992
T40
8
T-STAR plus
15.1
160
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
150
CUT
1201010801805
1201010801805
Holzbauschraub, Vollgewin...
8x180
4003530246005
T40
8
T-STAR plus
15.1
180
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
170
CUT
1201010802005
1201010802005
Holzbauschraub, Vollgewin...
8x200
4003530246012
T40
8
T-STAR plus
15.1
200
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
190
CUT
1201010802205
1201010802205
Holzbauschraub, Vollgewin...
8x220
4003530246029
T40
8
T-STAR plus
15.1
220
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
210
CUT
1201010802405
1201010802405
Holzbauschraub, Vollgewin...
8x240
4003530246036
T40
8
T-STAR plus
15.1
240
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
230
CUT
1201010802605
1201010802605
Holzbauschraub, Vollgewin...
8x260
4003530246043
T40
8
T-STAR plus
15.1
260
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
250
CUT
1201010802805
1201010802805
Holzbauschraub, Vollgewin...
8x280
4003530246050
T40
8
T-STAR plus
15.1
280
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
270
CUT
1201010803005
1201010803005
Holzbauschraub, Vollgewin...
8x300
4003530246067
T40
8
T-STAR plus
15.1
300
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
290
CUT
1201010803505
1201010803505
Holzbauschraub, Vollgewin...
8x350
4003530246074
T40
8
T-STAR plus
15.1
350
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
340
CUT
1201010804005
1201010804005
Holzbauschraub, Vollgewin...
8x400
4003530246081
T40
8
T-STAR plus
15.1
400
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
390
CUT
1201010804505
1201010804505
Holzbauschraub, Vollgewin...
8x450
4003530246098
T40
8
T-STAR plus
15.1
450
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
440
CUT
1201010805005
1201010805005
Holzbauschraub, Vollgewin...
8x500
4003530246104
T40
8
T-STAR plus
15.1
500
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
490
CUT
1201010805505
1201010805505
Holzbauschraub, Vollgewin...
8x550
4003530246111
T40
8
T-STAR plus
15.1
550
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
540
CUT
1201010806005
1201010806005
Holzbauschraub, Vollgewin...
8x600
4003530246128
T40
8
T-STAR plus
15.1
600
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
590
CUT
1201011002005
1201011002005
Holzbauschraub, Vollgewin...
10x200
4003530246135
T50
10
T-STAR plus
18.6
200
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
190
CUT
1201011002205
1201011002205
Holzbauschraub, Vollgewin...
10x220
4003530246142
T50
10
T-STAR plus
18.6
220
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
205
CUT
1201011002405
1201011002405
Holzbauschraub, Vollgewin...
10x240
4003530246159
T50
10
T-STAR plus
18.6
240
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
225
CUT
1201011002605
1201011002605
Holzbauschraub, Vollgewin...
10x260
4003530246166
T50
10
T-STAR plus
18.6
260
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
245
CUT
1201011002805
1201011002805
Holzbauschraub, Vollgewin...
10x280
4003530246173
T50
10
T-STAR plus
18.6
280
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
265
CUT
1201011003005
1201011003005
Holzbauschraub, Vollgewin...
10x300
4003530246180
T50
10
T-STAR plus
18.6
300
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
285
CUT
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表