您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
1228 - DIN1897 S-SPIRALBOHRER
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
Spiralbohrer mit Zylinderschaft
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_straight_shank_drill/catalog_1228.prj},{NB=1228 6.400},{J21=1228 6.400},{A11=6.400},{C12=1},{B3=36},{B4=22},{B5=70},{B6=31},{B71=68.500},{C3=6.400},{D1=2},{D7=0.014},{E1=130},{B7=1.500},{C4=39},{D3=27},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9012280064000},{ID12100=0},{C14=0},{C15=5},{C2=64},{C33=-0.103},{D4=37.500},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{F8=MIN},{C32=-0.013},{J23=S-SPIRALBOHRER},{J22=HSCO S-SPIRALBOHRER 6,400 DIN 1897RN GT8},{J3=GG},{H3=HSS-E-PM},{J1=DIN1897},{J8=BVB},{C11=ZYL},{C31=f11},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS-E-PM},{H5=TIN},{D2=R},{J6=},{J61=},{DATE=2019-05-27},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9012280064000.dxf},{ID10003=9012280064000.stp},{ID10004=9012280064000_prop.xml},{ID10005=A_9012280064000.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
1228 1.000
1228 1.000
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 1,000...
GG
HSS-E-PM
DIN1897
BVB
1.000
ZYL
1
11
4
26
6
25.700
1.000
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E-PM
TIN
0.300
20
R
23
0
1
1228 1.100
1228 1.100
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 1,100...
GG
HSS-E-PM
DIN1897
BVB
1.100
ZYL
1
12
5
28
7
27.700
1.100
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E-PM
TIN
0.300
21
R
23
0
1
1228 1.190
1228 1.190
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 1,190...
GG
PM52
DIN1897
BVB
1.190
ZYL
1
13
6
30
8
29.700
1.190
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E-PM
TIN
0.300
22
R
24
0
1
1228 1.200
1228 1.200
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 1,200...
GG
HSS-E-PM
DIN1897
BVB
1.200
ZYL
1
13
6
30
8
29.700
1.200
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E-PM
TIN
0.300
22
R
24
0
1
1228 1.300
1228 1.300
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 1,300...
GG
HSS-E-PM
DIN1897
BVB
1.300
ZYL
1
13
6
30
8
29.600
1.300
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E-PM
TIN
0.400
22
R
24
0
1
1228 1.400
1228 1.400
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 1,400...
GG
HSS-E-PM
DIN 1897
BVB
1.400
ZYL
1
14
7
32
9
31.600
1.400
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E-PM
TIN
0.400
23
R
24
0
1
ZYL00140105$$$$
ZYL01F1400$$$$
1228 1.500
1228 1.500
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 1,500...
GG
HSS-E-PM
DIN1897
BVB
1.500
ZYL
1
14
7
32
9
31.600
1.500
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E-PM
TIN
0.400
23
R
24
0
1
1228 1.600
1228 1.600
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 1,600...
GG
HSS-E-PM
DIN1897
BVB
1.600
ZYL
1
15
7
34
10
33.600
1.600
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E-PM
TIN
0.400
24
R
24
0
1
1228 1.700
1228 1.700
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 1,700...
GG
HSS-E-PM
DIN1897
BVB
1.700
ZYL
1
15
7
34
10
33.600
1.700
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E-PM
TIN
0.400
24
R
24
0
1
1228 1.800
1228 1.800
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 1,800...
GG
HSS-E-PM
DIN1897
BVB
1.800
ZYL
1
16
8
36
11
35.500
1.800
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E-PM
TIN
0.500
25
R
24
0
1
1228 1.900
1228 1.900
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 1,900...
GG
HSS-E-PM
DIN1897
BVB
1.900
ZYL
1
16
8
36
11
35.500
1.900
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E-PM
TIN
0.500
25
R
24
0
1
1228 2.000
1228 2.000
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 2,000...
GG
HSS-E-PM
DIN1897
BVB
2.000
ZYL
1
17
9
38
12
37.500
2.000
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E-PM
TIN
0.500
26
R
25
0
1
1228 2.100
1228 2.100
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 2,100...
GG
HSS-E-PM
DIN1897
BVB
2.100
ZYL
1
17
9
38
12
37.500
2.100
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E-PM
TIN
0.500
26
R
25
0
1
1228 2.200
1228 2.200
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 2,200...
GG
HSS-E-PM
DIN1897
BVB
2.200
ZYL
1
18
10
40
13
39.400
2.200
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E-PM
TIN
0.600
27
R
25
0
1
1228 2.300
1228 2.300
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 2,300...
GG
HSS-E-PM
DIN1897
BVB
2.300
ZYL
1
18
9
40
13
39.400
2.300
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E-PM
TIN
0.600
27
R
25
0
1
1228 2.400
1228 2.400
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 2,400...
GG
HSS-E-PM
DIN1897
BVB
2.400
ZYL
1
19
10
43
14
42.400
2.400
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E-PM
TIN
0.600
29
R
25
0
1
1228 2.500
1228 2.500
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 2,500...
GG
HSS-E-PM
DIN1897
BVB
2.500
ZYL
1
19
10
43
14
42.400
2.500
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS-E-PM
TIN
0.600
29
R
25
0
1
1228 2.580
1228 2.580
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 2,580...
GG
PM52
DIN1897
BVB
2.580
ZYL
1
19
10
43
14
42.300
2.580
f11
2
0.002
DIN4000-81
130
R
HSS-E-PM
TIN
0.700
29
R
25
0
1
1228 2.600
1228 2.600
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 2,600...
GG
HSS-E-PM
DIN1897
BVB
2.600
ZYL
1
19
10
43
14
42.300
2.600
f11
2
0.003
DIN4000-81
130
R
HSS-E-PM
TIN
0.700
29
R
25
0
1
1228 2.800
1228 2.800
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 2,800...
GG
HSS-E-PM
DIN1897
BVB
2.800
ZYL
1
21
12
46
16
45.300
2.800
f11
2
0.002
DIN4000-81
130
R
HSS-E-PM
TIN
0.700
30
R
25
0
1
1228 2.900
1228 2.900
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 2,900...
GG
HSS-E-PM
DIN1897
BVB
2.900
ZYL
1
21
11
46
16
45.300
2.900
f11
2
0.003
DIN4000-81
130
R
HSS-E-PM
TIN
0.700
30
R
25
0
1
1228 3.000
1228 3.000
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 3,000...
GG
HSS-E-PM
DIN1897
BVB
3.000
ZYL
1
21
11
46
16
45.300
3.000
f11
2
0.002
DIN4000-81
130
R
HSS-E-PM
TIN
0.700
30
R
25
0
1
1228 3.100
1228 3.100
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 3,100...
GG
HSS-E-PM
DIN1897
BVB
3.100
ZYL
1
23
13
49
18
48.200
3.100
f11
2
0.002
DIN4000-81
130
R
HSS-E-PM
TIN
0.800
31
R
26
0
1
1228 3.170
1228 3.170
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 3,170...
GG
HSS-E-PM
DIN1897
BVB
3.170
ZYL
1
23
13
49
18
48.200
3.170
f11
2
0.003
DIN4000-81
130
R
HSS-E-PM
TIN
0.800
31
R
26
0
1
1228 3.200
1228 3.200
S-SPIRALBOHRER
HSCO S-SPIRALBOHRER 3,200...
GG
HSS-E-PM
DIN1897
BVB
3.200
ZYL
1
23
13
49
18
48.200
3.200
f11
2
0.003
DIN4000-81
130
R
HSS-E-PM
TIN
0.800
31
R
26
0
1
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表