您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
Set Screw Insert Inch Bore - SC Normal Duty Bearing Inserts
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Inserts
Powered by
CAD模型選擇
{baldor/dodge/bearings/setscrew/inserts/sc_ins_stan_i.prj},{NB=123340},{SERIES=207},{SS=1-5/16},{SS1=1.312500},{PN=123340},{DESCRIPTION=INS-SC-105},{A=1.71},{A1=1.710000},{A2=1.710},{C=0.75},{C1=0.7500},{D=2.8346},{D1=2.8346},{J=0.2},{J1=0.200},{L=1.84},{L1=1.840000},{N=5/16 - 24},{NDM=0.3125},{KDM=0.2674},{W=0.67},{W1=0.670000},{Y=1.04},{Y1=1.040000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[Inch]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
A
[Inch]
C
[Inch]
D
[Inch]
J
[Inch]
L
[Inch]
N
Screw (UNF)
ⁿ/ₐ
W
[Inch]
Y
[Inch]
123328
203
1/2
123328
INS-SC-008
1
0.51
1.5748
0.15
0.96
10 - 32
0.36
0.64
123329
203
5/8
123329
INS-SC-010
1
0.51
1.5748
0.15
0.96
10 - 32
0.36
0.64
123330
204
1/2
123330
INS-SC-008L
1.23
0.58
1.8504
0.15
1.12
1/4-28
0.5
0.73
123331
204
5/8
123331
INS-SC-010L
1.23
0.58
1.8504
0.15
1.12
1/4-28
0.5
0.73
123332
204
3/4
123332
INS-SC-012
1.23
0.58
1.8504
0.15
1.12
1/4-28
0.5
0.73
074505
204
13/16
074505
INS-SC-013
1.23
0.58
1.8504
0.15
1.12
1/4-28
0.5
0.73
123333
205
7/8
123333
INS-SC-014
1.34
0.59
2.0472
0.16
1.32
1/4-28
0.56
0.78
123334
205
15/16
123334
INS-SC-015
1.34
0.59
2.0472
0.16
1.32
1/4-28
0.56
0.78
123335
205
1
123335
INS-SC-100
1.34
0.59
2.0472
0.16
1.32
1/4-28
0.56
0.78
123336
206
1-1/16
123336
INS-SC-101
1.52
0.69
2.4409
0.16
1.57
5/16 - 24
0.58
0.94
123337
206
1-1/8
123337
INS-SC-102
1.52
0.69
2.4409
0.16
1.57
5/16 - 24
0.58
0.94
123338
206
1-3/16
123338
INS-SC-103
1.52
0.69
2.4409
0.16
1.57
5/16 - 24
0.58
0.94
123469
206
1-1/4
123469
INS-SC-104S
1.52
0.69
2.4409
0.16
1.57
5/16 - 24
0.58
0.94
123339
207
1-1/4
123339
INS-SC-104
1.71
0.75
2.8346
0.2
1.84
5/16 - 24
0.67
1.04
123340
207
1-5/16
123340
INS-SC-105
1.71
0.75
2.8346
0.2
1.84
5/16 - 24
0.67
1.04
123341
207
1-3/8
123341
INS-SC-106
1.71
0.75
2.8346
0.2
1.84
5/16 - 24
0.67
1.04
123368
207
1-7/16
123368
INS-SC-107
1.71
0.75
2.8346
0.2
1.84
5/16 - 24
0.67
1.04
123342
208
1-1/2
123342
INS-SC-108
1.94
0.87
3.1496
0.22
2.05
5/16 - 24
0.75
1.19
123343
208
1-5/8
123343
INS-SC-110
1.94
0.87
3.1496
0.22
2.05
5/16 - 24
0.75
1.19
045874
209
1-5/8
045874
INS-SC-110L
1.94
0.87
3.3465
0.25
2.22
5/16 - 24
0.75
1.19
123344
209
1-11/16
123344
INS-SC-111
1.94
0.87
3.3465
0.25
2.22
5/16 - 24
0.75
1.19
123345
209
1-3/4
123345
INS-SC-112
1.94
0.87
3.3465
0.25
2.22
5/16 - 24
0.75
1.19
054225
209
1-13/16
054225
INS-SC-113
1.94
0.87
3.3465
0.25
2.22
5/16 - 24
0.75
1.19
123346
210
1-15/16
123346
INS-SC-115
1.94
0.87
3.5433
0.25
2.43
3/8 - 24
0.75
1.19
123347
210
2
123347
INS-SC-200
1.94
0.87
3.5433
0.25
2.43
3/8 - 24
0.75
1.19
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表