您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
Standard MM - 4 Point Contact
Scheerer Bearing
Angular Contact Ball
4 Point Contact
Powered by
CAD模型選擇
{scheererbearings/ang_contact_ball/4_pt_contact/bb_ang_contact_4_pt_contact_std_mm_asmtab.prj},{NB=13242-4P},{PRJ=bb_ang_contact_4_pt_contact_std_mm},{PN=13242-4P},{ID=35},{OD=47},{B=7},{DYN=-},{STATIC=-},{WTLBS=1.00},{RACEINMOD=bb_single_row_mm_race_inner},{RACEININST=13242-4P-IR},{RACEOUTMOD=bb_single_row_mm_race_outer},{RACEOUTINST=13242-4P-OR},{CAGEMOD=bb_single_row_mm_cage},{CAGEINST=13242-4P-CAGE},{BALLMOD=bb_single_row_mm_ball},{BALLINST=13242-4P-BALL},{PPATH=../../deep_groove_radial/single_row/bb_deep_groove_single_row_std_mm_asmtpl.prj},{CALLOUTYN=N},{PDFID=35.0 mm},{PDFIDI=1.378 in},{PDFOD=47.0 mm},{PDFODI=1.850 in},{PDFB=7.0 mm},{PDFBI=0.276 in},{PDFDYN=-},{PDFDYNI=-},{PDFSTATIC=-},{PDFSTATICI=-},{PDFWTKG=0.45 kg},{PDFWTLBS=1 lbs}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
ID
Inside Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
WTLBS
Weight
[lbs]
4P
4P
0
0
0
-
12208-BX
12208-BX
145
300
50
35.00
12221-SP
12221-SP
170
260
42
-
12221-SP P/5
12221-SP P/5
170
260
42
-
12334-4P
12334-4P
335
475
45
-
12335-4P
12335-4P
265
420
50
60.00
12363-SP
12363-SP
145
300
50
-
12397-4P
12397-4P
138
302
46
-
13213-4P
13213-4P
110
140
16
8.00
13224-4P
13224-4P
65
85
10
3.00
13242-4P
13242-4P
35
47
7
1.00
13243-4P
13243-4P
45
58
7
1.00
13259-4P
13259-4P
65
135
22
4.00
13292-4P
13292-4P
143
249
34
15.00
16028-4PW33
16028-4PW33
140
210
22
7.00
6034-4P
6034-4P
170
260
42
18.00
618/670-M-4-P
618/670-M-4-P
670
820
69
177.00
61830-4PW33
61830-4PW33
150
190
20
3.00
61836-M 4P
61836-M 4P
180
225
22
5.00
61836-M-4P W/33
61836-M-4P W/33
180
225
22
5.00
61936-M 4P
61936-M 4P
180
250
33
9.00
61968-M 4-P
61968-M 4-P
340
460
56
59.00
7146-4P
7146-4P
230
370
53
51.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表