您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-DKR-ZRE-08B-1-C45 - 双链轮ZRE适用于两个单滚子链条DIN ISO 606(ex DIN 8187),2 x ISO 08 B-1,节距1/2 x 5/16"
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
双股链轮
双链轮ZRE用于两个单滚子链条
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/doppelkettenr_zre_f_2_einf-rk/zre_1-2x5-16.prj},{NB=12541700},{ARTNR=12541700},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, nicht gehärtet},{DINISO=2 x ISO 08 B-1},{AUSF=ZRE},{Z=17},{DA=73.6},{D=69.11},{B=15},{DG=54},{L=30},{M=22.8},{GEW=0.64},{RD=8.51},{B1=7.2},{C=1},{R3=13},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
B
[mm]
DG
dg
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
12541200
12541200
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 08 B-1
ZRE
12
53.0
49.07
15
33
30
22.8
0.27
84839089
12541300
12541300
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 08 B-1
ZRE
13
57.4
53.06
15
38
30
22.8
0.33
84839089
12541400
12541400
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 08 B-1
ZRE
14
61.8
57.07
15
42
30
22.8
0.40
84839089
12541500
12541500
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 08 B-1
ZRE
15
65.5
61.09
15
46
30
22.8
0.47
84839089
12541600
12541600
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 08 B-1
ZRE
16
69.5
65.10
15
50
30
22.8
0.55
84839089
12541700
12541700
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 08 B-1
ZRE
17
73.6
69.11
15
54
30
22.8
0.64
84839089
12541800
12541800
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 08 B-1
ZRE
18
77.8
73.14
15
58
30
22.8
0.73
84839089
12541900
12541900
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 08 B-1
ZRE
19
81.7
77.16
15
62
30
22.8
0.84
84839089
12542000
12542000
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 08 B-1
ZRE
20
85.8
81.19
15
66
30
22.8
0.93
84839089
12542100
12542100
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 08 B-1
ZRE
21
89.7
85.22
15
70
30
22.8
1.03
84839089
12542300
12542300
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 08 B-1
ZRE
23
98.2
93.27
15
78
30
22.8
1.28
84839089
12542500
12542500
Stal
C45钢,未硬化
2 x ISO 08 B-1
ZRE
25
105.8
101.33
15
86
30
22.8
1.54
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表