您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-SP-ROLLE-TS-MON - 张力轮组TS安装有螺栓组、张力元件和安装支架
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
张力滑轮和张力元件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/spannrollen_und_spannelemente/sp-rol_ts_kompl_mon.prj},{NB=0_14088601montiert},{ARTNR=14088601montiert},{TSD=60},{TSB=19},{TSD1=12},{TSDF=68},{TSL1=23},{TSL2=24},{TSL3=6.5},{TSL4=18.0},{L=70},{K=7.5},{M1=10.0},{M2=7},{SEG=7},{SEE=79},{SEJ1=100},{SEO=10.5},{GEW=986.9},{DD=12},{SW=18},{EE=21.9},{DW=16.6},{DWH=0.6},{SW1=19},{BKL=12},{LB2=12},{L1=23},{L2=31},{TEL=17.5},{TYP1=1},{SETYP=1},{VW0=0},{VW=15.00},{CTN=84879090},{BZ=TS 60-19},{ARTNR1=14088601},{ARTNR2=14080212},{GR=2},{ARTNR3=14081212 (14081224)},{AB=12 x 20 x 12 (24)},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Multimaterialprodukt},{VWE=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
ARTNR1
产品编号 张力轮 TS
ⁿ/ₐ
ARTNR2
产品编号 安装支架/夹持元件
ⁿ/ₐ
GR
尺寸安装支架/夹持元件
ⁿ/ₐ
ARTNR3
产品编号,额外的灌木丛
ⁿ/ₐ
AB
dB x DB x LB - 尺寸插座
[mm]
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
TSD
D
[mm]
TSB
b
[mm]
TSD1
d
[mm]
TSDF
DF
[mm]
TSL1
L1
[mm]
TSL2
L2
[mm]
TSL3
L3
[mm]
TSL4
L4
[mm]
TSKL
滚珠轴承
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
L
l
[mm]
K
k
[mm]
M1
m1
[mm]
M2
m2
[mm]
RMIN
R min. 2)
[mm]
RMAX
R最多2个)
[mm]
SEG
G / J
[mm]
SEE
E
[mm]
SEJ1
J1
[mm]
SEO
O - 夹持元件
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
14088201montiert
14088201montiert
TS 20-8
14088201
14080001
0
14080505
5 x 10 x 5
多种材料产品
铝制,一体式,带翻转法兰,间隔衬套:镀锌钢,滚珠轴...
20
8
5
25
11
10
2.0
7.5
1 x 625-2Z
M5
35
3.5
4.0
4
18
27
4
0
0
0.0
102.8
84879090
14088202montiert
14088202montiert
TS 20-13
14088202
14080001
0
14080505
5 x 10 x 5
多种材料产品
铝制,一体式,带翻转法兰,间隔衬套:镀锌钢,滚珠轴...
20
13
5
25
16
20
4.5
12.5
2 x 625-2Z
M5
40
3.5
4.0
4
23
32 2)
4
0
0
0.0
110.5
84879090
14088301montiert
14088301montiert
TS 30-13
14088301
14080000
0
14080807
8 x 13 x 7
多种材料产品
铝制,一体式,带转动的车轮法兰,间隔衬套:镀锌钢,...
30
13
8
35
16
14
2.5
10.5
1 x 608-2Z
M8
45
5.3
6.5
5
14.5
24
5
51
80
6.0
246.5
84879090
14088302montiert
14088302montiert
TS 30-19
14088302
14080000
0
14080807
8 x 13 x 7
多种材料产品
铝制,一体式,带转动的车轮法兰,间隔衬套:镀锌钢,...
30
19
8
35
22
28
6.5
17.5
2 x 608-2Z
M8
45
5.3
6.5
5
21.5
24 2)
5
51
80
6.0
268.0
84879090
14088303montiert
14088303montiert
TS 30-28
14088303
14080000
0
14080807
8 x 13 x 7
多种材料产品
铝制,一体式,带转动的车轮法兰,间隔衬套:镀锌钢,...
30
28
8
35
32
28
1.5
17.5
2 x 608-2Z
M8
45
5.3
6.5
5
21.5
24 2)
5
51
80
6.0
274.0
84879090
14088401montiert
14088401montiert
TS 40-14
14088401
14080100
1
14081009
10 x 17 x 9
多种材料产品
铝制,一体式,带转动的车轮法兰,间隔衬套:镀锌钢,...
40
14
10
45
17
18
5.0
13.5
1 x 6200-2Z
M10
55
6.4
8.0
6
19.5
31.5
5
64
100
8.0
516.5
84879090
14088402montiert
14088402montiert
TS 40-23
14088402
14080200
2
14081009
10 x 17 x 9
多种材料产品
铝制,一体式,带转动的车轮法兰,间隔衬套:镀锌钢,...
40
23
10
45
27
36
9.0
22.5
2 x 6200-2Z
M10
70
6.4
8.0
6
28.5
44.5 2)
7
79
100
10.5
868.0
84879090
14088403montiert
14088403montiert
TS 40-28
14088403
14080200
2
14081009
10 x 17 x 9
多种材料产品
铝制,一体式,带转动的车轮法兰,间隔衬套:镀锌钢,...
40
28
10
45
32
36
6.5
22.5
2 x 6200-2Z
M10
70
6.4
8.0
6
28.5
35.5
7
79
100
10.5
886.5
84879090
14088404montiert
14088404montiert
TS 40-38
14088404
14080200
2
14081009
10 x 17 x 9
多种材料产品
铝制,一体式,带转动的车轮法兰,间隔衬套:镀锌钢,...
40
38
10
45
42
36
1.5
22.5
2 x 6200-2Z
M10
70
6.4
8.0
6
28.5
35.5
7
79
100
10.5
902.5
84879090
14088601montiert
14088601montiert
TS 60-19
14088601
14080212
2
14081212 (14081224)
12 x 20 x 12 (24)
多种材料产品
铝制,一体式,带转动的车轮法兰,间隔衬套:镀锌钢,...
60
19
12
68
23
24
6.5
18.0
1 x 6301-2Z
M12
70
7.5
10.0
7
22
37
7
79
100
10.5
986.9
84879090
14088602montiert
14088602montiert
TS 60-31
14088602
14080300
3
14081212 (14081224)
12 x 20 x 12 (24)
多种材料产品
铝制,一体式,带转动的车轮法兰,间隔衬套:镀锌钢,...
60
31
12
68
36
48
12.0
30.0
2 x 6301-2Z
M12
90
7.5
10.0
7
43
65 2)
8
108
130
15.0
2292.0
84879090
14088603montiert
14088603montiert
TS 60-38
14088603
14080300
3
14081212 (14081224)
12 x 20 x 12 (24)
多种材料产品
铝制,一体式,带转动的车轮法兰,间隔衬套:镀锌钢,...
60
38
12
68
43
48
8.5
30.0
2 x 6301-2Z
M12
90
7.5
10.0
7
43
53
8
108
130
15.0
2346.9
84879090
14088604montiert
14088604montiert
TS 60-54
14088604
14080300
3
14081212 (14081224)
12 x 20 x 12 (24)
多种材料产品
铝制,一体式,带转动的车轮法兰,间隔衬套:镀锌钢,...
60
54
12
68
60
60
6.0
36.0
2 x 6301-2Z
M12
90
7.5
10.0
7
49
59 2)
8
108
130
15.0
2456.0
84879090
14088801montiert
14088801montiert
TS 80-28
14088801
14080400
4
14082015
20 x 30 x 15
多种材料产品
铝合金,一体式,带车轮法兰,间隔衬套:镀锌钢,滚珠...
80
28
20
90
33
30
6.0
22.5
1 x 6304-2Z
M20
100
12.5
16.0
9
56.5
82.5
10
140
175
15.0
4486.2
84879090
14088802montiert
14088802montiert
TS 80-40
14088802
14080400
4
14082015
20 x 30 x 15
多种材料产品
铝合金,一体式,带车轮法兰,间隔衬套:镀锌钢,滚珠...
80
40
20
90
45
60
15.0
37.5
2 x 6304-2Z
M20
120
12.5
16.0
9
51.5
82.5 2)
10
140
175
15.0
4800.0
84879090
14088803montiert
14088803montiert
TS 80-54
14088803
14080400
4
14082015
20 x 30 x 15
多种材料产品
铝合金,一体式,带车轮法兰,间隔衬套:镀锌钢,滚珠...
80
54
20
90
60
60
7.5
37.5
2 x 6304-2Z
M20
120
12.5
16.0
9
51.5
67.5
10
140
175
15.0
4966.2
84879090
14088901montiert
14088901montiert
TS 120 - 28
14088901
14080400
4
14082015
20 x 30 x 15
多种材料产品
铝合金,一体式,带车轮法兰,间隔衬套:镀锌钢,滚珠...
120
28
20
130
34
40
5.5
22.5
1 x 6304-2Z
M20
100
12.5
16.0
9
56.5
82.5
10
140
175
15.0
5096.2
84879090
14088902montiert
14088902montiert
TS 120 - 36
14088902
14080400
4
14082010
20 x 30 x 10
多种材料产品
铝合金,一体式,带车轮法兰,间隔衬套:镀锌钢,滚珠...
120
36
20
130
42
50
9.0
30.0
2 x 6304-2Z
M20
120
12.5
16.0
9
49
85 2)
10
140
175
15.0
5470.0
84879090
14088903montiert
14088903montiert
TS 120 - 44
14088903
14080400
4
14082015
20 x 30 x 15
多种材料产品
铝合金,一体式,带车轮法兰,间隔衬套:镀锌钢,滚珠...
120
44
20
130
50
60
12.5
37.5
2 x 6304-2Z
M20
120
12.5
16.0
9
51.5
82.5 2)
10
140
175
15.0
5720.0
84879090
14088904montiert
14088904montiert
TS 120 - 54
14088904
14080400
4
14082015
20 x 30 x 15
多种材料产品
铝合金,一体式,带车轮法兰,间隔衬套:镀锌钢,滚珠...
120
54
20
130
62
60
6.5
37.5
2 x 6304-2Z
M20
120
12.5
16.0
9
51.5
82.5
10
140
175
15.0
6086.2
84879090
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-SP-ROLLE-TS - 用于皮带传动的张紧轮和惰轮TS
MÄDLER
26.04.2024
MAE-SP-ROLLE-SPE-MON - 安装有张紧元件的张紧滑轮
MÄDLER
10.04.2024
MAE-SPE-STANDARD - 标准设计中的拉伸元件
MÄDLER
10.04.2024
MAE-MW-SPE - 张力元件和链条张力轮的安装支架
MÄDLER
10.04.2024
22102 - 张紧轮
norelem
26.06.2024
MAE-SP-ROLLE - 张力滑轮
MÄDLER
10.04.2024
MAE-SCHRS-SP-ROLLE-TS - 用于张紧轮/惰轮的螺钉组 TS
MÄDLER
10.04.2024
Timing Belt Tensioner Element Flat - High for Flowsort® ZigZag Diverters ZZ
FATH
02.07.2024
MAE-SPE-FRONT-BEF - 前置式夹持元件
MÄDLER
10.04.2024
GTC - Belt tension roller
HPC
17.02.2022
MAE-RSP-BOY/TS - 皮带张紧器SPANN-BOY® TS
MÄDLER
10.04.2024
Type ''TERE'' - Universal belt tensioners type ''TERE''
BEA Ingranaggi
06.07.2020
22100 - 皮带张力测量装置
norelem
26.06.2024
22062 - 齿带 HTD 3M 型
norelem
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表