您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
English
1500 - Pressure reducing valve
HAWLE
WATER Plant construction
Regulating valves, dirt traps
Pressure reducing valves
Powered by
CAD模型選擇
{hawle/ch_water_plant_construction/regulating_valves_dirt_traps/pressure_reducing_valves/1500.prj},{NB=1500100000 1500 DN100 - PN 16 (400)},{IN=1500100000},{DC=CH, LI},{LOD=400},{DN=100},{PN=PN 16},{L=350},{B1=220},{B2=200},{H1=280},{H2=400},{KVS=2150},{W=35.40},{DNX=100.00},{D=220},{D1=118},{A=160},{B=233},{H1X=285},{H2X=195},{H3=106.0},{BX=50.0},{L5=19.0},{Z=3},{ZX=3},{D2=19.0},{K=180.0},{Q=8},{HP1=180},{HP2=150},{D3=36},{PDF=Link},{PL=Link},{L2=100},{LP2X=147.0},{LP1X=167.0},{LB=190.50},{D1X=143.87},{K1=7.50},{S=19.00},{E=24.00},{K2=2.50},{D2X=43.3},{L1X=55.00},{DOMAIN=https://www.hawle.ch/},{DX=100.00},{DY=40.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
PN
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
L
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
KVS
[l/min]
W
Weight
[kg]
1500040000
1500040000
40
PN 16
200
190
160
220
400
315
15.00
1500040025
1500040025
40
PN 25
200
190
160
220
400
315
15.00
1500050000
1500050000
50
PN 16
230
190
160
220
400
506
16.20
1500050025
1500050025
50
PN 25
230
190
160
220
400
506
15.95
1500065000
1500065000
65
PN 16
290
190
160
240
400
725
21.20
1500065025
1500065025
65
PN 25
290
190
160
240
400
725
20.70
1500080000
1500080000
80
PN 16
310
190
180
250
400
1200
27.60
1500080025
1500080025
80
PN 25
310
190
180
250
400
1200
26.60
1500100000
1500100000
100
PN 16
350
220
200
280
400
2150
35.40
1500100025
1500100025
100
PN 25
350
220
200
280
400
1770
34.60
1500125000
1500125000
125
PN 16
400
230
210
360
500
2955
52.20
1500125025
1500125025
125
PN 25
400
230
210
360
500
2955
50.60
1500150000
1500150000
150
PN 16
480
250
220
400
500
4960
76.20
1500150025
1500150025
150
PN 25
480
250
220
400
500
4960
76.00
1500200000
1500200000
200
PN 10
600
260
250
450
500
7640
113.65
1500200016
1500200016
200
PN 16
600
260
250
450
500
7640
113.65
1500200025
1500200025
200
PN 25
600
260
250
450
500
7640
113.65
1500250000
1500250000
250
PN 10/16
730
320
270
520
600
11600
165.00
1500300000
1500300000
300
PN 10/16
850
420
280
510
600
24600
390.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表