您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Festo
Created: 04.02.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
包含产品选择助理/配置
Calculator included
定义运动 / 几何依赖关系
Vendor locations included
Coloured parts
Materials included
Consistent variable names
包含全寿命信息
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
支持以下语言:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
QSF-...-B - 快插接头
Festo
产品 (A - Z)
Q
QSF
Powered by
CAD模型選擇
{festo/parts/q/qsf/qsf_b.prj},{NB=190651 QSF-1/4-12-B},{TNR=190651},{TYP=QSF-1/4-12-B},{D1=G1/4},{NENN=11.000},{D2=12},{D5=17.4},{L1=34.8},{L2=9},{SW=21},{T=23.3},{CNSMASSEXACT=0.044},{D1N=13.157},{Z=19.8},{L3=24.500},{L3D1=17.600},{L3D2=20.800},{L4=7.000},{L5=11.000},{GTIN=4052568042868}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
TNR
产品代号
ⁿ/ₐ
TYP
型号
ⁿ/ₐ
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
NENN
额定尺寸
[mm]
D2
气管外径
[mm]
D5
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
Thread length
[mm]
SW
扳手开口宽度
[mm]
T
深度
[mm]
CNSMASSEXACT
重量
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
153022 QSF-1/8-4-B
153022
QSF-1/8-4-B
G1/8
3.000
4
7.5
23.9
7
14
14.9
0.013
4052568031268
190650 QSF-1/4-4-B
190650
QSF-1/4-4-B
G1/4
3.000
4
7.5
26.9
9
17
14.9
0.021
4052568042851
153023 QSF-1/8-6-B
153023
QSF-1/8-6-B
G1/8
5.000
6
9.5
26.0
7
14
17.0
0.015
4052568031275
153024 QSF-1/4-6-B
153024
QSF-1/4-6-B
G1/4
5.000
6
9.5
29.0
9
17
17.0
0.023
4052568031282
190652 QSF-3/8-6-B
190652
QSF-3/8-6-B
G3/8
5.000
6
9.5
30.5
11
21
17.0
0.030
4052568042875
153025 QSF-1/8-8-B
153025
QSF-1/8-8-B
G1/8
7.000
8
11.4
27.2
7
14
18.2
0.016
4052568011000
153026 QSF-1/4-8-B
153026
QSF-1/4-8-B
G1/4
7.000
8
11.4
30.2
9
17
18.2
0.024
4052568031299
153027 QSF-3/8-8-B
153027
QSF-3/8-8-B
G3/8
7.000
8
11.4
31.7
11
21
18.2
0.032
4052568031305
153028 QSF-1/4-10-B
153028
QSF-1/4-10-B
G1/4
9.000
10
14.3
32.7
9
17
20.7
0.030
4052568031312
153029 QSF-3/8-10-B
153029
QSF-3/8-10-B
G3/8
9.000
10
14.3
34.2
11
21
20.7
0.038
4052568031329
190651 QSF-1/4-12-B
190651
QSF-1/4-12-B
G1/4
11.000
12
17.4
34.8
9
21
23.3
0.044
4052568042868
153030 QSF-3/8-12-B
153030
QSF-3/8-12-B
G3/8
11.000
12
17.4
36.8
11
21
23.3
0.046
4052568031336
190653 QSF-1/2-12-B
190653
QSF-1/2-12-B
G1/2
11.000
12
17.4
40.1
14
24
23.3
0.056
4052568014841
190654 QSF-1/2-16-B
190654
QSF-1/2-16-B
G1/2
15.000
16
21.5
41.6
14
25
24.8
0.069
4052568014858
130709 QSF-1/8-4-B-100
130709
QSF-1/8-4-B-100
G1/8
3.000
4
7.5
24.4
7
14
14.9
0.013
4052568024307
130710 QSF-1/8-6-B-100
130710
QSF-1/8-6-B-100
G1/8
5.000
6
9.5
26.5
7
14
17.0
0.015
4052568024314
130711 QSF-1/8-8-B-50
130711
QSF-1/8-8-B-50
G1/8
7.000
8
11.4
28.0
7
14
18.2
0.016
4052568024321
130712 QSF-1/4-6-B-100
130712
QSF-1/4-6-B-100
G1/4
5.000
6
9.5
29.5
9
17
17.0
0.023
4052568024338
130713 QSF-1/4-8-B-50
130713
QSF-1/4-8-B-50
G1/4
7.000
8
11.4
31.0
9
17
18.2
0.024
4052568024345
130714 QSF-1/4-10-B-50
130714
QSF-1/4-10-B-50
G1/4
9.000
10
14.3
33.7
9
17
20.7
0.030
4052568024352
130715 QSF-3/8-8-B-50
130715
QSF-3/8-8-B-50
G3/8
7.000
8
11.4
32.0
11
21
18.2
0.032
4052568024369
130716 QSF-3/8-10-B-50
130716
QSF-3/8-10-B-50
G3/8
9.000
10
14.3
34.7
11
21
20.7
0.038
4052568024376
130717 QSF-3/8-12-B-20
130717
QSF-3/8-12-B-20
G3/8
11.000
12
17.4
36.8
11
21
23.3
0.046
4052568024383
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
QS_G - 快插接头
Festo
29.08.2023
QS-R - 快插接头
Festo
29.08.2023
QS - 快插接头
Festo
29.08.2023
QSW - 快插接头
Festo
29.08.2023
H_B - 单向阀
Festo
24.08.2023
QSS - 插入式穿板接头
Festo
29.08.2023
MFH - 电磁阀
Festo
25.06.2024
KS4 - 快速连接插头
Festo
24.08.2023
QSLF - L型快插式螺纹接头
Festo
29.08.2023
QSL-R - L型快插式螺纹接头
Festo
29.08.2023
GRLA-D - 单向节流阀
Festo
22.08.2023
QS-G-I - 快插接头
Festo
29.08.2023
QS-R-I - 快插接头
Festo
29.08.2023
QSM - 快插螺纹接头
Festo
29.08.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表