您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
KLPL-AT-PR-AL - 用于正时皮带的夹板,AT型材,材料为铝
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形带轮的夹板
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/klemmplatten_f_zahnriemen/klpl_at-profil.prj},{NB=16689901},{ARTNR=16689901},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium ähnlich EN AW2017A},{PR=AT5},{P=5},{RB=50},{F=6},{D=5.5},{L=41.8},{B=69},{H=8},{R=3.4},{GEW=90},{ZT=5},{ZL=2.7},{ZH=1.10},{R1=0.4},{R2=0.70},{CTN=84835080},{TEXT=Klemmplatte}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
P
[mm]
RB
皮带宽度
[mm]
F
[mm]
D
d
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
R
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
16669900
16669900
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
夹紧板 10 AT5 - 41.8 x 29 x ...
AT5
5
10
6
5.5
41.8
29
8
3.4
21
84835080
16679900
16679900
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
夹紧板 16 AT5 - 41.8 x 35 x ...
AT5
5
16
6
5.5
41.8
35
8
3.4
25
84835080
16689900
16689900
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
夹紧板 25 AT5 - 41.8 x 44 x ...
AT5
5
25
6
5.5
41.8
44
8
3.4
40
84835080
16689800
16689800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
夹紧板 32 AT5 - 41.8 x 51 x ...
AT5
5
32
6
5.5
41.8
51
8
3.4
58
84835080
16689901
16689901
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
夹紧板 50 AT5 - 41.8 x 69 x ...
AT5
5
50
6
5.5
41.8
69
8
3.4
90
84835080
16869900
16869900
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
夹紧板 16 AT10 - 80 x 41 x 1...
AT10
10
16
8
9.0
80.0
41
15
5.0
112
84835080
16879900
16879900
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
夹紧板 25 AT10 - 80 x 50 x 1...
AT10
10
25
8
9.0
80.0
50
15
5.0
140
84835080
16889900
16889900
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
夹紧板 32 AT10 - 80 x 57 x 1...
AT10
10
32
8
9.0
80.0
57
15
5.0
160
84835080
16889901
16889901
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
夹紧板 40 AT10 - 80 x 65 x 1...
AT10
10
40
8
9.0
80.0
65
15
5.0
182
84835080
16899900
16899900
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
夹紧板 50 AT10 - 80 x 75 x 1...
AT10
10
50
8
9.0
80.0
75
15
5.0
220
84835080
16899901
16899901
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
夹紧板 100 AT10 - 80 x 125 x...
AT10
10
100
8
9.0
80.0
125
15
5.0
360
84835080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表