您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
ZRR-3M-BR15-AL - HTD正时皮带轮,轮廓3M,皮带宽度15mm
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
齿形皮带轮HTD型材
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/htd-profil/zrr_htd_3m_15.prj},{NB=17032600(6)},{ARTNR=17032600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium ähnlich EN AW2017A, Bordscheiben Stahl verzinkt},{BZ=26-3M-15-1F},{PR=3M},{ZRB=15},{Z=26},{AUSF=1F},{AZ=24.07},{AB=28.0},{D=24.83},{ND=16.0},{B=19.5},{L=26.0},{VB=6},{FB=10.0},{BX=6},{GEW=25.0},{T=1},{ZTL=3},{ZB=1.9},{ZT=1.219},{X=0.028},{R1=0.927},{W=8},{R2=0.191},{BB=0.5},{KD=24.0},{ID=18.0},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
ZRB
齿带宽度
[mm]
Z
齿数
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
AZ
外Ø滑轮
[mm]
AB
外直径法兰盘轮
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B
b
[mm]
L
[mm]
VB
B - 先导孔
[mm]
FB
B最大 - 完成孔径
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
17031000
17031000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
10-3M-15-0F
3M
15
10
0F
8.79
13.0
9.55
12.0
17.0
26.0
0
3.5
5.0
84835080
17031200
17031200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
12-3M-15-0F
3M
15
12
0F
10.70
15.0
11.46
15.0
17.0
26.0
0
5.0
7.4
84835080
17031400
17031400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
14-3M-15-0F
3M
15
14
0F
12.61
16.0
13.37
16.0
17.0
26.0
0
6.0
9.4
84835080
17031500
17031500
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
15-3M-15-0F
3M
15
15
0F
13.56
18.0
14.32
17.5
17.0
26.0
0
6.0
11.0
84835080
17031600
17031600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
16-3M-15-1F
3M
15
16
1F
14.52
18.0
15.28
10.0
19.5
26.0
4
5.5
8.5
84835080
17031700
17031700
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
17-3M-15-1F
3M
15
17
1F
15.47
19.5
16.23
11.0
19.5
26.0
4
6.5
0.0
84835080
17031800
17031800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
18-3M-15-1F
3M
15
18
1F
16.43
19.5
17.19
11.0
19.5
26.0
6
6.5
10.2
84835080
17032000
17032000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
20-3M-15-1F
3M
15
20
1F
18.34
23.0
19.10
13.0
19.5
26.0
6
8.0
13.8
84835080
17032100
17032100
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
21-3M-15-1F
3M
15
21
1F
19.29
25.0
20.05
14.0
19.5
26.0
6
9.0
16.2
84835080
17032200
17032200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
22-3M-15-1F
3M
15
22
1F
20.25
25.0
21.01
14.0
19.5
26.0
6
9.0
17.2
84835080
17032400
17032400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
24-3M-15-1F
3M
15
24
1F
22.16
25.0
22.92
14.0
19.5
26.0
6
9.0
20.0
84835080
17032500
17032500
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
25-3M-15-1F
3M
15
25
1F
23.11
28.0
23.87
15.0
19.5
26.0
6
9.5
0.0
84835080
17032600
17032600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
26-3M-15-1F
3M
15
26
1F
24.07
28.0
24.83
16.0
19.5
26.0
6
10.0
25.0
84835080
17032800
17032800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
28-3M-15-1F
3M
15
28
1F
25.98
32.0
26.74
18.0
19.5
26.0
6
11.0
31.0
84835080
17033000
17033000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
30-3M-15-1F
3M
15
30
1F
27.89
32.0
28.65
20.0
19.5
26.0
6
12.5
35.0
84835080
17033200
17033200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
32-3M-15-1F
3M
15
32
1F
29.80
36.0
30.56
22.0
19.5
26.0
6
13.5
41.0
84835080
17033400
17033400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
34-3M-15-1F
3M
15
34
1F
31.71
36.0
32.47
24.0
19.5
26.0
6
14.0
0.0
84835080
17033600
17033600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
36-3M-15-1F
3M
15
36
1F
33.62
38.0
34.38
26.0
20.0
30.0
6
15.0
60.0
84835080
17034000
17034000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
40-3M-15-1F
3M
15
40
1F
37.44
42.0
38.20
28.0
20.0
30.0
6
16.5
72.0
84835080
17034400
17034400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
44-3M-15-1F
3M
15
44
1F
41.25
48.0
42.02
33.0
20.0
30.0
6
20.0
95.0
84835080
17034800
17034800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
48-3M-15-2
3M
15
48
2
45.07
0.0
45.84
33.0
20.0
30.0
8
20.0
101.0
84835080
17035200
17035200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
52-3M-15-2
3M
15
52
2
48.89
0.0
49.66
33.0
20.0
30.0
8
20.0
0.0
84835080
17036000
17036000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
60-3M-15-2
3M
15
60
2
56.53
0.0
57.30
33.0
20.0
30.0
8
20.0
151.0
84835080
17037200
17037200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
72-3M-15-2
3M
15
72
2
67.99
0.0
68.75
33.0
20.0
30.0
8
20.0
212.0
84835080
17038000
17038000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
80-3M-15-2
3M
15
80
2
75.63
0.0
76.39
45.0
20.0
30.0
8
30.0
0.0
84835080
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表