您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZW-ZOLL-MXL-AL - 齿形轴英寸间距,间距MXL,材料铝
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形轴
齿形轴英寸间距
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnwellen/zw_zoll/zw_zoll_mxl-0_08.prj},{NB=18193000},{ARTNR=18193000},{ARTNR1=16010107},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium ähnlich EN AW2017A},{Z=30},{DE=18.90},{L1=125},{L=140},{GEW=0.10},{ZTL=2.032},{OZB=0.84},{ZT=0.90},{R1=0.13},{R2=0.25},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
ARTNR1
产品编号:匹配的法兰盘轮
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DE
德
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
18191200
18191200
16010115
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
12 MXL 75 AL
12
7.25
50
75
0.01
84835080
18191400
18191400
16010100
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
14 MXL 75 AL
14
8.55
50
75
0.01
84835080
18191500
18191500
16010100
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
15 MXL 75 AL
15
9.19
50
75
0.01
84835080
18191600
18191600
16010101
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
16 MXL 75 AL
16
9.84
50
75
0.02
84835080
18191800
18191800
16010102
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
18 MXL 75 AL
18
11.13
50
75
0.02
84835080
18192000
18192000
16010102
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
20 MXL 120 AL
20
12.43
90
120
0.04
84835080
18192200
18192200
16010104
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
22 MXL 140 AL
22
13.72
125
140
0.05
84835080
18192400
18192400
16010104
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
24 MXL 140 AL
24
15.02
125
140
0.06
84835080
18192500
18192500
16010105
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
25 MXL 140 AL
25
15.66
125
140
0.07
84835080
18192600
18192600
16010106
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
26 MXL 140 AL
26
16.31
125
140
0.08
84835080
18192800
18192800
16010107
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
28 MXL 140 AL
28
17.60
125
140
0.09
84835080
18193000
18193000
16010107
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
30 MXL 140 AL
30
18.90
125
140
0.10
84835080
18193200
18193200
16010108
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
32 MXL 140 AL
32
20.19
125
140
0.12
84835080
18193400
18193400
16010108
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
34 MXL 140 AL
34
21.48
125
140
0.13
84835080
18193600
18193600
16010109
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
36 MXL 140 AL
36
22.78
140
140
0.15
84835080
18194000
18194000
16010110
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
40 MXL 140 AL
40
25.36
140
140
0.19
84835080
18194200
18194200
16010110
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
42 MXL 140 AL
42
26.66
140
140
0.20
84835080
18194400
18194400
16010111
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
44 MXL 140 AL
44
27.95
140
140
0.23
84835080
18194500
18194500
16010111
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
45 MXL 140 AL
45
28.60
140
140
0.24
84835080
18194800
18194800
16010111
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
48 MXL 140 AL
48
30.54
140
140
0.27
84835080
18195000
18195000
16010112
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
50 MXL 140 AL
50
31.83
140
140
0.30
84835080
18196000
18196000
16010209
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
60 MXL 160 AL
60
38.30
160
160
0.49
84835080
18197000
18197000
16010211
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
70 MXL 160 AL
70
44.77
160
160
0.67
84835080
18197200
18197200
16010211
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
72 MXL 160 AL
72
46.06
160
160
0.72
84835080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表