您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2061.69. .1 - 滚珠导套 ~ISO9448-3
FIBRO
标准件
导向元件
导向轴套
线性滚珠支架
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d05/d05_05/2061_69_1.prj},{NB=2061.69.032.077.1},{DOC=2061_69_pdf},{D1=32.000},{KB=8.000},{K=4.000},{L1=77.000},{D2=32.000},{D3=48.000},{GEW=0.409},{ZTC=84879090}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
D1
导向直径
[mm]
KB
Kugelbahnen
ⁿ/ₐ
K
滚珠直径
ⁿ/ₐ
L1
安装长度
[mm]
D2
内径
[mm]
D3
安装直径
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2061.69.020.047.1
2061.69.020.047.1
20.000
8.000
3.000
47.000
20.000
32.000
0.117
84879090
2061.69.025.060.1
2061.69.025.060.1
25.000
8.000
3.000
60.000
25.000
40.000
0.262
84879090
2061.69.032.077.1
2061.69.032.077.1
32.000
8.000
4.000
77.000
32.000
48.000
0.409
84879090
2061.69.040.095.1
2061.69.040.095.1
40.000
10.000
4.000
95.000
40.000
58.000
0.850
84879090
2061.69.050.095.1
2061.69.050.095.1
50.000
10.000
4.000
95.000
50.000
70.000
1.050
84879090
2061.69.063.120.1
2061.69.063.120.1
63.000
12.000
4.000
120.000
63.000
85.000
1.860
84879090
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表