您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-STZR-M0.7-MN-B5-ST - 钢制正齿轮(11SMNPb30),一侧有轮毂,模数0.7,齿宽5毫米
MÄDLER
驱动元件
正齿轮
钢制正齿轮
模块0,5和0,7
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/stirnzahnraeder/stirnzahnraeder_stahl/modul_0_5_und_0_7/stzr_m_0_7_zb5_st_mn.prj},{NB=21203600},{ARTNR=21203600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl 11SMn30+C (1.0715)},{M=0.7},{Z=36},{B=5},{DA=26.6},{D=25.2},{NL=6},{ND=15},{BH7=5},{MD=21.5},{GEW=26},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BH7
B - H7
[mm]
MD
perm. MD* - 计算基础见第197页
[Ncm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
21201000
21201000
Stal
钢 11SMn30+C (1.0715)
0.7
10
5
8.4
7.0
6
5
3
2.0
2
84839089
21201200
21201200
Stal
钢 11SMn30+C (1.0715)
0.7
12
5
9.8
8.4
6
8
3
2.6
3
84839089
21201300
21201300
Stal
钢 11SMn30+C (1.0715)
0.7
13
5
10.5
9.1
6
8
3
2.9
4
84839089
21201400
21201400
Stal
钢 11SMn30+C (1.0715)
0.7
14
5
11.2
9.8
6
8
3
3.3
5
84839089
21201500
21201500
Stal
钢 11SMn30+C (1.0715)
0.7
15
5
11.9
10.5
6
8
3
3.6
5
84839089
21201600
21201600
Stal
钢 11SMn30+C (1.0715)
0.7
16
5
12.6
11.2
6
10
4
3.8
6
84839089
21201700
21201700
Stal
钢 11SMn30+C (1.0715)
0.7
17
5
13.3
11.9
6
10
4
4.0
6
84839089
21201800
21201800
Stal
钢 11SMn30+C (1.0715)
0.7
18
5
14.0
12.6
6
10
4
4.5
7
84839089
21201900
21201900
Stal
钢 11SMn30+C (1.0715)
0.7
19
5
14.7
13.3
6
10
4
5.1
8
84839089
21202000
21202000
Stal
钢 11SMn30+C (1.0715)
0.7
20
5
15.4
14.0
6
10
4
5.7
8
84839089
21202100
21202100
Stal
钢 11SMn30+C (1.0715)
0.7
21
5
16.1
14.7
6
12
4
6.4
10
84839089
21202200
21202200
Stal
钢 11SMn30+C (1.0715)
0.7
22
5
16.8
15.4
6
12
4
7.1
11
84839089
21202300
21202300
Stal
钢 11SMn30+C (1.0715)
0.7
23
5
17.5
16.1
6
12
4
7.9
12
84839089
21202400
21202400
Stal
钢 11SMn30+C (1.0715)
0.7
24
5
18.2
16.8
6
12
4
8.7
13
84839089
21202500
21202500
Stal
钢 11SMn30+C (1.0715)
0.7
25
5
18.9
17.5
6
15
4
9.5
16
84839089
21202600
21202600
Stal
钢 11SMn30+C (1.0715)
0.7
26
5
19.6
18.2
6
15
5
10.4
16
84839089
21202700
21202700
Stal
钢 11SMn30+C (1.0715)
0.7
27
5
20.3
18.9
6
15
5
11.3
17
84839089
21202800
21202800
Stal
钢 11SMn30+C (1.0715)
0.7
28
5
21.0
19.6
6
15
5
12.2
18
84839089
21203000
21203000
Stal
钢 11SMn30+C (1.0715)
0.7
30
5
22.4
21.0
6
15
5
14.3
20
84839089
21203200
21203200
Stal
钢 11SMn30+C (1.0715)
0.7
32
5
23.8
22.4
6
15
5
16.5
21
84839089
21203500
21203500
Stal
钢 11SMn30+C (1.0715)
0.7
35
5
25.9
24.5
6
15
5
20.2
24
84839089
21203600
21203600
Stal
钢 11SMn30+C (1.0715)
0.7
36
5
26.6
25.2
6
15
5
21.5
26
84839089
21203800
21203800
Stal
钢 11SMn30+C (1.0715)
0.7
38
5
28.0
26.6
6
18
5
24.3
31
84839089
21204000
21204000
Stal
钢 11SMn30+C (1.0715)
0.7
40
5
29.4
28.0
6
18
5
27.2
33
84839089
21204200
21204200
Stal
钢 11SMn30+C (1.0715)
0.7
42
5
30.8
29.4
6
18
6
30.4
35
84839089
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-STZR-M1-MN-B10-C45 - 由C45钢制成的正齿轮,一侧有轮毂,模块1,齿宽10mm
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STZR-M0.5-MN-B4-ST - 钢制正齿轮(11SMNPb30),一侧有轮毂,模数0.5,齿宽4mm
MÄDLER
25.04.2024
MAE-STZR-M0.7-MS58 - 黄铜正齿轮MS58,一侧有轮毂,模数0.7
MÄDLER
25.04.2024
MAE-ZST-M0.5-M10-ST - 架子由特殊处理的光亮钢C45K制成,模块0.5至10
MÄDLER
10.04.2024
MAE-STZR-M1-ON-B10-C45 - 由材料C45制成的正齿轮,无轮毂,模块1,齿宽10mm
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STZR-M1.25-MN-B10-C45 - C45钢制正齿轮,一侧有轮毂,模数1.25,齿宽10mm
MÄDLER
26.04.2024
F16A & P16A - Spur Gears - 16 Pitch - 1/4", 3/8" and 1/2" Bore - 1/2" Face ...
WMBerg
06.06.2023
MAE-HS-1-GG-RE-GEFRÄST - 铣削的钢制空心螺钉,单程右旋
MÄDLER
26.04.2024
Simplex sprockets 28B-1 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
MAE-STZR-M1-MN-B6.5-C45 - C45钢制正齿轮,一侧有轮毂,模块1,齿宽6.5mm
MÄDLER
26.04.2024
MAE-STZR-M0.7-POM-WS - 白色POM正齿轮,一侧有轮毂,模数0.7,齿宽5毫米
MÄDLER
25.04.2024
K標準ピニオンギヤ(モジュール5)
KANA (片山链条株式会社)
20.12.2023
MAE-SW-ST-0.5-2-1GG-RH - 带定心凸耳的钢制蜗杆,经铣削,单次起动的右侧
MÄDLER
26.04.2024
MAE-SR-BR-0.5-2-1GG-RH - 青铜(G-CuSn12)制成的蜗轮,带空心铣齿,单螺纹右手
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表