您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21320 - 紧凑型和坚固型规格的滚子支座
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
滚子导轨
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/rollenfuehrungsschienen/21320.prj},{NB=21320-220060},{GR=20},{A1=20},{B=10},{B1=19.2},{E=20.0},{F=2.6},{H=13.0},{H1=6.0},{L=60},{C0YN=326},{GEW=0.0373},{EAN=4059495222424},{AX=0.0},{E1X=0.0},{H2X=17.800},{L1X=0.0},{L2X=0.0},{NDM=5.000},{SW=3.000},{TYP=1.000},{TYP1=2.000},{TYP2=1.000},{XA=10.0},{XB=19.5},{XC=20.5},{XD=7.0},{XE=7.5},{XF=3.2},{XG=0.1},{XH=14.0},{XI=12.3},{XJ=4.0},{XK=12.8},{XL=2.8},{XM=0.0},{XN=0.4},{XO=8.0},{XP=5.800},{XQ=5.2},{XR=0.0},{XS=0.0},{XT=0.0},{XU=0.0},{XV=0.000},{XW=0.000},{XX=0.0},{XY=0.0},{XZ=0.0},{XA1=0.0},{XB1=0.0},{XC1=0.0},{XD1=0.0},{XE1=0.0},{XF1=0.0},{XG1=0.000},{BEST=21320-220060},{AUSF=Festlager in Massivausführung},{A=-},{E1=-},{H2=17,8},{L1=-},{L2=-},{D=M5},{C0ZN=185},{BS=Infotext}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
A
宽度
[mm]
A1
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
E
间距
[mm]
E1
间距
[mm]
F
间距
[mm]
H
间距
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
D
螺纹
[mm]
C0YN
C0Y N
ⁿ/ₐ
C0ZN
C0Z N
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
21320-120080
21320-120080
紧凑型规格的固定滑块
20
-
60
18
19.2
10.0
9
3.0
11.5
5.5
16
90
80
71
M5
300
170
0.0453
Yes
84828000
4059495222271
21320-130088
21320-130088
紧凑型规格的固定滑块
30
15
70
27
29.5
5.0
6
4.0
15.0
4.5
20,5
97
88
80
M5
800
400
0.1436
Yes
84828000
4059495222325
21320-145150
21320-145150
紧凑型规格的固定滑块
45
23
120
40
46.4
7.5
8,5
5.0
22.0
4.0
31
160
150
135
M6
1600
860
0.4001
Yes
84828000
4059495222370
21320-220060
21320-220060
坚固型规格的固定滑块
20
-
20
10
19.2
20.0
-
2.6
13.0
6.0
17,8
60
-
-
M5
326
185
0.0373
Yes
84828000
4059495222424
21320-230080
21320-230080
坚固型规格的固定滑块
30
-
35
20
29.5
22.5
-
3.3
20.7
10.0
26,5
80
-
-
M6
870
435
0.2139
Yes
84828000
4059495222479
21320-245120
21320-245120
坚固型规格的固定滑块
45
-
55
25
46.4
32.5
-
5.1
28.9
12.0
38
120
-
-
M8
1740
935
0.5226
Yes
84828000
4059495222523
21320-330080
21320-330080
坚固型规格的浮动滑块
30
-
35
20
31.8
22.5
-
3.5
19.2
10.0
27,95 ± 1,0
80
-
-
M6
800
-
0.2127
Yes
84828000
4059495222585
21320-345120
21320-345120
坚固型规格的浮动滑块
45
-
55
25
44.8
32.5
-
5.0
25.5
12.0
37,25 ± 1,75
120
-
-
M8
1600
-
0.5115
Yes
84828000
4059495222592
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表