您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21520-01 - 线性滚珠轴承 带方形法兰,双轴承
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
圆柱导轨
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/rundfuehrungen/21520-01.prj},{NB=21520-01-2002},{BEST=21520-01-2002},{MATERIAL=Stahl},{B=42},{D=20},{D1=32},{D2=54},{D3=43},{D4=5.5},{D5=9.0},{L=80},{L1=8},{T=5.1},{TZD=1370},{TZS=2740},{GEW=0.2057},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84832080},{EAN=4059495512563},{FILTER=NORELEM},{K=0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FARBEX=Edelstahl}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BEST
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
D5
直径
[mm]
L
Länge L
[mm]
L1
长度
[mm]
T
深度
[mm]
TZD
动态额定负载 N
[N]
TZS
静态额定负载 N
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21520-01-1202
21520-01-1202
Stahl
32
12
22
42
32
4.5
7.5
61
6
4.1
813
1570
0.0927
Yes
84832080
4059495512549
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21520-01-1602
21520-01-1602
Stahl
35
16
26
46
36
4.5
7.5
68
6
4.1
921
1780
0.1208
Yes
84832080
4059495512556
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21520-01-2002
21520-01-2002
Stahl
42
20
32
54
43
5.5
9.0
80
8
5.1
1370
2740
0.2057
Yes
84832080
4059495512563
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21520-01-2502
21520-01-2502
Stahl
50
25
40
62
51
5.5
9.0
112
8
5.1
1570
3140
0.4636
Yes
84832080
4059495512570
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21520-01-3002
21520-01-3002
Stahl
60
30
47
76
62
6.6
11.0
123
10
6.1
2500
5490
0.6973
Yes
84832080
4059495512587
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21520-01-4002
21520-01-4002
Stahl
75
40
62
98
80
9.0
14.0
151
13
8.1
3430
8040
1.4870
Yes
84832080
4059495512594
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21520-01-5002
21520-01-5002
Stahl
88
50
75
112
94
9.0
14.0
192
13
8.1
6080
15900
2.3110
Yes
84832080
4059495512600
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表