您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2192.10. - 内六角圆柱头螺栓, DIN EN ISO 4762 - 强度等级 8.8
FIBRO
标准件
起吊元件和压紧装置
螺絲
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/c/c04/2192_10.prj},{NB=2192.10.12.035},{DOC=2192_10},{M=12.000},{L=35.000},{L1=30.000},{D=18.000},{K=12.000},{S=10.000},{FEKL=8.8},{ZTC=73181568}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
MN
螺纹尺寸
[mm]
M
螺纹
[mm]
L
长度
[mm]
L1
[mm]
D
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
FEKL
强度等级
ⁿ/ₐ
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2192.10.03.010
2192.10.03.010
M3
3.000
10.000
8.000
5.500
3.000
2.500
8.8
0.001
73181568
2192.10.04.010
2192.10.04.010
M4
4.000
10.000
8.000
7.000
4.000
3.000
8.8
0.002
73181568
2192.10.04.012
2192.10.04.012
M4
4.000
12.000
10.000
7.000
4.000
3.000
8.8
0.002
73181568
2192.10.04.016
2192.10.04.016
M4
4.000
16.000
14.000
7.000
4.000
3.000
8.8
0.003
73181568
2192.10.04.020
2192.10.04.020
M4
4.000
20.000
18.000
7.000
4.000
3.000
8.8
0.003
73181568
2192.10.04.025
2192.10.04.025
M4
4.000
25.000
23.000
7.000
4.000
3.000
8.8
0.004
73181568
2192.10.04.030
2192.10.04.030
M4
4.000
30.000
22.000
7.000
4.000
3.000
8.8
0.004
73181568
2192.10.05.020
2192.10.05.020
M5
5.000
20.000
17.600
8.500
5.000
4.000
8.8
0.005
73181568
2192.10.05.025
2192.10.05.025
M5
5.000
25.000
21.600
8.500
5.000
4.000
8.8
0.006
73181568
2192.10.05.030
2192.10.05.030
M5
5.000
30.000
22.000
8.500
5.000
4.000
8.8
0.007
73181568
2192.10.05.045
2192.10.05.045
M5
5.000
45.000
22.000
8.500
5.000
4.000
8.8
0.009
73181568
2192.10.06.012
2192.10.06.012
M6
6.000
12.000
9.000
10.000
6.000
5.000
8.8
0.006
73181568
2192.10.06.016
2192.10.06.016
M6
6.000
16.000
13.000
10.000
6.000
5.000
8.8
0.007
73181568
2192.10.06.020
2192.10.06.020
M6
6.000
20.000
17.000
10.000
6.000
5.000
8.8
0.008
73181568
2192.10.06.025
2192.10.06.025
M6
6.000
25.000
22.000
10.000
6.000
5.000
8.8
0.009
73181568
2192.10.06.030
2192.10.06.030
M6
6.000
30.000
27.000
10.000
6.000
5.000
8.8
0.010
73181568
2192.10.06.035
2192.10.06.035
M6
6.000
35.000
24.000
10.000
6.000
5.000
8.8
0.011
73181568
2192.10.06.040
2192.10.06.040
M6
6.000
40.000
24.000
10.000
6.000
5.000
8.8
0.012
73181568
2192.10.06.045
2192.10.06.045
M6
6.000
45.000
24.000
10.000
6.000
5.000
8.8
0.013
73181568
2192.10.06.050
2192.10.06.050
M6
6.000
50.000
24.000
10.000
6.000
5.000
8.8
0.014
73181568
2192.10.06.055
2192.10.06.055
M6
6.000
55.000
24.000
10.000
6.000
5.000
8.8
0.015
73181568
2192.10.06.060
2192.10.06.060
M6
6.000
60.000
24.000
10.000
6.000
5.000
8.8
0.016
73181568
2192.10.06.065
2192.10.06.065
M6
6.000
65.000
24.000
10.000
6.000
5.000
8.8
0.018
73181568
2192.10.06.070
2192.10.06.070
M6
6.000
70.000
24.000
10.000
6.000
5.000
8.8
0.019
73181568
2192.10.06.080
2192.10.06.080
M6
6.000
80.000
24.000
10.000
6.000
5.000
8.8
0.021
73181568
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表