您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
22253 - 单排链轮 1" x 17,02 mm DIN ISO 606
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
22000 传输 锥形齿轮 三角皮带, 三角皮带轮 链条, 链轮 蜗杆, 蜗轮 圆柱齿轮, 齿条 齿形皮带, 齿形皮带轮
链条, 链轮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/ketten_u_kettenraeder/22253_4.prj},{NB=22253-21001702028},{ZZ=28},{D=238.4},{D1=226.85},{D2=130},{D3=25},{B1=15.8},{B2=47.7},{L=70},{C=2.5},{R=26},{GEW=15.1850},{EAN=4059495471006},{TYP=0},{XC=2.800},{XD=15.880},{XF=5.800},{XG=5.000},{XH=12.000},{XI=8.000},{XJ=11.000},{XK=20.000},{XL=49.000},{XM=10.000},{XN=8.000},{BEST=22253-21001702028},{ISONR=16B-2},{TZOLL=1X17,02},{TMM=25,4X17,02},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84834080},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
ISONR
ISO 编号
ⁿ/ₐ
TZOLL
节距 英寸
ⁿ/ₐ
TMM
节距 mm
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
D3 max.
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
L
长度
[mm]
C
间距
[mm]
R
半径
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
22253-21001702008
22253-21001702008
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
8
77.9
66.37
42
20
15.8
47.7
65
2.5
26
0.9576
Yes
84834080
4059495470801
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-21001702009
22253-21001702009
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
9
85.8
74.27
50
20
15.8
47.7
65
2.5
26
1.2430
Yes
84834080
4059495470818
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-21001702010
22253-21001702010
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
10
93.8
82.19
56
20
15.8
47.7
65
2.5
26
1.6180
Yes
84834080
4059495470825
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-21001702011
22253-21001702011
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
11
101.7
90.14
64
20
15.8
47.7
70
2.5
26
2.1600
Yes
84834080
4059495470832
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-21001702012
22253-21001702012
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
12
109.7
98.14
72
20
15.8
47.7
70
2.5
26
2.6600
Yes
84834080
4059495470849
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-21001702013
22253-21001702013
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
13
117.7
106.12
80
20
15.8
47.7
70
2.5
26
3.2400
Yes
84834080
4059495470856
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-21001702014
22253-21001702014
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
14
125.7
114.15
88
20
15.8
47.7
70
2.5
26
3.9000
Yes
84834080
4059495470863
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-21001702015
22253-21001702015
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
15
133.7
122.17
96
20
15.8
47.7
70
2.5
26
4.5800
Yes
84834080
4059495470870
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-21001702016
22253-21001702016
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
16
141.8
130.20
104
20
15.8
47.7
70
2.5
26
5.3450
Yes
84834080
4059495470887
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-21001702017
22253-21001702017
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
17
149.8
138.22
112
20
15.8
47.7
70
2.5
26
6.1350
Yes
84834080
4059495470894
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-21001702018
22253-21001702018
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
18
157.8
146.28
120
20
15.8
47.7
70
2.5
26
6.9800
Yes
84834080
4059495470900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-21001702019
22253-21001702019
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
19
165.9
154.33
128
20
15.8
47.7
70
2.5
26
7.9050
Yes
84834080
4059495470917
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-21001702020
22253-21001702020
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
20
173.9
162.38
130
20
15.8
47.7
70
2.5
26
8.6000
Yes
84834080
4059495470924
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-21001702021
22253-21001702021
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
21
182.0
170.43
130
25
15.8
47.7
70
2.5
26
9.2400
Yes
84834080
4059495470931
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-21001702022
22253-21001702022
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
22
190.1
178.48
130
25
15.8
47.7
70
2.5
26
10.0350
Yes
84834080
4059495470948
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-21001702023
22253-21001702023
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
23
198.1
186.53
130
25
15.8
47.7
70
2.5
26
10.8000
Yes
84834080
4059495470955
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-21001702024
22253-21001702024
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
24
206.2
194.59
130
25
15.8
47.7
70
2.5
26
11.6700
Yes
84834080
4059495470962
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-21001702025
22253-21001702025
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
25
214.2
202.66
130
25
15.8
47.7
70
2.5
26
12.4600
Yes
84834080
4059495470979
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-21001702026
22253-21001702026
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
26
222.3
210.72
130
25
15.8
47.7
70
2.5
26
13.4200
Yes
84834080
4059495470986
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-21001702027
22253-21001702027
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
27
230.4
218.79
130
25
15.8
47.7
70
2.5
26
14.3750
Yes
84834080
4059495470993
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-21001702028
22253-21001702028
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
28
238.4
226.85
130
25
15.8
47.7
70
2.5
26
15.1850
Yes
84834080
4059495471006
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-21001702029
22253-21001702029
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
29
246.5
234.92
130
25
15.8
47.7
70
2.5
26
16.3350
Yes
84834080
4059495471013
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-21001702030
22253-21001702030
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
30
254.6
243.00
130
25
15.8
47.7
70
2.5
26
17.4100
Yes
84834080
4059495471020
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-21001702031
22253-21001702031
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
31
262.6
251.08
140
25
15.8
47.7
70
2.5
26
18.9900
Yes
84834080
4059495471037
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22253-21001702032
22253-21001702032
16B-2
1X17,02
25,4X17,02
32
270.7
259.13
140
25
15.8
47.7
70
2.5
26
20.1400
Yes
84834080
4059495471044
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
22265 - 轮盘,单排 1" x 17,02 mm DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
22201 - 双排滚子链 DIN ISO 606,弧形压板
norelem
26.06.2024
22253 - 单排链轮 1"1/4 x 3/4" DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
22253 - 单排链轮 3/4" x 7/16" DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
22282 - 采用超高分子量聚乙烯 (UHMW-PE) 制成的滑轨适用于 DIN ISO 606 滚子链
norelem
26.06.2024
22255 - 链轮,单 1“ x 17.02 mm 不锈钢,DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
Duplex sprockets 16B-2 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
22250 - 链轮,单 1“ x 17.02 DIN ISO 606,安装就绪
norelem
26.06.2024
22253 - 单排链轮 8,0 mm x 3,0 mm DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
Sprockets duplex 1"x17,02mm (16 B-2)
Haberkorn
19.07.2021
22280 - 链条张紧轮的固定螺栓
norelem
26.06.2024
22254 - 单排链轮 5/8" x 3/8" DIN ISO 606
norelem
26.06.2024
22250 - 链轮,单 3/4“ x 7/16“ DIN ISO 606,安装就绪
norelem
26.06.2024
B - Helical bevel gear reducer cast iron series with input sleeve
Motovario
15.03.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表