您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
22432 - 塑料制锥形齿轮,传动比 1:4 注塑,竖直啮合,啮合角 20°
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
22000 传输 锥形齿轮 三角皮带, 三角皮带轮 链条, 链轮 蜗杆, 蜗轮 圆柱齿轮, 齿条 齿形皮带, 齿形皮带轮
锥形齿轮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/kegelraeder/22432_4.prj},{NB=22432-120140040},{BEST=22432-120140040},{AUSF=Polyacetal},{UEBERSETZUNG=1:4},{MODUL=2.0},{ZZ=40},{A=0.0},{A1=32.5},{B=16.2},{D=81.2},{D1=80.0},{D2=36.1},{D3=18.0},{L=27.0},{L1=17.0},{L2=24.4},{PASSGRAD=22432-120140010},{MOMENT=325.7},{GEW=0.0617},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84839080},{EAN=4059495455792},{XA=48.0},{XB=23.6},{XC=78.5},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BEST
订货号
[mm]
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
UEBERSETZUNG
传动比
[mm]
MODUL
模组
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
B
间距
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
L
高度
[mm]
L1
高度
[mm]
L2
高度
[mm]
PASSGRAD
合适的对置齿轮
ⁿ/ₐ
MOMENT
最大 扭矩 Ncm
[Ncm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
22432-110140010
22432-110140010
Polyacetal
1:4
1.0
10
30.2
0.0
8.0
12.0
10.0
7.9
4.0
17.7
9.6
0.0
22432-110140040
10.0
0.0010
Yes
84839080
4059495455747
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22432-110140040
22432-110140040
Polyacetal
1:4
1.0
40
0.0
20.2
8.4
41.0
40.0
23.4
10.0
16.9
10.8
15.5
22432-110140010
42.2
0.0125
Yes
84839080
4059495455754
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22432-115140010
22432-115140010
Polyacetal
1:4
1.5
10
41.5
0.0
12.2
18.0
15.0
11.3
5.0
23.2
11.0
0.0
22432-115140040
34.5
0.0030
Yes
84839080
4059495455761
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22432-115140040
22432-115140040
Polyacetal
1:4
1.5
40
0.0
25.2
12.3
60.7
60.0
30.4
12.0
21.0
12.8
19.0
22432-115140010
139.1
0.0316
Yes
84839080
4059495455778
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22432-120140010
22432-120140010
Polyacetal
1:4
2.0
10
53.5
0.0
16.0
23.7
20.0
14.0
6.0
28.7
12.8
0.0
22432-120140040
80.4
0.0061
Yes
84839080
4059495455785
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22432-120140040
22432-120140040
Polyacetal
1:4
2.0
40
0.0
32.5
16.2
81.2
80.0
36.1
18.0
27.0
17.0
24.4
22432-120140010
325.7
0.0617
Yes
84839080
4059495455792
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22432-210140010
22432-210140010
Polyketon
1:4
1.0
10
30.2
0.0
8.0
12.0
10.0
7.9
4.0
17.7
9.6
0.0
22432-210140040
10.5
0.0008
Yes
84839080
4059495456102
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22432-210140040
22432-210140040
Polyketon
1:4
1.0
40
0.0
20.2
8.4
41.0
40.0
23.4
10.0
16.9
10.8
15.5
22432-210140010
44.3
0.0111
Yes
84839080
4059495456119
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22432-215140010
22432-215140010
Polyketon
1:4
1.5
10
41.5
0.0
12.2
18.0
15.0
11.3
5.0
23.2
11.0
0.0
22432-215140040
36.2
0.0026
Yes
84839080
4059495456126
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22432-215140040
22432-215140040
Polyketon
1:4
1.5
40
0.0
25.2
12.3
60.7
60.0
30.4
12.0
21.0
12.8
19.0
22432-215140010
146.0
0.0277
Yes
84839080
4059495456133
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22432-220140010
22432-220140010
Polyketon
1:4
2.0
10
53.5
0.0
16.0
23.7
20.0
14.0
6.0
28.7
12.8
0.0
22432-220140040
84.4
0.0055
Yes
84839080
4059495456140
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22432-220140040
22432-220140040
Polyketon
1:4
2.0
40
0.0
32.5
16.2
81.2
80.0
36.1
18.0
27.0
17.0
24.4
22432-220140010
342.0
0.0980
Yes
84839080
4059495456157
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
22430 - 钢制伞齿轮,传动比 1:4 齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°
norelem
26.06.2024
22402 - 塑料制正齿轮,模块 2 注塑,竖直啮合,啮合角 20°
norelem
26.06.2024
21520-01 - 线性滚珠轴承 带方形法兰,双轴承
norelem
26.06.2024
22430 - 钢制伞齿轮,传动比 1:3 齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°
norelem
26.06.2024
22402 - 塑料制正齿轮,模块 1,25 注塑,竖直啮合,啮合角 20°
norelem
26.06.2024
22432 - 塑料制锥形齿轮,传动比 1:5 注塑,竖直啮合,啮合角 20°
norelem
26.06.2024
22432 - 塑料制锥形齿轮,传动比 1:1 注塑,竖直啮合,啮合角 20°
norelem
26.06.2024
22433 - 钢制锥形齿轮,传动比 1:1 齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°
norelem
26.06.2024
Conical gears type ''B'' ratio 1:2 module 2 - Conical straight toothed gear...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Conical gears type ''A'' ratio 1:1 module 1,5 - Conical straight toothed ge...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
22432 - 塑料制锥形齿轮,传动比 1:3 注塑,竖直啮合,啮合角 20°
norelem
26.06.2024
Conical gears type ''A'' ratio 1:1 module 2,5 - Conical straight toothed ge...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
22400 - 钢制圆柱齿轮,模数 6 齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°
norelem
26.06.2024
Spiral Bevel Gears (MBSA)
KHK KOHARA GEAR
12.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表