您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
22500 - 蜗杆,右旋,轴距 25 毫米
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
22000 传输 锥形齿轮 三角皮带, 三角皮带轮 链条, 链轮 蜗杆, 蜗轮 圆柱齿轮, 齿条 齿形皮带, 齿形皮带轮
蜗杆, 蜗轮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/schnecken_u_schneckenraeder/22500_2.prj},{NB=22500-252015},{GEW=0.0859},{EAN=4059495407289},{XA=25.000},{XB=19.700},{XC=17.700},{XD=30.000},{XE=32.300},{XF=34.800},{XG=12.000},{XH=12.000},{XI=20.000},{XJ=23.000},{XK=4.000},{XL=3.000},{XM=3.500},{XN=10.000},{XO=22.000},{XP=30.000},{XQ=16.000},{XR=3.000},{XS=4.000},{XU=13.400},{XV=3.000},{BEST=22500-252015},{BENENNUNG=Schneckenrad},{USV=15:1},{STW=6° 29},{MODUL=1},{Z1=-},{D1=-},{D3=-},{Z2=30},{D2=32,3},{D4=34,8},{ABTMF=5,7},{ABTMO=6,8},{ABTMSO=8,5},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84839080},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
BENENNUNG
名称
ⁿ/ₐ
USV
传动比
ⁿ/ₐ
STW
螺旋角
ⁿ/ₐ
MODUL
Modul
ⁿ/ₐ
Z1
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
Z2
ⁿ/ₐ
D2
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
ABTMF
驱动扭矩 T2 (Nm),矿物润滑脂
[Nm]
ABTMO
驱动扭矩 T2 (Nm),矿物润滑油
[Nm]
ABTMSO
驱动扭矩 T2 (Nm),合成润滑油
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
22500-251004
22500-251004
Schnecke
-
20° 29
1,4
5
20
22,8
-
-
-
5,1
6,1
7,6
0.0463
Yes
84839080
4059495407197
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-252004
22500-252004
Schneckenrad
4:1
20° 29
1,4
-
-
-
20
30
33,5
5,1
6,1
7,6
0.0763
Yes
84839080
4059495407203
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-251005
22500-251005
Schnecke
-
19° 15
1,5
4
18,2
21,2
-
-
-
6,5
7,8
9,7
0.0373
Yes
84839080
4059495407210
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-252005
22500-252005
Schneckenrad
5:1
19° 15
1,5
-
-
-
20
31,8
34,8
6,5
7,8
9,7
0.0857
Yes
84839080
4059495407227
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-251006
22500-251006
Schnecke
-
13° 52
1,15
4
19,2
21,5
-
-
-
6
7,2
9
0.0424
Yes
84839080
4059495407234
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-252006
22500-252006
Schneckenrad
6,5:1
13° 52
1,15
-
-
-
26
30,8
34,8
6
7,2
9
0.0857
Yes
84839080
4059495407241
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-251010
22500-251010
Schnecke
-
8° 48
1,5
2
19,6
22,6
-
-
-
5,9
7,1
8,8
0.0443
Yes
84839080
4059495407258
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-252010
22500-252010
Schneckenrad
10:1
8° 48
1,5
-
-
-
20
30,4
34,8
5,9
7,1
8,8
0.0784
Yes
84839080
4059495407265
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-251015
22500-251015
Schnecke
-
6° 29
1
2
17,7
19,7
-
-
-
5,7
6,8
8,5
0.0348
Yes
84839080
4059495407272
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-252015
22500-252015
Schneckenrad
15:1
6° 29
1
-
-
-
30
32,3
34,8
5,7
6,8
8,5
0.0859
Yes
84839080
4059495407289
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-251020
22500-251020
Schnecke
-
4° 19
1,5
1
19,9
22,9
-
-
-
5,8
7
8,7
0.0460
Yes
84839080
4059495407296
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-252020
22500-252020
Schneckenrad
20:1
4° 19
1,5
-
-
-
20
30,1
34,8
5,8
7
8,7
0.0789
Yes
84839080
4059495407302
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-251025
22500-251025
Schnecke
-
2° 18
1
1
24,96
26,96
-
-
-
4,1
4,9
6,1
0.0755
Yes
84839080
4059495407319
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-252025
22500-252025
Schneckenrad
25:1
2° 18
1
-
-
-
25
25,04
27,8
4,1
4,9
6,1
0.0559
Yes
84839080
4059495407326
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-251030
22500-251030
Schnecke
-
2° 53
1
1
19,9
21,9
-
-
-
5,9
7,1
8,8
0.0460
Yes
84839080
4059495407333
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-252030
22500-252030
Schneckenrad
30:1
2° 53
1
-
-
-
30
30,1
33,5
5,9
7,1
8,8
0.0777
Yes
84839080
4059495407340
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-251040
22500-251040
Schnecke
-
2° 33
0,8
1
17,96
19,56
-
-
-
6,2
7,4
9,3
0.0367
Yes
84839080
4059495407357
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-252040
22500-252040
Schneckenrad
40:1
2° 33
0,8
-
-
-
40
32,04
34,8
6,2
7,4
9,3
0.0882
Yes
84839080
4059495407364
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-251050
22500-251050
Schnecke
-
1° 43
0,6
1
19,96
21,16
-
-
-
5,1
6,1
7,6
0.0466
Yes
84839080
4059495407371
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-252050
22500-252050
Schneckenrad
50:1
1° 43
0,6
-
-
-
50
30,04
33,5
5,1
6,1
7,6
0.0781
Yes
84839080
4059495407388
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
22500 - 蜗杆,右旋,轴距 17 毫米
norelem
26.06.2024
22500 - 蜗杆,右旋,轴距 31 毫米
norelem
26.06.2024
MAE-PSRS-AA-25MM - 精密蜗杆和轮子组 - 右手(蜗轮和空心蜗杆),中心距25mm
MÄDLER
26.04.2024
22500 - 蜗杆,右旋,轴距 22.62 毫米
norelem
26.06.2024
22500 - 蜗杆,右旋,轴距 35 毫米
norelem
26.06.2024
22500 - 蜗杆,右旋,轴距 33 毫米
norelem
26.06.2024
22500 - 蜗杆,右旋,轴距 40 毫米
norelem
26.06.2024
22430 - 钢制伞齿轮,传动比 1:1 齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°
norelem
26.06.2024
22700-12 - 蜗杆传动机构 紧凑型
norelem
26.06.2024
22500 - 蜗杆,右旋,轴距 50 毫米
norelem
26.06.2024
22500 - 蜗杆,右旋,轴距 80 毫米
norelem
26.06.2024
22400 - 钢制圆柱齿轮,模数 1 齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°
norelem
26.06.2024
06277 - 铝制双轮辐手轮,直轮缘
norelem
30.05.2024
22430 - 钢制伞齿轮,传动比 1:2 齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°
norelem
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表