您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
22500 - 蜗杆,右旋,轴距 35 毫米
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
22000 传输 锥形齿轮 三角皮带, 三角皮带轮 链条, 链轮 蜗杆, 蜗轮 圆柱齿轮, 齿条 齿形皮带, 齿形皮带轮
蜗杆, 蜗轮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/schnecken_u_schneckenraeder/22500_5.prj},{NB=22500-352015},{GEW=0.1993},{EAN=4059495408521},{XA=35.000},{XB=27.620},{XC=24.620},{XD=30.000},{XE=45.380},{XF=50.000},{XG=15.000},{XH=14.000},{XI=24.000},{XJ=28.000},{XN=12.000},{XO=25.000},{XP=35.000},{XQ=18.000},{XR=3.000},{XS=5.000},{XT=4.000},{XU=17.300},{XV=5.000},{XW=13.800},{BEST=22500-352015},{BENENNUNG=Schneckenrad},{USV=15:1},{STW=7°},{MODUL=1,5},{Z1=-},{D1=-},{D3=-},{Z2=30},{D2=45,38},{D4=50},{ABTMF=15,3},{ABTMO=18,4},{ABTMSO=22,9},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84839080},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
BENENNUNG
名称
ⁿ/ₐ
USV
传动比
ⁿ/ₐ
STW
螺旋角
ⁿ/ₐ
MODUL
Modul
ⁿ/ₐ
Z1
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
Z2
ⁿ/ₐ
D2
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
ABTMF
驱动扭矩 T2 (Nm),矿物润滑脂
[Nm]
ABTMO
驱动扭矩 T2 (Nm),矿物润滑油
[Nm]
ABTMSO
驱动扭矩 T2 (Nm),合成润滑油
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
22500-351002
22500-351002
Schnecke
-
31° 01
1,5
9
26,2
29,2
-
-
-
6,6
8,2
10,2
0.0800
Yes
84839080
4059495408378
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-352002
22500-352002
Schneckenrad
2,78:1
31° 01
1,5
-
-
-
25
43,8
46,76
6,6
8,2
10,2
0.1768
Yes
84839080
4059495408385
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-351005
22500-351005
Schnecke
-
22° 52
1,75
5
22,52
26,02
-
-
-
15,3
18,4
22,9
0.0618
Yes
84839080
4059495408392
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-352005
22500-352005
Schneckenrad
5:1
22° 52
1,75
-
-
-
25
47,48
53
15,3
18,4
22,9
0.2158
Yes
84839080
4059495408408
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-351007
22500-351007
Schnecke
-
13° 47
1,5
4
25,18
28,18
-
-
-
14,7
17,6
22
0.0802
Yes
84839080
4059495408415
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-352007
22500-352007
Schneckenrad
7,25:1
13° 47
1,5
-
-
-
29
44,82
50
14,7
17,6
22
0.1940
Yes
84839080
4059495408422
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-351008
22500-351008
Schnecke
-
14° 25
1,9
3
22,89
26,69
-
-
-
16,7
20
25
0.0641
Yes
84839080
4059495408439
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-352008
22500-352008
Schneckenrad
8:1
14° 25
1,9
-
-
-
24
47,11
53
16,7
20
25
0.2121
Yes
84839080
4059495408446
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-351010
22500-351010
Schnecke
-
10° 43
1,5
3
24,2
27,2
-
-
-
16
19,2
24
0.0734
Yes
84839080
4059495408453
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-352010
22500-352010
Schneckenrad
10:1
10° 43
1,5
-
-
-
30
45,8
51
16
19,2
24
0.2023
Yes
84839080
4059495408460
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-351011
22500-351011
Schnecke
-
10° 32
1,4
3
22,98
25,78
-
-
-
16,7
20
25
0.0647
Yes
84839080
4059495408477
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-352011
22500-352011
Schneckenrad
11:1
10° 32
1,4
-
-
-
33
47,02
52
16,7
20
25
0.0800
Yes
84839080
4059495408484
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-351012
22500-351012
Schnecke
-
9° 11
1,9
2
23,8
27,6
-
-
-
16,1
19,3
24
0.0703
Yes
84839080
4059495408491
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-352012
22500-352012
Schneckenrad
12:1
9° 11
1,9
-
-
-
24
46,2
52
16,1
19,3
24
0.2042
Yes
84839080
4059495408507
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-351015
22500-351015
Schnecke
-
7°
1,5
2
24,62
27,62
-
-
-
15,3
18,4
22,9
0.0766
Yes
84839080
4059495408514
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-352015
22500-352015
Schneckenrad
15:1
7°
1,5
-
-
-
30
45,38
50
15,3
18,4
22,9
0.1993
Yes
84839080
4059495408521
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-351020
22500-351020
Schnecke
-
5° 33
1,15
2
23,78
26,08
-
-
-
14,8
17,8
22,2
0.0704
Yes
84839080
4059495408538
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-352020
22500-352020
Schneckenrad
20:1
5° 33
1,15
-
-
-
40
46,22
50,5
14,8
17,8
22,2
0.2067
Yes
84839080
4059495408545
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-351025
22500-351025
Schnecke
-
4° 9
0,9
2
24,87
26,67
-
-
-
12,9
15,5
19,3
0.0782
Yes
84839080
4059495408552
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-352025
22500-352025
Schneckenrad
25:1
4° 9
0,9
-
-
-
50
45,13
49
12,9
15,5
19,3
0.1986
Yes
84839080
4059495408569
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-351030
22500-351030
Schnecke
-
3° 27
1,5
1
24,92
27,92
-
-
-
15
18
22,5
0.0782
Yes
84839080
4059495408576
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-352030
22500-352030
Schneckenrad
30:1
3° 27
1,5
-
-
-
30
45,08
50
15
18
22,5
0.1962
Yes
84839080
4059495408583
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-351035
22500-351035
Schnecke
-
3° 51
1,4
1
20,85
23,65
-
-
-
17,1
20,5
25,6
0.0800
Yes
84839080
4059495408590
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-352035
22500-352035
Schneckenrad
35:1
3° 51
1,4
-
-
-
35
49,15
53
17,1
20,5
25,6
0.2311
Yes
84839080
4059495408606
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-351040
22500-351040
Schnecke
-
2° 45
1,15
1
23,91
26,21
-
-
-
14,7
17,6
22
0.0714
Yes
84839080
4059495408613
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
22500 - 蜗杆,右旋,轴距 40 毫米
norelem
26.06.2024
22500 - 蜗杆,右旋,轴距 25 毫米
norelem
26.06.2024
22400 - 钢制圆柱齿轮,模数 2 齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°
norelem
26.06.2024
22500 - 蜗杆,右旋,轴距 53 毫米
norelem
26.06.2024
22500 - 蜗杆,右旋,轴距 22.62 毫米
norelem
26.06.2024
22500 - 蜗杆,右旋,轴距 50 毫米
norelem
26.06.2024
22500 - 蜗杆,右旋,轴距 33 毫米
norelem
26.06.2024
22500 - 蜗杆,右旋,轴距 65 毫米
norelem
26.06.2024
22500 - 蜗杆,右旋,轴距 17 毫米
norelem
26.06.2024
24200 - UCP 座式轴承座单元
norelem
26.06.2024
22500 - 蜗杆,右旋,轴距 31 毫米
norelem
26.06.2024
22430 - 钢制伞齿轮,传动比 1:2 齿部铣削,竖直啮合,啮合角 20°
norelem
26.06.2024
Modèle A1-70 - Engrenage à vis cylindrique - Montage carter - Entre-axe 35 ...
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
24225 - BPP 座式轴承座单元
norelem
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表