您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
22500 - 蜗杆,右旋,轴距 53 毫米
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
22000 传输 锥形齿轮 三角皮带, 三角皮带轮 链条, 链轮 蜗杆, 蜗轮 圆柱齿轮, 齿条 齿形皮带, 齿形皮带轮
蜗杆, 蜗轮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/schnecken_u_schneckenraeder/22500_8.prj},{NB=22500-531023},{GEW=0.1658},{EAN=4059495409313},{XA=53.000},{XB=36.580},{XC=30.580},{XD=25.000},{XE=75.420},{XF=84.000},{XG=24.000},{XH=20.000},{XI=32.000},{XJ=40.000},{XN=15.000},{XO=40.000},{XT=5.000},{XU=26.800},{XV=6.000},{XW=17.300},{TYP=2.000},{BEST=22500-531023},{BENENNUNG=Schnecke},{USV=-},{STW=5° 38},{MODUL=3},{Z1=1},{D1=30,58},{D3=36,58},{Z2=-},{D2=-},{D4=-},{ABTMF=-},{ABTMO=-},{ABTMSO=-},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84839080},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
BENENNUNG
名称
ⁿ/ₐ
USV
传动比
ⁿ/ₐ
STW
螺旋角
ⁿ/ₐ
MODUL
Modul
ⁿ/ₐ
Z1
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
Z2
ⁿ/ₐ
D2
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
ABTMF
驱动扭矩 T2 (Nm),矿物润滑脂
[Nm]
ABTMO
驱动扭矩 T2 (Nm),矿物润滑油
[Nm]
ABTMSO
驱动扭矩 T2 (Nm),合成润滑油
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
22500-531004
22500-531004
Schnecke
-
25° 51
3,5
4
32,1
39,1
-
-
-
-
-
-
0.1883
Yes
84839080
4059495409191
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-532004
22500-532004
Schneckenrad
4,75:1
25° 51
3,5
-
-
-
19
73,9
83
45
54
67,5
0.5794
Yes
84839080
4059495409207
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-531006
22500-531006
Schnecke
-
19° 17
3,5
3
31,8
38,8
-
-
-
-
-
-
0.1839
Yes
84839080
4059495409214
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-532006
22500-532006
Schneckenrad
6,67:1
19° 17
3,5
-
-
-
20
74,2
84
67
81
101
0.5933
Yes
84839080
4059495409221
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-531008
22500-531008
Schnecke
-
13° 52
2,5
3
31,29
36,29
-
-
-
-
-
-
0.1720
Yes
84839080
4059495409238
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-532009
22500-532009
Schneckenrad
9,67:1
13° 52
2,5
-
-
-
29
74,71
82
77
93
116
0.6138
Yes
84839080
4059495409245
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-531012
22500-531012
Schnecke
-
10° 23
2,75
2
30,5
36
-
-
-
-
-
-
0.1640
Yes
84839080
4059495409252
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-532013
22500-532013
Schneckenrad
13,5:1
10° 23
2,75
-
-
-
27
75,5
84
80
96
120
0.6285
Yes
84839080
4059495409269
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-531013
22500-531013
Schnecke
-
9° 38
2,5
2
29,9
34,9
-
-
-
-
-
113
0.1545
Yes
84839080
4059495409276
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-532015
22500-532015
Schneckenrad
15:1
9° 38
2,5
-
-
-
30
76,1
83
75
90
113
0.6400
Yes
84839080
4059495409283
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-531019
22500-531019
Schnecke
-
6° 17
3,5
1
32
39
-
-
-
-
-
-
0.1876
Yes
84839080
4059495409290
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-532021
22500-532021
Schneckenrad
21:1
6° 17
3,5
-
-
-
21
74
83
94
113
141
0.5901
Yes
84839080
4059495409306
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-531023
22500-531023
Schnecke
-
5° 38
3
1
30,58
36,58
-
-
-
-
-
-
0.1658
Yes
84839080
4059495409313
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-532025
22500-532025
Schneckenrad
25:1
5° 38
3
-
-
-
25
75,42
84
84
101
127
0.6243
Yes
84839080
4059495409320
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-531028
22500-531028
Schnecke
-
3° 59
2,5
1
36
41
-
-
-
-
-
-
0.2511
Yes
84839080
4059495409337
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-532028
22500-532028
Schneckenrad
28:1
3° 59
2,5
-
-
-
28
70
77,5
87
104
130
0.5202
Yes
84839080
4059495409344
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-531027
22500-531027
Schnecke
-
4° 40
2,5
1
30,73
35,73
-
-
-
-
-
-
0.1675
Yes
84839080
4059495409351
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-532030
22500-532030
Schneckenrad
30:1
4° 40
2,5
-
-
-
30
75,27
83
77
93
116
0.6214
Yes
84839080
4059495409368
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-531035
22500-531035
Schnecke
-
3° 51
2
1
29,78
33,78
-
-
-
-
-
-
0.1526
Yes
84839080
4059495409375
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-532038
22500-532038
Schneckenrad
38:1
3° 51
2
-
-
-
38
76,21
83
68
81
102
0.6518
Yes
84839080
4059495409382
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-531046
22500-531046
Schnecke
-
2° 47
1,5
1
30,85
33,85
-
-
-
-
-
-
0.1701
Yes
84839080
4059495409399
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-532050
22500-532050
Schneckenrad
50:1
2° 47
1,5
-
-
-
50
75,15
81
60
72
90
0.6311
Yes
84839080
4059495409405
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-531055
22500-531055
Schnecke
-
2° 19
1,25
1
30,9
33,4
-
-
-
-
-
82
0.1717
Yes
84839080
4059495409412
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-532060
22500-532060
Schneckenrad
60:1
2° 19
1,25
-
-
-
60
75,1
80
55
66
82
0.6286
Yes
84839080
4059495409429
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22500-531075
22500-531075
Schnecke
-
1° 51
1
1
30,9
32,9
-
-
-
-
-
-
0.1718
Yes
84839080
4059495409436
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表