您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
22715 - 带塑料锥齿轮的锥齿轮减速器
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
22000 传输 锥形齿轮 三角皮带, 三角皮带轮 链条, 链轮 蜗杆, 蜗轮 圆柱齿轮, 齿条 齿形皮带, 齿形皮带轮
传输
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/getriebe/22715.prj},{NB=22715-1235},{MODUL=3.5},{ZZ=16},{A=85},{A1=54.0},{D1=33},{D2=11.0},{H=35},{H1=65.7},{H2=9},{L=135},{L1=45},{R=16.0},{GEW=1.0840},{MOMENT=440.0},{EAN=4059495456294},{XA=32.0},{XB=29.0},{XC=5.0},{XD=26.2},{XE=18.0},{XF=40.3},{XG=22.0},{XH=12.0},{XI=20.0},{XJ=33.3},{XK=14.5},{XL=9.8},{XM=35.6},{XN=5.2},{XO=25.3},{XP=43.5},{BEST=22715-1235},{AUSF=Polyacetal},{UEBERSETZUNG=1:1},{D=18H6},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84839080},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
MODUL
模组
[mm]
UEBERSETZUNG
传动比
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
R
半径
[mm]
GEW
重量约
[kg]
MOMENT
最大 扭矩 Ncm
[Ncm]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
22715-1210
22715-1210
聚缩醛
1.0
1:1
16
32
19.4
5H9
12
4.8
10
18.8
4
50
15
6.0
0.0549
8.3
Yes
84839080
4059495456249
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22715-1215
22715-1215
聚缩醛
1.5
1:1
16
45
28.4
8H9
18
5.8
15
28.2
5
70
20
9.0
0.1814
29.0
Yes
84839080
4059495456256
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22715-1220
22715-1220
聚缩醛
2.0
1:1
16
55
35.0
10H6
22
7.0
20
37.5
6
90
30
11.0
0.3212
73.0
Yes
84839080
4059495456263
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22715-1225
22715-1225
聚缩醛
2.5
1:1
16
65
41.0
12H6
25
9.0
25
46.8
7
105
35
12.5
0.4941
145.0
Yes
84839080
4059495456270
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22715-1230
22715-1230
聚缩醛
3.0
1:1
16
75
47.5
15H6
30
9.0
30
56.2
8
120
40
15.0
0.7790
250.0
Yes
84839080
4059495456287
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22715-1235
22715-1235
聚缩醛
3.5
1:1
16
85
54.0
18H6
33
11.0
35
65.7
9
135
45
16.0
1.0840
440.0
Yes
84839080
4059495456294
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22715-2210
22715-2210
或聚酮
1.0
1:1
16
32
19.4
5H9
12
4.8
10
18.8
4
50
15
6.0
0.0600
8.0
Yes
84839080
4059495456300
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22715-2215
22715-2215
或聚酮
1.5
1:1
16
45
28.4
8H9
18
5.8
15
28.2
5
70
20
9.0
0.1726
30.0
Yes
84839080
4059495456317
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22715-2220
22715-2220
或聚酮
2.0
1:1
16
55
35.0
10H6
22
7.0
20
37.5
6
90
30
11.0
0.3243
76.0
Yes
84839080
4059495456324
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22715-2225
22715-2225
或聚酮
2.5
1:1
16
65
41.0
12H6
25
9.0
25
46.8
7
105
35
12.5
0.4933
152.0
Yes
84839080
4059495456331
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22715-2230
22715-2230
或聚酮
3.0
1:1
16
75
47.5
15H6
30
9.0
30
56.2
8
120
40
15.0
0.7671
262.5
Yes
84839080
4059495456348
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22715-2235
22715-2235
或聚酮
3.5
1:1
16
85
54.0
18H6
33
11.0
35
65.7
9
135
45
16.0
1.0820
462.0
Yes
84839080
4059495456355
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表