您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23022-15 - 弹性爪式联轴器,短款设计 带夹紧套筒
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
23000 垫圈 滑动轴承 联轴器 快速插拔联轴器 缩紧盘 胀紧套(轴-胀套)滚动轴承 万向节
联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/kupplungen/23022-15_asmtab.prj},{NB=23022-15-19920501515},{GR=19},{NENNDM=12.0},{DM=24.0},{TSS=1090.0},{TSD=1815},{FSR=1120},{WVR=0.10},{WV=1.0},{DZ=10000},{ANZDM=15.00},{D1=15},{D2=15},{D1D2MIN=8},{D1D2MAX=21},{D4=40},{L=50},{L1=17},{L2=16},{L3=8.5},{R=45.7},{GEW=0.1390},{EAN=4059495802879},{NDM=6.000},{XA=18.000},{XE=MIN},{XF=180.000},{XN=90.000},{TYP=1},{BEST=23022-15-19920501515},{FARBE=gelb},{TM=0.0311},{KSH=92 Shore A},{WVA=+1.2 / -0.5},{C=M6},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{FILTER=KIPP,KIPP_USA,NORELEM,},{PPATH=23022-15_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
FARBE
组件 颜色
ⁿ/ₐ
TM
Trägheitsmoment
[(gm²)]
KSH
Kupplungsstern Härte
ⁿ/ₐ
NENNDM
Nenndrehmoment
[Nm]
DM
max. Drehmoment
[Nm]
TSS
Torsionssteife statisch
[(Nm/rad)]
TSD
Torsionssteife dynamisch
[(Nm/rad)]
FSR
Federsteifigkeit radial
[N/mm]
WVA
max. Wellenversatz radial
[mm]
WVR
max. Wellenversatz axial
[mm]
WV
max. Winkelversatz
[°]
DZ
最高转速
[1/min]
ANZDM
Anziehdrehmoment der Schrauben
[Nm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D1D2MIN
直径
[mm]
D1D2MAX
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
C
ISO 4029
[mm]
R
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23022-15-07800180404
23022-15-07800180404
7
blau
0.00018
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
+0.6 / -0.3
0.15
1.1
27000
0.43
4
4
3
7
14
18
5
8
2.5
M2
16.6
0.0060
Yes
84836040
4059495801919
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-15-07800180405
23022-15-07800180405
7
blau
0.00018
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
+0.6 / -0.3
0.15
1.1
27000
0.43
4
5
3
7
14
18
5
8
2.5
M2
16.6
0.0060
Yes
84836040
4059495801926
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-15-07800180406
23022-15-07800180406
7
blau
0.00018
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
+0.6 / -0.3
0.15
1.1
27000
0.43
4
6
3
7
14
18
5
8
2.5
M2
16.6
0.0060
Yes
84836040
4059495801933
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-15-07800180505
23022-15-07800180505
7
blau
0.00018
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
+0.6 / -0.3
0.15
1.1
27000
0.43
5
5
3
7
14
18
5
8
2.5
M2
16.6
0.0060
Yes
84836040
4059495801940
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-15-07800180506
23022-15-07800180506
7
blau
0.00018
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
+0.6 / -0.3
0.15
1.1
27000
0.43
5
6
3
7
14
18
5
8
2.5
M2
16.6
0.0060
Yes
84836040
4059495801957
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-15-07800180606
23022-15-07800180606
7
blau
0.00018
80 Shore A
0.7
1.4
8.6
26
114
+0.6 / -0.3
0.15
1.1
27000
0.43
6
6
3
7
14
18
5
8
2.5
M2
16.6
0.0060
Yes
84836040
4059495801964
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-15-09800240404
23022-15-09800240404
9
blau
0.00085
80 Shore A
1.8
3.6
17.2
52
125
+0.8 / -0.4
0.20
1.1
19000
0.85
4
4
4
11
20
24
7
10
3.5
M2.5
21.3
0.0150
Yes
84836040
4059495801971
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-15-09800240606
23022-15-09800240606
9
blau
0.00085
80 Shore A
1.8
3.6
17.2
52
125
+0.8 / -0.4
0.20
1.1
19000
0.85
6
6
4
11
20
24
7
10
3.5
M2.5
21.3
0.0150
Yes
84836040
4059495801988
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-15-09800240608
23022-15-09800240608
9
blau
0.00085
80 Shore A
1.8
3.6
17.2
52
125
+0.8 / -0.4
0.20
1.1
19000
0.85
6
8
4
11
20
24
7
10
3.5
M2.5
21.3
0.0150
Yes
84836040
4059495801995
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-15-09800240609
23022-15-09800240609
9
blau
0.00085
80 Shore A
1.8
3.6
17.2
52
125
+0.8 / -0.4
0.20
1.1
19000
0.85
6
9
4
11
20
24
7
10
3.5
M2.5
21.3
0.0150
Yes
84836040
4059495802008
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-15-09800240808
23022-15-09800240808
9
blau
0.00085
80 Shore A
1.8
3.6
17.2
52
125
+0.8 / -0.4
0.20
1.1
19000
0.85
8
8
4
11
20
24
7
10
3.5
M2.5
21.3
0.0150
Yes
84836040
4059495802015
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-15-09800240809
23022-15-09800240809
9
blau
0.00085
80 Shore A
1.8
3.6
17.2
52
125
+0.8 / -0.4
0.20
1.1
19000
0.85
8
9
4
11
20
24
7
10
3.5
M2.5
21.3
0.0150
Yes
84836040
4059495802022
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-15-09800240909
23022-15-09800240909
9
blau
0.00085
80 Shore A
1.8
3.6
17.2
52
125
+0.8 / -0.4
0.20
1.1
19000
0.85
9
9
4
11
20
24
7
10
3.5
M2.5
21.3
0.0150
Yes
84836040
4059495802039
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-15-12800260404
23022-15-12800260404
12
blau
0.0022
80 Shore A
3.0
6.0
84.3
252
274
+0.9 / -0.4
0.20
1.1
16000
2.00
4
4
4
12
25
26
7
12
3.5
M3
27.2
0.0230
Yes
84836040
4059495802046
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-15-12800260606
23022-15-12800260606
12
blau
0.0022
80 Shore A
3.0
6.0
84.3
252
274
+0.9 / -0.4
0.20
1.1
16000
2.00
6
6
4
12
25
26
7
12
3.5
M3
27.2
0.0230
Yes
84836040
4059495802053
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-15-12800260608
23022-15-12800260608
12
blau
0.0022
80 Shore A
3.0
6.0
84.3
252
274
+0.9 / -0.4
0.20
1.1
16000
2.00
6
8
4
12
25
26
7
12
3.5
M3
27.2
0.0230
Yes
84836040
4059495802060
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-15-12800260610
23022-15-12800260610
12
blau
0.0022
80 Shore A
3.0
6.0
84.3
252
274
+0.9 / -0.4
0.20
1.1
16000
2.00
6
10
4
12
25
26
7
12
3.5
M3
27.2
0.0230
Yes
84836040
4059495802077
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-15-12800260808
23022-15-12800260808
12
blau
0.0022
80 Shore A
3.0
6.0
84.3
252
274
+0.9 / -0.4
0.20
1.1
16000
2.00
8
8
4
12
25
26
7
12
3.5
M3
27.2
0.0230
Yes
84836040
4059495802084
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-15-12800260810
23022-15-12800260810
12
blau
0.0022
80 Shore A
3.0
6.0
84.3
252
274
+0.9 / -0.4
0.20
1.1
16000
2.00
8
10
4
12
25
26
7
12
3.5
M3
27.2
0.0230
Yes
84836040
4059495802091
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-15-12800261010
23022-15-12800261010
12
blau
0.0022
80 Shore A
3.0
6.0
84.3
252
274
+0.9 / -0.4
0.20
1.1
16000
2.00
10
10
4
12
25
26
7
12
3.5
M3
27.2
0.0230
Yes
84836040
4059495802107
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-15-14800320404
23022-15-14800320404
14
blau
0.0166
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0.5
0.21
1.1
13000
4.50
4
4
4
16
30
32
10
13
5.0
M4
30.5
0.0450
Yes
84836040
4059495802114
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-15-14800320808
23022-15-14800320808
14
blau
0.0166
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0.5
0.21
1.1
13000
4.50
8
8
4
16
30
32
10
13
5.0
M4
30.5
0.0450
Yes
84836040
4059495802121
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-15-14800320810
23022-15-14800320810
14
blau
0.0166
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0.5
0.21
1.1
13000
4.50
8
10
4
16
30
32
10
13
5.0
M4
30.5
0.0450
Yes
84836040
4059495802138
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-15-14800320812
23022-15-14800320812
14
blau
0.0166
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0.5
0.21
1.1
13000
4.50
8
12
4
16
30
32
10
13
5.0
M4
30.5
0.0450
Yes
84836040
4059495802145
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23022-15-14800320814
23022-15-14800320814
14
blau
0.0166
80 Shore A
4.0
8.0
60.2
180
153
+1 / -0.5
0.21
1.1
13000
4.50
8
14
4
16
30
32
10
13
5.0
M4
30.5
0.0450
Yes
84836040
4059495802152
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表