您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23360-01 - G 型不锈钢胀紧套
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
23000 垫圈 滑动轴承 联轴器 快速插拔联轴器 缩紧盘 胀紧套(轴-胀套)滚动轴承 万向节
胀紧套(轴-胀套)
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/spannsaetze_welle-nabe/23360-01.prj},{NB=23360-01-4575},{BEST=23360-01-4575},{D=45},{D1=75},{B=32},{L1=20},{L3=24},{M=635},{F=28},{PW=129},{PN=78},{SCHR=12 x M 8},{MS=18},{STRECHG1=105},{STRECHG2=91},{STRECHG3=84},{STRECHG4=83},{X=40},{GEW=0.5195},{BS=Infotext},{INFO=Info},{INFO1=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84879000},{EAN=4059495436203},{NDM=8},{KDMI=6.647},{XA=75},{XB=30.0},{XC=12},{XD=13},{XE=6.0},{XF=4.0},{XG=58.5},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D
孔
[mm]
D1
直径
[mm]
B
宽度
[mm]
L1
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
M
锁紧扭矩 MS 时的可传递轴向力 M
[Nm]
F
锁紧扭矩 MS 时的可传递轴向力 F
[kN]
PW
轴表面压力 P
[N/mm²]
PN
轴套表面压力 P
[N/mm²]
SCHR
止动螺栓 DIN 912
ⁿ/ₐ
MS
止动螺栓锁紧扭矩 MS
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23360-01-2047
23360-01-2047
20
47
26
17
20
110
11
133
57
8 x M 6
8
0.2072
Yes
84879000
4059495436111
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23360-01-2550
23360-01-2550
25
50
26
17
20
155
12
120
60
9 x M 6
8
0.2118
Yes
84879000
4059495436166
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23360-01-3055
23360-01-3055
30
55
26
17
20
185
12
100
55
9 x M 6
8
0.2579
Yes
84879000
4059495436173
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23360-01-3560
23360-01-3560
35
60
26
17
20
290
16
114
67
12 x M 6
8
0.2810
Yes
84879000
4059495436180
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23360-01-4065
23360-01-4065
40
65
26
17
20
410
20
125
77
15 x M 6
8
0.3152
Yes
84879000
4059495436197
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23360-01-4575
23360-01-4575
45
75
32
20
24
635
28
129
78
12 x M 8
18
0.5195
Yes
84879000
4059495436203
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23360-01-5080
23360-01-5080
50
80
32
20
24
700
28
116
73
12 x M 8
18
0.5767
Yes
84879000
4059495436210
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23360-01-5585
23360-01-5585
55
85
32
20
24
905
33
123
80
14 x M 8
18
0.6286
Yes
84879000
4059495436227
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23360-01-6090
23360-01-6090
60
90
32
20
24
990
33
113
76
14 x M 8
18
0.6442
Yes
84879000
4059495436234
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23360-01-6595
23360-01-6595
65
95
32
20
24
1225
37
119
82
16 x M 8
18
0.7144
Yes
84879000
4059495436128
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23360-01-70110
23360-01-70110
70
110
38
24
28
1875
53
131
84
14 x M 10
35
1.2430
Yes
84879000
4059495436135
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23360-01-75115
23360-01-75115
75
115
38
24
28
2010
53
123
80
14 x M 10
35
1.3100
Yes
84879000
4059495436142
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23360-01-80120
23360-01-80120
80
120
38
24
28
2145
53
115
77
14 x M 10
35
1.4000
Yes
84879000
4059495436159
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表