您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23710 - 塑料滑动轴承
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
23000 垫圈 滑动轴承 联轴器 快速插拔联轴器 缩紧盘 胀紧套(轴-胀套)滚动轴承 万向节
滑动轴承
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/gleitlager/23710.prj},{NB=23710-21252820},{BEST=23710-21252820},{AUSF=zylindrisch},{FORM=A},{D=25},{D1=28.0},{D2=-},{L=20},{L1=-},{L2=-},{S=0.8},{TNEP=E10},{FP=35},{GLGES=10},{TEMPBER=-50 °C bis +90°C},{GEW=0.0036},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84833080},{EAN=4059495240077},{INFO=Info},{XA=0.00},{XB=0.00},{XC=0.00},{FILTER=NORELEM},{XD=20.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
间距
[mm]
S
间距
ⁿ/ₐ
TNEP
压装后公差 D
ⁿ/ₐ
FP
最大许用的表面静态压力 N/mm²
[N/mm²]
GLGES
Gleitgeschwindigkeit
[m/s]
TEMPBER
温度范围
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23710-11050705
23710-11050705
圆柱形
A
5
7.0
-
5
-
-
0.3
E10
80
2
-40 °C 至 +130 °C
0.0013
Yes
84833080
4059495239767
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23710-11060806
23710-11060806
圆柱形
A
6
8.0
-
6
-
-
0.5
E10
80
2
-40 °C 至 +130 °C
0.0020
Yes
84833080
4059495239774
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23710-11081008
23710-11081008
圆柱形
A
8
10.0
-
8
-
-
0.5
E10
80
2
-40 °C 至 +130 °C
0.0003
Yes
84833080
4059495239781
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23710-11101210
23710-11101210
圆柱形
A
10
12.0
-
10
-
-
0.5
E10
80
2
-40 °C 至 +130 °C
0.0005
Yes
84833080
4059495239798
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23710-11121410
23710-11121410
圆柱形
A
12
14.0
-
10
-
-
0.8
E10
80
2
-40 °C 至 +130 °C
0.0006
Yes
84833080
4059495239804
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23710-11141615
23710-11141615
圆柱形
A
14
16.0
-
15
-
-
0.8
E10
80
2
-40 °C 至 +130 °C
0.0010
Yes
84833080
4059495239811
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23710-11151720
23710-11151720
圆柱形
A
15
17.0
-
20
-
-
0.8
E10
80
2
-40 °C 至 +130 °C
0.0140
Yes
84833080
4059495239828
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23710-11161820
23710-11161820
圆柱形
A
16
18.0
-
20
-
-
0.8
E10
80
2
-40 °C 至 +130 °C
0.0015
Yes
84833080
4059495239835
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23710-11202320
23710-11202320
圆柱形
A
20
23.0
-
20
-
-
0.8
E10
80
2
-40 °C 至 +130 °C
0.0029
Yes
84833080
4059495239842
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23710-11252820
23710-11252820
圆柱形
A
25
28.0
-
20
-
-
0.8
E10
80
2
-40 °C 至 +130 °C
0.0034
Yes
84833080
4059495239859
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23710-11303430
23710-11303430
圆柱形
A
30
34.0
-
30
-
-
0.8
E10
80
2
-40 °C 至 +130 °C
0.0086
Yes
84833080
4059495239866
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23710-12050705
23710-12050705
带轴环
B
5
7.0
11
5
5
1
0.3
E10
80
2
-40 °C 至 +130 °C
0.0050
Yes
84833080
4059495239873
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23710-12060808
23710-12060808
带轴环
B
6
8.0
12
6
8
1
0.5
E10
80
2
-40 °C 至 +130 °C
0.0002
Yes
84833080
4059495239880
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23710-12081007
23710-12081007
带轴环
B
8
10.0
15
8
7,5
1
0.5
E10
80
2
-40 °C 至 +130 °C
0.0004
Yes
84833080
4059495239897
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23710-12101209
23710-12101209
带轴环
B
10
12.0
18
10
9
1
0.5
E10
80
2
-40 °C 至 +130 °C
0.0006
Yes
84833080
4059495239903
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23710-12121412
23710-12121412
带轴环
B
12
14.0
20
10
12
1
0.8
E10
80
2
-40 °C 至 +130 °C
0.0009
Yes
84833080
4059495239910
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23710-12141612
23710-12141612
带轴环
B
14
16.0
22
15
12
1
0.8
E10
80
2
-40 °C 至 +130 °C
0.0010
Yes
84833080
4059495239927
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23710-12151712
23710-12151712
带轴环
B
15
17.0
23
20
12
1
0.8
E10
80
2
-40 °C 至 +130 °C
0.0011
Yes
84833080
4059495239934
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23710-12161817
23710-12161817
带轴环
B
16
18.0
24
20
17
1
0.8
E10
80
2
-40 °C 至 +130 °C
0.0015
Yes
84833080
4059495239941
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23710-12202321
23710-12202321
带轴环
B
20
23.0
30
20
21
1,5
0.8
E10
80
2
-40 °C 至 +130 °C
0.0034
Yes
84833080
4059495239958
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23710-12252821
23710-12252821
带轴环
B
25
28.0
35
20
21
1,5
0.8
E10
80
2
-40 °C 至 +130 °C
0.0044
Yes
84833080
4059495239965
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23710-12303426
23710-12303426
带轴环
B
30
34.0
42
30
26
2
0.8
E10
80
2
-40 °C 至 +130 °C
0.0087
Yes
84833080
4059495239972
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23710-21050705
23710-21050705
圆柱形
A
5
7.0
-
5
-
-
0.3
E10
35
10
-50 °C 至 +90 °C
0.0013
Yes
84833080
4059495239989
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23710-21060806
23710-21060806
圆柱形
A
6
8.0
-
6
-
-
0.5
E10
35
10
-50 °C 至 +90 °C
0.0002
Yes
84833080
4059495239996
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23710-21081008
23710-21081008
圆柱形
A
8
10.0
-
8
-
-
0.5
E10
35
10
-50 °C 至 +90 °C
0.0003
Yes
84833080
4059495240008
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表