您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
24072 - 固定轴承单元
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
24000 轴承座(立式轴承座, 法兰式轴承座) 花键轴, 花键套 滚珠丝杠驱动 轴承单元 梯形丝杠, 梯形螺纹螺母
轴承单元
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_24000/lagereinheiten/24072.prj},{NB=24072-012},{PZ=20},{B=94},{B1=58},{B2=60},{D1=12},{D2=7.7},{D3=8.4},{D5=32},{D6=55},{E=77},{E1=25},{H=64},{H1=34},{H2=22},{H3=7},{H4=17},{L=42},{L1=8.5},{L2=25},{T=15},{TZD=16900},{TRS=24700},{STEIFIGKEIT=375},{GEW=0.9683},{EAN=4059495245034},{TYP=2.000},{NDM=10.0},{NDM1=6.0},{SW=5.000},{XA=1.80},{XB=8.000},{XC=8.0},{XD=10.0},{XE=5.000},{XF=52.000},{XG=3.000},{XI=23.000},{XJ=2.500},{XK=34.000},{XL=7.000},{XM=0.500},{XO=10.000},{XP=6.000},{XQ=42.000},{XS=3.000},{XT=30.000},{XV=22.000},{XW=3.000},{XX=1.500},{NDM2=12.000},{ST=1.000},{BEST=24072-012},{D4=M 10},{M=M 12x1},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84832080},{FILTER=NORELEM},{XH=M 6},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PZ
适用主轴 Ø
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
螺纹
[mm]
D5
直径
[mm]
D6
直径
[mm]
E1
间距
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
L
宽度
[mm]
L1
间距
[mm]
L2
间距
[mm]
M
螺纹
[mm]
T
深度
[mm]
TZD
动态额定负载
[N]
TRS
静态额定负载
[N]
STEIFIGKEIT
刚性 K
[N/µm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
24072-010
16
86
50
52
10
7.7
8.4
M 10
32
50
23
58
32
22
7
15
37
8.5
20
M 10x1
15
13400
18800
325
0.6549
Yes
84832080
4059495245027
24072-012
20
94
58
60
12
7.7
8.4
M 10
32
55
25
64
34
22
7
17
42
8.5
25
M 12x1
15
16900
24700
375
0.9683
Yes
84832080
4059495245034
24072-015
20
108
63
66
15
9.7
10.5
M 12
32
60
29
72
39
27
10
19
46
10.5
25
M 15x1
18
17900
28000
400
1.3700
Yes
84832080
4059495245041
24072-017
25
108
63
66
17
9.7
10.5
M 12
36
62
29
72
39
27
10
19
46
10.5
25
M 17x1
18
18800
31000
450
1.3720
Yes
84832080
4059495245058
24072-020
32
112
70
72
20
9.7
10.5
M 12
43
68
29
78
42
27
10
20
49
10.5
28
M 20x1
18
26000
47000
650
1.5900
Yes
84832080
4059495245065
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表