您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZST-GV-MONTAGEHILFE - 架子的装配辅助工具,直齿,模块1.5至8
MÄDLER
驱动元件
齿条和小齿轮
直齿齿条
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnstangen/gerade_verzahnt/zst_montagehilfe_gv.prj},{NB=24299600},{ARTNR=24299600},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Edelstahl},{MAT=Edelstahl 1.4305 (V2A)},{HW=Montagehilfe mit 13 Zähnen. Theoretische Länge minus Sägeschnitt = ≈ L.},{M=2.50},{T=7.85},{B=25},{HA=25},{H0=22.50},{L=100},{VQ=8 d25},{GEW=0.438},{MM=2.5000},{Z=13},{IL=102.10},{TISTL=0.0},{TO=7.8540},{R=0.50},{TYP=0},{LL=102.100},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
M
模块
ⁿ/ₐ
T
沥青
[mm]
B
b
[mm]
HA
哈
[mm]
H0
h0
[mm]
L
≈ L
[mm]
VQ
齿形质量
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
22760000
22760000
钢制
钢制C45K
有13个齿的装配辅助装置。理论长度减去锯切=≈L。
1.50
4.71
10
10
8.50
60
8 d25
0.039
84839089
22868000
22868000
钢制
16MnCr5钢
有13个齿的装配辅助装置。理论长度减去锯切=≈L。
1.50
4.71
15
15
13.50
60
7 h25
0.096
84839089
22899600
22899600
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
有13个齿的装配辅助装置。理论长度减去锯切=≈L。
1.50
4.71
15
15
13.50
60
8 d25
0.095
84839089
20560000
20560000
钢制
钢制C45K
有13个齿的装配辅助装置。理论长度减去锯切=≈L。
1.59
5
15
15
13.40
63
8 d25
0.101
84839089
20599600
20599600
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
有13个齿的装配辅助装置。理论长度减去锯切=≈L。
1.59
5
15
15
13.40
63
8 d25
0.101
84839089
24160000
24160000
钢制
钢制C45K
有13个齿的装配辅助装置。理论长度减去锯切=≈L。
2.00
6.28
16
20
18.00
80
8 d25
0.180
84839089
24168000
24168000
钢制
16MnCr5钢
有13个齿的装配辅助装置。理论长度减去锯切=≈L。
2.00
6.28
20
20
18.00
80
7 h25
0.207
84839089
24199600
24199600
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
有13个齿的装配辅助装置。理论长度减去锯切=≈L。
2.00
6.28
20
20
18.00
80
8 d25
0.225
84839089
24260000
24260000
钢制
钢制C45K
有13个齿的装配辅助装置。理论长度减去锯切=≈L。
2.50
7.85
20
25
22.50
100
8 d25
0.353
84839089
24299600
24299600
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
有13个齿的装配辅助装置。理论长度减去锯切=≈L。
2.50
7.85
25
25
22.50
100
8 d25
0.438
84839089
24360000
24360000
钢制
钢制C45K
有13个齿的装配辅助装置。理论长度减去锯切=≈L。
3.00
9.42
25
30
27.00
120
8 d25
0.637
84839089
24368000
24368000
钢制
16MnCr5钢
有13个齿的装配辅助装置。理论长度减去锯切=≈L。
3.00
9.42
30
30
27.00
120
7 h25
0.518
84839089
24399600
24399600
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
有13个齿的装配辅助装置。理论长度减去锯切=≈L。
3.00
9.42
30
30
27.00
120
8 d25
0.762
84839089
21060000
21060000
钢制
钢制C45K
有13个齿的装配辅助装置。理论长度减去锯切=≈L。
3.18
10
30
30
26.80
127
8 d25
0.815
84839089
21099600
21099600
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
有13个齿的装配辅助装置。理论长度减去锯切=≈L。
3.18
10
30
30
26.80
127
8 d25
0.815
84839089
24460000
24460000
钢制
钢制C45K
有13个齿的装配辅助装置。理论长度减去锯切=≈L。
4.00
12.57
30
40
36.00
162
8 d25
1.370
84839089
24499600
24499600
不锈钢
不锈钢1.4305 (AISI 303)
有13个齿的装配辅助装置。理论长度减去锯切=≈L。
4.00
12.57
40
40
36.00
162
8 d25
1.810
84839089
24560000
24560000
钢制
钢制C45K
有13个齿的装配辅助装置。理论长度减去锯切=≈L。
5.00
15.71
40
50
45.00
201
8 d25
2.840
84839089
24660000
24660000
钢制
钢制C45K
有13个齿的装配辅助装置。理论长度减去锯切=≈L。
6.00
18.85
60
60
54.00
241
8 d25
6.140
84839089
24860000
24860000
钢制
钢制C45K
有13个齿的装配辅助装置。理论长度减去锯切=≈L。
8.00
25.13
80
80
72.00
324
8 d25
14.300
84839089
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表