您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
244.5. - 导向销
FIBRO
标准件
弹簧
附件 弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/f/f07/244-5.prj},{NB=244.5.16.032},{DOC=244_5_pdf},{D1=16.000},{L1=32.000},{DM=12.000},{D2=M12},{L2=18.000},{S=8.000},{T=6.000},{ZTC=73181568}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
D1
公称通径
[mm]
L1
导向长度
[mm]
D2
[mm]
L2
[mm]
S
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
244.5.06.020
244.5.06.020
6.000
20.000
M4
6.000
3.000
0.005
73181568
244.5.06.025
244.5.06.025
6.000
25.000
M4
6.000
3.000
0.006
73181568
244.5.06.032
244.5.06.032
6.000
32.000
M4
6.000
3.000
0.008
73181568
244.5.06.040
244.5.06.040
6.000
40.000
M4
6.000
3.000
0.009
73181568
244.5.08.020
244.5.08.020
8.000
20.000
M6
9.000
4.000
0.010
73181568
244.5.08.025
244.5.08.025
8.000
25.000
M6
9.000
4.000
0.012
73181568
244.5.08.032
244.5.08.032
8.000
32.000
M6
9.000
4.000
0.015
73181568
244.5.08.040
244.5.08.040
8.000
40.000
M6
9.000
4.000
0.018
73181568
244.5.08.050
244.5.08.050
8.000
50.000
M6
9.000
4.000
0.022
73181568
244.5.10.020
244.5.10.020
10.000
20.000
M8
15.000
5.000
0.018
73181568
244.5.10.025
244.5.10.025
10.000
25.000
M8
15.000
5.000
0.021
73181568
244.5.10.032
244.5.10.032
10.000
32.000
M8
15.000
5.000
0.026
73181568
244.5.10.040
244.5.10.040
10.000
40.000
M8
15.000
5.000
0.031
73181568
244.5.10.050
244.5.10.050
10.000
50.000
M8
15.000
5.000
0.037
73181568
244.5.10.063
244.5.10.063
10.000
63.000
M8
15.000
5.000
0.045
73181568
244.5.13.032
244.5.13.032
13.000
32.000
M10
15.000
6.000
0.043
73181568
244.5.13.040
244.5.13.040
13.000
40.000
M10
15.000
6.000
0.051
73181568
244.5.13.050
244.5.13.050
13.000
50.000
M10
15.000
6.000
0.061
73181568
244.5.13.063
244.5.13.063
13.000
63.000
M10
15.000
6.000
0.075
73181568
244.5.13.080
244.5.13.080
13.000
80.000
M10
15.000
6.000
0.093
73181568
244.5.13.095
244.5.13.095
13.000
95.000
M10
15.000
6.000
0.108
73181568
244.5.16.032
244.5.16.032
16.000
32.000
M12
18.000
8.000
0.066
73181568
244.5.16.040
244.5.16.040
16.000
40.000
M12
18.000
8.000
0.079
73181568
244.5.16.050
244.5.16.050
16.000
50.000
M12
18.000
8.000
0.095
73181568
244.5.16.063
244.5.16.063
16.000
63.000
M12
18.000
8.000
0.115
73181568
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
244.18. - 带沉头螺栓的弹簧单元和定距单元
FIBRO
21.07.2023
202.19. - 导向柱 DIN 9825/ISO 9182-2
FIBRO
22.11.2023
2923.2312. - 符合DIN 59350带有加工余量的精密扁钢和精密方钢
FIBRO
22.11.2023
251. - FIBROFLEX®-板
FIBRO
22.11.2023
2052.70. - 导套, 带固态润滑剂的青铜
FIBRO
22.11.2023
08910 - 凸缘式钻套,DIN 172,A 型
norelem
30.05.2024
244.16. - 弹簧和定距单元
FIBRO
21.07.2023
237.1. - 弹顶销,有硬度, DIN 1530-1 A-Typ
FIBRO
22.11.2023
2961.70. - 平导板, 带固态润滑剂的青铜
FIBRO
21.07.2023
244.17. - 带肩配合螺栓
FIBRO
21.07.2023
2966.72. - 滑板-中心导向装置 带固态润滑剂的青铜
FIBRO
21.07.2023
241.13. - 专用螺栓压力弹簧,XSF, 标志颜色紫罗兰
FIBRO
21.07.2023
FS 353/358 - Leader pin bushings with collar, ball bearing, M-Line
Märkische Stanz-Partner
02.06.2020
220. - 冲头 DIN 9844 A 型
FIBRO
21.07.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表