您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
2464 - WN VHM SPIRALBOHRER
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
VHM Bohrer
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_solid_carbide_drills/catalog_2464.prj},{NB=2464 5.160},{J21=2464 5.160},{A11=5.160},{C12=1},{B3=57},{B4=46},{B5=86},{B6=52},{B71=84.400},{C3=5.160},{D1=2},{D7=0.018},{E1=118},{B7=1.600},{C4=34},{D3=32},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9024640051600},{ID12100=0},{C14=2},{C15=5},{C2=203},{C33=-0.008},{D4=25.900},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{F8=MIN},{ID12101=MIN},{ID12102=MIN},{J23=VHM SPIRALBOHRER},{J22=VHM NANOFIRE SPIBOH 5,160 WN RN ZYL},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{J8=BVB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=NANOFIRE},{D2=R},{J6=ZYL02030125h$06},{J61=ZYL01R2031h$06},{DATE=2018-12-04},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9024640051600.dxf},{ID10003=9024640051600.stp},{ID10004=9024640051600_prop.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
2464 1.000
2464 1.000
VHM SPIRALBOHRER
VHM NANOFIRE SPIBOH 1,000...
GG
VHM
WN
BVB
1.000
ZYL
1
17
11
34
12
33.600
1.000
h6
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HC-K/P
NANOFIRE
0.400
22
R
30
0
1
2464 1.020
2464 1.020
VHM SPIRALBOHRER
VHM NANOFIRE SPIBOH 1,020...
GG
VHM
WN
BVB
1.020
ZYL
1
17
11
34
12
33.600
1.020
h6
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HC-K/P
NANOFIRE
0.400
22
R
30
0
1
2464 1.040
2464 1.040
VHM SPIRALBOHRER
VHM NANOFIRE SPIBOH 1,040...
GG
VHM
WN
BVB
1.040
ZYL
1
17
11
34
12
33.600
1.040
h6
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HC-K/P
NANOFIRE
0.400
22
R
30
0
1
2464 1.070
2464 1.070
VHM SPIRALBOHRER
VHM NANOFIRE SPIBOH 1,070...
GG
VHM
WN
BVB
1.070
ZYL
1
19
13
36
14
35.600
1.070
h6
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HC-K/P
NANOFIRE
0.400
22
R
30
0
1
2464 1.090
2464 1.090
VHM SPIRALBOHRER
VHM NANOFIRE SPIBOH 1,090...
GG
VHM
WN
BVB
1.090
ZYL
1
19
13
36
14
35.600
1.090
h6
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HC-K/P
NANOFIRE
0.400
22
R
30
0
1
2464 1.100
2464 1.100
VHM SPIRALBOHRER
VHM NANOFIRE SPIBOH 1,100...
GG
VHM
WN
BVB
1.100
ZYL
1
19
13
36
14
35.600
1.100
h6
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HC-K/P
NANOFIRE
0.400
22
R
30
0
1
2464 1.180
2464 1.180
VHM SPIRALBOHRER
VHM NANOFIRE SPIBOH 1,180...
GG
VHM
WN
BVB
1.180
ZYL
1
19
12
36
14
35.600
1.180
h6
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HC-K/P
NANOFIRE
0.400
22
R
30
0
1
2464 1.190
2464 1.190
VHM SPIRALBOHRER
VHM NANOFIRE SPIBOH 1,190...
GG
VHM
WN
BVB
1.190
ZYL
1
21
14
38
16
37.600
1.190
h6
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HC-K/P
NANOFIRE
0.400
22
R
30
0
1
2464 1.200
2464 1.200
VHM SPIRALBOHRER
VHM NANOFIRE SPIBOH 1,200...
GG
VHM
WN
BVB
1.200
ZYL
1
21
14
38
16
37.600
1.200
h6
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HC-K/P
NANOFIRE
0.400
22
R
30
0
1
2464 1.300
2464 1.300
VHM SPIRALBOHRER
VHM NANOFIRE SPIBOH 1,300...
GG
VHM
WN
BVB
1.300
ZYL
1
21
14
38
16
37.600
1.300
h6
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HC-K/P
NANOFIRE
0.400
22
R
30
0
1
2464 1.320
2464 1.320
VHM SPIRALBOHRER
VHM NANOFIRE SPIBOH 1,320...
GG
VHM
WN
BVB
1.320
ZYL
1
21
14
38
16
37.600
1.320
h6
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HC-K/P
NANOFIRE
0.400
22
R
30
0
1
2464 1.400
2464 1.400
VHM SPIRALBOHRER
VHM NANOFIRE SPIBOH 1,400...
GG
VHM
WN
BVB
1.400
ZYL
1
23
16
40
18
39.500
1.400
h6
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HC-K/P
NANOFIRE
0.500
22
R
30
0
1
2464 1.500
2464 1.500
VHM SPIRALBOHRER
VHM NANOFIRE SPIBOH 1,500...
GG
VHM
WN
BVB
1.500
ZYL
1
23
16
40
18
39.500
1.500
h6
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HC-K/P
NANOFIRE
0.500
22
R
30
0
1
2464 1.510
2464 1.510
VHM SPIRALBOHRER
VHM NANOFIRE SPIBOH 1,510...
GG
VHM
WN
BVB
1.510
ZYL
1
25
18
43
20
42.500
1.510
h6
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HC-K/P
NANOFIRE
0.500
23
R
30
0
1
2464 1.590
2464 1.590
VHM SPIRALBOHRER
VHM NANOFIRE SPIBOH 1,590...
GG
VHM
WN
BVB
1.590
ZYL
1
25
18
43
20
42.500
1.590
h6
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HC-K/P
NANOFIRE
0.500
23
R
30
0
1
2464 1.600
2464 1.600
VHM SPIRALBOHRER
VHM NANOFIRE SPIBOH 1,600...
GG
VHM
WN
BVB
1.600
ZYL
1
25
18
43
20
42.500
1.600
h6
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HC-K/P
NANOFIRE
0.500
23
R
30
0
1
2464 1.610
2464 1.610
VHM SPIRALBOHRER
VHM NANOFIRE SPIBOH 1,610...
GG
VHM
WN
BVB
1.610
ZYL
1
25
18
43
20
42.500
1.610
h6
2
0.002
DIN4000-81
118
R
HC-K/P
NANOFIRE
0.500
23
R
30
0
1
2464 1.700
2464 1.700
VHM SPIRALBOHRER
VHM NANOFIRE SPIBOH 1,700...
GG
VHM
WN
BVB
1.700
ZYL
1
25
18
43
20
42.400
1.700
h6
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HC-K/P
NANOFIRE
0.600
23
R
30
0
1
2464 1.780
2464 1.780
VHM SPIRALBOHRER
VHM NANOFIRE SPIBOH 1,780...
GG
VHM
WN
BVB
1.780
ZYL
1
27
20
46
22
45.400
1.780
h6
2
0.002
DIN4000-81
118
R
HC-K/P
NANOFIRE
0.600
24
R
30
0
1
2464 1.800
2464 1.800
VHM SPIRALBOHRER
VHM NANOFIRE SPIBOH 1,800...
GG
VHM
WN
BVB
1.800
ZYL
1
27
20
46
22
45.400
1.800
h6
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HC-K/P
NANOFIRE
0.600
24
R
30
0
1
2464 1.850
2464 1.850
VHM SPIRALBOHRER
VHM NANOFIRE SPIBOH 1,850...
GG
VHM
WN
BVB
1.850
ZYL
1
27
20
46
22
45.400
1.850
h6
2
0.002
DIN4000-81
118
R
HC-K/P
NANOFIRE
0.600
24
R
30
0
1
2464 1.900
2464 1.900
VHM SPIRALBOHRER
VHM NANOFIRE SPIBOH 1,900...
GG
VHM
WN
BVB
1.900
ZYL
1
27
20
46
22
45.400
1.900
h6
2
0.001
DIN4000-81
118
R
HC-K/P
NANOFIRE
0.600
24
R
30
0
1
2464 1.930
2464 1.930
VHM SPIRALBOHRER
VHM NANOFIRE SPIBOH 1,930...
GG
VHM
WN
BVB
1.930
ZYL
1
29
21
49
24
48.400
1.930
h6
2
0.002
DIN4000-81
118
R
HC-K/P
NANOFIRE
0.600
25
R
30
0
1
2464 1.980
2464 1.980
VHM SPIRALBOHRER
VHM NANOFIRE SPIBOH 1,980...
GG
VHM
WN
BVB
1.980
ZYL
1
29
21
49
24
48.400
1.980
h6
2
0.003
DIN4000-81
118
R
HC-K/P
NANOFIRE
0.600
25
R
30
0
1
2464 1.990
2464 1.990
VHM SPIRALBOHRER
VHM NANOFIRE SPIBOH 1,990...
GG
VHM
WN
BVB
1.990
ZYL
1
29
21
49
24
48.400
1.990
h6
2
0.002
DIN4000-81
118
R
HC-K/P
NANOFIRE
0.600
25
R
30
0
1
ZYL00190105h$06
ZYL01F1990,000h$06
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表