您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
26100 - 橡胶金属缓冲器,钢制或不锈钢制,A 类
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
26000 阻尼板 压缩弹簧 弹性缓冲 空气弹簧 橡胶金属缓冲 减震器 减振器
橡胶金属缓冲
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_26000/gummipuffer/26100.prj},{NB=26100-03004055},{BEST=26100-03004055},{MATERIAL=Stahl},{D=30},{H=40},{G=M8},{L=23},{BELASTUNG=385},{FEDERSTK=77},{GEW=0.0711},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=40169960},{EAN=4059495246710},{NDM=8.0},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
H
高度
[mm]
G
螺纹
[mm]
L
高度
[mm]
BELASTUNG
负载
[N]
FEDERSTK
弹簧刚度
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
26100-00800855
26100-00800855
钢制
8
8
M3
6
31
24
0.0014
Yes
40169960
4059495246468
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26100-01001055
26100-01001055
钢制
10
10
M4
10
32
35
0.0030
Yes
40169960
4059495246475
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26100-01001555
26100-01001555
钢制
10
15
M4
10
50
50
0.0034
Yes
40169960
4059495246482
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26100-01500855
26100-01500855
钢制
15
8
M4
10
104
130
0.0047
Yes
40169960
4059495246499
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26100-01501055
26100-01501055
钢制
15
10
M4
10
122
122
0.0061
Yes
40169960
4059495246505
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26100-01501555
26100-01501555
钢制
15
15
M4
10
88
59
0.0071
Yes
40169960
4059495246512
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26100-02000855
26100-02000855
钢制
20
8
M6
18
580
725
0.0143
Yes
40169960
4059495246536
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26100-02001055
26100-02001055
钢制
20
10
M6
18
300
300
0.0146
Yes
40169960
4059495246543
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26100-02001555
26100-02001555
钢制
20
15
M6
18
300
200
0.0166
Yes
40169960
4059495246550
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26100-02002055
26100-02002055
钢制
20
20
M6
18
332
133
0.0183
Yes
40169960
4059495246574
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26100-02002555
26100-02002555
钢制
20
25
M6
18
270
90
0.0204
Yes
40169960
4059495246581
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26100-02501055
26100-02501055
钢制
25
10
M6
18
800
800
0.0240
Yes
40169960
4059495246598
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26100-02501555
26100-02501555
钢制
25
15
M6
18
441
294
0.0247
Yes
40169960
4059495246604
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26100-02502055
26100-02502055
钢制
25
20
M6
18
500
200
0.0294
Yes
40169960
4059495246611
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26100-02502555
26100-02502555
钢制
25
25
M6
18
282
94
0.0326
Yes
40169960
4059495246635
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26100-02503055
26100-02503055
钢制
25
30
M6
18
280
70
0.0341
Yes
40169960
4059495246642
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26100-03001555
26100-03001555
钢制
30
15
M8
23
880
587
0.0484
Yes
40169960
4059495246659
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26100-03002055
26100-03002055
钢制
30
20
M8
23
795
318
0.0519
Yes
40169960
4059495246666
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26100-03002555
26100-03002555
钢制
30
25
M8
23
549
183
0.0562
Yes
40169960
4059495246680
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26100-03003055
26100-03003055
钢制
30
30
M8
23
600
150
0.0597
Yes
40169960
4059495246703
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26100-03004055
26100-03004055
钢制
30
40
M8
23
385
77
0.0711
Yes
40169960
4059495246710
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26100-04001555
26100-04001555
钢制
40
15
M8
23
1875
1250
0.0783
Yes
40169960
4059495246727
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26100-04002055
26100-04002055
钢制
40
20
M8
23
1412
565
0.0836
Yes
40169960
4059495246734
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26100-04003055
26100-04003055
钢制
40
30
M8
23
1200
300
0.0931
Yes
40169960
4059495246741
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26100-04004055
26100-04004055
钢制
40
40
M8
23
945
189
0.1066
Yes
40169960
4059495246765
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表