您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
26103 - 橡胶金属缓冲器,E 类
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
26000 阻尼板 压缩弹簧 弹性缓冲 空气弹簧 橡胶金属缓冲 减震器 减振器
橡胶金属缓冲
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_26000/gummipuffer/26103.prj},{NB=26103-04002055},{BEST=26103-04002055},{D=40},{H=20},{G=M8},{T=8},{BELASTUNG=660},{FEDERSTK=550},{GEW=0.0478},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=40169960},{EAN=4059495247496},{NDM=8.0},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
H
高度
[mm]
G
螺纹
[mm]
T
螺纹深度
[mm]
BELASTUNG
负载
[N]
FEDERSTK
弹簧刚度
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
26103-00800855
26103-00800855
8
8
M3
3
44
88
0.0008
Yes
40169960
4059495247342
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26103-01501255
26103-01501255
15
12
M4
4
182
165
0.0046
Yes
40169960
4059495247359
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26103-01501555
26103-01501555
15
15
M4
4
130
100
0.0055
Yes
40169960
4059495247366
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26103-01502055
26103-01502055
15
20
M4
4
113
75
0.0054
Yes
40169960
4059495247373
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26103-02001555
26103-02001555
20
15
M6
6
246
145
0.0088
Yes
40169960
4059495247380
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26103-02002055
26103-02002055
20
20
M6
6
216
94
0.0119
Yes
40169960
4059495247397
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26103-02002555
26103-02002555
20
25
M6
6
169
65
0.0131
Yes
40169960
4059495247403
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26103-02501555
26103-02501555
25
15
M6
6
540
270
0.0147
Yes
40169960
4059495247410
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26103-02502555
26103-02502555
25
25
M6
6
315
105
0.0216
Yes
40169960
4059495247427
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26103-02503055
26103-02503055
25
30
M6
6
281
85
0.0221
Yes
40169960
4059495247434
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26103-02504055
26103-02504055
25
40
M6
6
300
75
0.0280
Yes
40169960
4059495247441
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26103-03001555
26103-03001555
30
15
M8
8
491
545
0.0233
Yes
40169960
4059495247458
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26103-03002555
26103-03002555
30
25
M8
8
416
160
0.0321
Yes
40169960
4059495247465
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26103-03003055
26103-03003055
30
30
M8
8
425
125
0.0347
Yes
40169960
4059495247472
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26103-03004055
26103-03004055
30
40
M8
8
315
85
0.0438
Yes
40169960
4059495247489
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26103-04002055
26103-04002055
40
20
M8
8
660
550
0.0478
Yes
40169960
4059495247496
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26103-04002555
26103-04002555
40
25
M8
8
1000
500
0.0539
Yes
40169960
4059495247502
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26103-04003055
26103-04003055
40
30
M8
8
870
300
0.0614
Yes
40169960
4059495247519
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26103-04004055
26103-04004055
40
40
M8
8
1040
260
0.0753
Yes
40169960
4059495247526
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26103-05002055
26103-05002055
50
20
M10
10
860
860
0.0761
Yes
40169960
4059495247533
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26103-05002555
26103-05002555
50
25
M10
10
1400
700
0.0899
Yes
40169960
4059495247540
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26103-05003055
26103-05003055
50
30
M10
10
1575
450
0.0941
Yes
40169960
4059495247557
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26103-05004055
26103-05004055
50
40
M10
10
1400
350
0.1270
Yes
40169960
4059495247564
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26103-05005055
26103-05005055
50
50
M10
10
850
170
0.1369
Yes
40169960
4059495247571
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
26103-06003055
26103-06003055
60
30
M10
10
1400
700
0.1537
Yes
40169960
4059495247588
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
26106 - 橡胶金属缓冲器,钢制或不锈钢制,D 类
norelem
26.06.2024
26104 - 橡胶金属缓冲器,钢制或不锈钢制,C 类
norelem
26.06.2024
26102 - 橡胶金属缓冲器,钢制或不锈钢制,B 类
norelem
26.06.2024
26110 - 抛物线形橡胶止动缓冲器
norelem
26.06.2024
07640 - 螺纹杆,钢制或不锈钢 DIN 976-1
norelem
30.05.2024
07630 - 埋头螺栓 DIN 551
norelem
30.05.2024
26115 - 球形橡胶止动缓冲器
norelem
26.06.2024
07174 - 圆头螺栓,DIN EN ISO 7380
norelem
30.05.2024
26105 - 橡胶金属缓冲器,锥形 CT 类
norelem
26.06.2024
05020 - 垂直压紧式快速夹钳,卧式底脚
norelem
30.05.2024
26108 - 门掣 TP 类橡胶止动缓冲器
norelem
26.06.2024
06180 - 十字把手,类似 DIN 6335
norelem
30.05.2024
09069 - 磁铁(带座磁铁),材质为 NdFeB
norelem
30.05.2024
29014 - 铝制法兰管接头
norelem
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表